1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

รุ่นประหยัดพลังงาน ประเภทสั่งการโดยตรง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต VXE21 / 22/23 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

รุ่นประหยัดพลังงาน ประเภทสั่งการโดยตรง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต VXE21 / 22/23 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัดพลังงานของโซลินอยด์วาล์วแบบ2 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับของไหลหลากหลายประเภท VX2, VXD2 และ VXZ2 Series
· การใช้พลังงาน (เมื่อถือ) ลดลงอย่างมาก (ประมาณ 1/3)
· การลดความร้อนของขดลวด
· ถอดสลับเปลี่ยนได้
· ขดลวดแบบเปลี่ยนได้

ประหยัดพลังงาน ประเภทโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา สเปค ชุด VXE21 / VXE22 / VXE23

สำหรับอากาศหน่วยเดียว (ไม่รั่ว / สุญญากาศ กลาง / NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับอากาศหน่วยเดียว (ไม่รั่ว / สุญญากาศ กลาง / NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์, G): -10 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิของ ของไหล (V / M): -10 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • อากาศ 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ไม่รั่ว สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • อากาศ 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ไม่รั่ว สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

* ค่า สำหรับตัวเลือก V และ M ไม่รั่วและ สุญญากาศ ปานกลาง

สำหรับอากาศ, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (ไม่รั่ว / สุญญากาศ ปานกลาง / NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับอากาศ, แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (ไม่รั่ว / สุญญากาศ ปานกลาง / NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์ R): -10 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิของ ของไหล (V): -10 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • อากาศ 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ไม่รั่ว สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • อากาศ 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ไม่รั่ว สุญญากาศ กลาง * 10 -6 pa ·m³ / วินาทีหรือน้อยกว่า

* ค่า สำหรับตัวเลือก V และ M ไม่รั่วและ สุญญากาศ ปานกลาง

สำหรับน้ำหน่วยเดียว (NC) ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับน้ำหน่วยเดียว (NC) ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์, G, L): 1 ถึง 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ไม่มีการแช่แข็ง

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • น้ำ 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • น้ำ 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
สำหรับน้ำ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับน้ำ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล (ไม่มีสัญลักษณ์, G, L): 1 ถึง 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ไม่มีการแช่แข็ง

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • น้ำ 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: NBR, FKM

  • น้ำ 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
สำหรับ น้ำมัน หน่วยเดียว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับ น้ำมัน หน่วยเดียว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล (A / H): -5 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: FKM

  • น้ำมัน 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: FKM

  • น้ำมัน 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

* เมื่อ ของไหล เป็น น้ำมัน ให้ความมั่นใจว่าความ ความหนืดคิเนแมติก เท่ากับ 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

สำหรับ น้ำมัน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับ น้ำมัน แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล (A / H): -5 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายใน) วัสดุ ซีล: FKM

  • น้ำมัน 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (การรั่วไหลภายนอก) วัสดุ ซีล: FKM

  • น้ำมัน 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

* เมื่อ ของไหล เป็น น้ำมัน ให้ความมั่นใจว่าความ ความหนืดคิเนแมติก เท่ากับ 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

สเปค ทั่วไปของซีรี่ส์ VXE21 / VXE22 / VXE23

สเปค มาตรฐาน

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วก้านที่ดำเนินการโดยตรง
ประเภท วาล์วN.C.
ทนต่อ ความดัน5.0 MPa
วัสดุ ตัวเครื่องC37, SUS
วัสดุซีลNBR, FKM, EPDM, PTFE
กรงขังกันฝุ่น, jetproof (IP65)
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC, 12 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบฝัง ป้องกันแรงดันไฟกระชาก ใน ตัว

สเปค ขดลวด โซลินอยด์ / วาล์วปรกติปิด (NC) สเปค / DC

รุ่นการใช้พลังงาน (W)
(โฮลดิ้ง)
กระแสพุ่งเข้า (A) (เวลาการไหลเข้า: 200 ms) * 1อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (° C) * 2
24 V DC12 V DC
VXE211.50.190.3825
VXE222.30.290.5825
VXE2330.440.8830

* 1 คลองเลื่อย เวลาลุ้นเป็นอย่างน้อย 200 ms
* 2 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 20 ° C ค่า สำหรับเมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดไว้

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ / หน่วยเดียว / วัสดุ ตัวเครื่อง: C37, SUS

VXE21□0/VXE22□0/VXE23□0

แหวนร้อยสาย: การ ดรออิ้งบอกขนาด G

แหวนร้อยสาย: การ ดรออิ้งบอกขนาด G

รางน้ำ: การ ดรออิ้งบอกขนาด C

รางน้ำ: การ ดรออิ้งบอกขนาด C

เทอร์มินอล DIN: การ ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล DIN: การ ดรออิ้งบอกขนาด

เทอร์มินอล: การ ดรออิ้งบอกขนาด T

เทอร์มินอล: การ ดรออิ้งบอกขนาด T

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิสเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ
P
ABCDEFH
วาล์วปรกติปิด
VXE21□0ø2 mm, ø3 mm, ø4.5 mm1/8, 1/418406830919.527
VXE22□0ø3 mm, ø4.5 mm, ø6 mm1/4, 3/82245783510.522.532
VXE22□0ø8มม., ø10มม1/4, 3/8, 1/230508514
VXE23□0ø3 mm, ø4.5 mm, ø6 mm1/4, 3/8224585.54010.52536
VXE23□0ø8มม., ø10มม1/4, 3/8, 1/230509214
รุ่นขนาดการติดตั้งรายการไฟฟ้า
แหวนร้อยสายรางน้ำเทอร์มินอล DINเทอร์มินอล
วาล์วปรกติปิดJKMQRQRQRSQRST
VXE21□0M4612.8304648.54165.54253.5100.54169.582
VXE22□0M5819335651.55168.55256.5103.55172.593.5
VXE22□0M5823335951.55468.55556.5103.55472.5100
VXE23□0M581936625457715859106577599.5
VXE23□0M5823366554607161591066075106

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VXE2120L-02-5G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ การใช้งาน IP ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

฿ 1,258.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง3-20~ 60โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียวIP65Bข:24 V DCFKMSUSไม่มีมาตรฐาน1.5มีไฟGrommet (แหวนร้อยสาย)--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXE2120L-02-5G1 ในชุด รุ่นประหยัดพลังงาน ประเภทสั่งการโดยตรง โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต VXE21 / 22/23 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AZ-T-VXE2220-02-5G1
AZ-T-VXE2250V-02-5D1
AZ-T-VXEZ2240G-04F-5DL1
VXE2120L-02-5T1
VXE2120L-02F-5D1-B
VXE2120L-02F-5TL1-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ การใช้งาน IP ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

฿ 4,918.95

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------------------VXE2220-02-5G1แผ่นป้าย

฿ 89.25

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------------------VXE2250V-02-5D1แผ่นป้าย

฿ 6,189.70

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------------------VXEZ2240G-04F-5DL1แผ่นป้าย

฿ 1,601.40

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้าน้ำมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง3-20~ 60โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียวIP65Bข:24 V DCFKMSUSไม่มีมาตรฐาน1.5มีไฟมีขั้วต่อท่อร้อยสาย--

฿ 1,601.40

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์วาล์วปรกติปิดG1/4ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง--20~ 60โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียวIP65Bข:24 V DCFKMSUSมีปราศจาก น้ำมัน1.5ไม่มีเทอร์มินอล DIN--

฿ 1,716.15

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์วาล์วปรกติปิดG1/4ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง--20~ 60โซลินอยด์เดียววัตถุ เดียวIP65Bข:24 V DCFKMSUSมีปราศจาก น้ำมัน1.5มีไฟขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ--