1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วสั่งการโดยลมไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VXD (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์วสั่งการโดยลมไพล็อต 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VXD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 834.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· UL94V-0 สอดคล้องกับ ความทนไฟ
· การ ก่อสร้างที่ เสียงรบกวนต่ำ
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์

ชุดนักบิน VXD ซีรี่ส์ 2 ที่ทำงานด้วยนำร่อง 2 พอร์ต

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วไพล็อต ดำเนินการ 2 ชนิด ไดอะแฟรม พอร์ตเชื่อมต่อ
ทนต่อ ความดัน2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa)
วัสดุ ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS, CAC408
วัสดุซีลNBR, FKM, EPDM * 3
กรงขังกันฝุ่น, jetproof (IP65) * 1, * 4
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้าAC100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 2
DC24 V DC, (12 V DC) * 2
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาตAC5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
DC2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B, Class H

*1: เทอร์มินอล ชนิดไฟฟ้า "faston" เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
* 2 แรงดันภายใน () แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ (ดูแคตตาล็อก SMC)
*3: ดูแคตตาล็อกเกี่ยวกับ วัสดุ ซีล EPDM
*4: ดูคำศัพท์แคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน

แผนภาพ

วาล์วปรกติปิด (NC)

แผนภาพ VXD23

แผนภาพ VXD23

แผนภาพ VXD24

แผนภาพ VXD24

แผนภาพ VXD25 / 26

แผนภาพ VXD25 / 26

แผนภาพ VXD27 / 28/29

แผนภาพ VXD27 / 28/29

ส่วนประกอบชิ้นส่วน วัสดุ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนรุ่นวัสดุ
1ตัวเครื่องVXD23C37, SUS, อะลูมิเนียม, เรซิ่น (PBT)
VXD24 ถึง 26C37, SUS
VXD27 ถึง 29CAC408
2หมวกผู้หญิงรูปฝาชีVXD23/24SUS
VXD25, 26C37, SUS
VXD27 ถึง 29CAC408
3ชุด ไดอะแฟรมVXD23 ถึง 29SUS, NBR, FKM, EPDM
4สปริงVXD23 ถึง 29SUS
5โอริงVXD23 ถึง 26NBR, FKM, EPDM
6บัฟเฟอร์VXD23/24PPS
7สต๊อปเปอร์VXD23 ถึง 29NBR, FKM, EPDM
8แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ คอร์/แกนเฟ
9สายยางSUS
10สปริงSUS
11ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์SUS, NBR, FKM, EPDM, เรซิ่น (PPS)
12ขด ขดลวด โซลินอยด์Cu + fe + เรซิ่น

การทำงาน

  • เปิด วาล์ว
    เมื่อ ขดลวด (12) ถูกรวมพลังชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (11) จะถูกดึงดูดโดย คอร์/แกน (8) เปิด วาล์ว ไพล็อต (A)
    เมื่อ (A) เปิด ความดัน ในห้องแอ็คชั่น ความดัน (B) จะตกลงเปิด วาล์ว หลัก (C)
  • ปิด วาล์ว
    เมื่อ ขดลวด (12) ไม่ถูกกระตุ้น วาล์ว ไพล็อต (A) จะปิดลงและ ความดัน ในห้องเพิ่ม ความดัน (B) จะเพิ่มขึ้นโดยปิด วาล์ว หลัก (C)

วาล์วปรกติเปิด (ไม่)

แผนภาพ VXD2A

แผนภาพ VXD2A

แผนภาพ VXD2B

แผนภาพ VXD2B

แผนภาพ VXD2C / 2D

แผนภาพ VXD2C / 2D

ไดอะแกรม VXD2E, 2F, 2 G

ไดอะแกรม VXD2E, 2F, 2 G

ส่วนประกอบชิ้นส่วน วัสดุ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนรุ่นวัสดุ
1ตัวเครื่องVXD2AC37, SUS, อะลูมิเนียม, เรซิ่น (PBT)
VXD2B ถึง 2DC37, SUS
VXD2E ถึง 2 GCAC408
2หมวกผู้หญิงรูปฝาชีVXD2A, 2BSUS
VXD2C, 2DC37, SUS
VXD2E ถึง 2 GCAC408
3ชุด ไดอะแฟรมVXD2A ถึง 2 GSUS, NBR, FKM, EPDM
4สปริงVXD2A ถึง 2 GSUS
5โอริงVXD2A ถึง 2DNBR, FKM, EPDM
6บัฟเฟอร์VXD2A, 2BPPS
7ประกอบแขนเสื้อVXD2A ถึง 2 GSUS, เรซิ่น (PPS)
8ชุดประกอบ ก้านกระทุ้งเรซิ่น (PPS), SUS, NBR, FKM, EPDM
9สปริงSUS
10โอริงNBR, FKM, EPDM
11โอริง BNBR, FKM, EPDM
12อแดปเตอร์/ตัวแปลงเรซิ่น (PPS)
13โอริง ซีNBR, FKM, EPDM
14ขด ขดลวด โซลินอยด์Cu + fe + เรซิ่น

การทำงาน

  • เปิด วาล์ว
    เมื่อ ขดลวด (14) ถูกเปิดใช้งาน วาล์ว ไพล็อต เปิดอยู่ (A) จะปิดและ ความดัน ในห้องควบคุม ความดัน (B) จะเพิ่มขึ้นโดยปิด วาล์ว หลัก (C)
  • ปิด วาล์ว
    เมื่อขดลวด (14) ไม่ได้รับพลังงานวาล์วเปิดปิด (A) จะเปิดขึ้นและความดันในห้องลดแรงดัน (B) จะลดลงเปิดวาล์วหลัก (C)
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรุ่นอื่น ๆ
รหัสสินค้า
VXD2B3HZ1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
ระดับความเป็นฉนวน ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า

฿ 9,990.00

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -น้ำมันมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2--150.02~ 0.7Bไม่มี220 V ACFKMไม่มีไม่มีC37ไม่มี-แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60
จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว IP IP65