(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· ความทนไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน UL94V-0
· โครงสร้างที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ก้านที่ดำเนินการโดยตรง | |
---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน | 2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa) | ||
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS | ||
วัสดุ ซีล * 3 | NBR, FKM | ||
กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) * 1, * 4 | ||
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 2 |
DC | 24 V DC, (12 V DC) * 2 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | AC | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B, Class H |
* 1 เทอร์มินอล ชนิด "faston" ทางไฟฟ้าเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
* 2 แรงดันภายใน () แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ
* 3 อ้างถึง X332 เกี่ยวกับ วัสดุ ซีล / EPDM
* 4 ดูอภิธานศัพท์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ
N.C. พิมพ์สัญลักษณ์เส้นทางการไหล
N.C. พิมพ์ ลักษณะภายนอก
ประเภทอลูมิเนียม
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ø (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ) มม. * 1 | รุ่น | ลักษณะ อัตราการไหล * 2 | ค่าความดันการทำงานสูงสุด mpa * 4 | ความดัน ระบบ สูงสุด mpa * 4 | น้ำหนัก * 3 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C [dm³ / (s ·บาร์)] | ข | ประวัติย่อ | |||||||
1 | 1/8, 1/4 | 2 | VX210 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 220 |
3 | 1.05 | 0.68 | 0.41 | 0.6 | 220 | ||||
5 | 2.20 | 0.39 | 0.62 | 0.2 | 220 | ||||
2 | 1/4, 3/8 | 4 | VX220 | 1.90 | 0.52 | 0.62 | 1.0 | 340 | |
7 | 3.99 | 0.44 | 1.08 | 0.15 | 340 | ||||
3 | 1/4, 3/8 | 5 | VX230 | 1.96 | 0.55 | 0.75 | 1.0 | 450 | |
8 | 5.67 | 0.33 | 1.58 | 0.3 | 450 | ||||
10 | 5.74 | 0.64 | 2.21 | 0.1 | 450 | ||||
1/2 | 10 | 8.42 | 0.39 | 2.21 | 0.1 | 470 |
ประเภทตัวเรือนเรซิน (อุปกรณ์เสริมสัมผัสเดียวในตัว)
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ø (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ) มม. * 1 | รุ่น | ลักษณะ อัตราการไหล * 2 | ค่าความดันการทำงานสูงสุด mpa * 4 | ความดัน ระบบ สูงสุด mpa * 4 | น้ำหนัก * 3 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C [dm³ / (s ·บาร์)] | ข | ประวัติย่อ | |||||||
1 | ø6มม | 2 | VX210 | 0.82 | 0.44 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 220 |
3 | 1.25 | 0.34 | 0.35 | 0.6 | 220 | ||||
5 | 1.45 | 0.43 | 0.40 | 0.2 | 220 | ||||
ø8มม | 2 | 0.82 | 0.44 | 0.23 | 1.0 | 220 | |||
3 | 1.81 | 0.40 | 0.41 | 0.6 | 220 | ||||
5 | 2.11 | 0.32 | 0.56 | 0.2 | 220 | ||||
2 | ø8มม | 4 | VX220 | 1.69 | 0.40 | 0.47 | 1.0 | 340 | |
7 | 3.14 | 0.34 | 0.84 | 0.15 | 340 | ||||
ø10มม | 4 | 1.68 | 0.49 | 0.50 | 1.0 | 340 | |||
7 | 3.54 | 0.36 | 0.90 | 0.15 | 340 | ||||
3 | ø10มม | 5 | VX230 | 2.50 | 0.44 | 0.70 | 1.0 | 460 | |
8 | 2.77 | 0.82 | 1.22 | 0.3 | 460 | ||||
10 | 5.69 | 0.46 | 1.54 | 0.1 | 460 | ||||
ø12มม | 5 | 2.50 | 0.44 | 0.70 | 1.0 | 460 | |||
8 | 2.56 | 0.88 | 1.38 | 0.3 | 460 | ||||
10 | 5.69 | 0.64 | 1.76 | 0.1 | 460 |
*1: ขนาด ออริฟิส ใช้สำหรับการอ้างอิง ตรวจสอบลักษณะ อัตราการไหล (การแปลงพันธุ์)
*2: มีความแตกต่างในลักษณะ อัตราการไหล ของ ผลิตภัณฑ์
หากต้องการ การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล มี งานละเอียด สูงสำหรับ ระบบ ให้ปรับตามด้วยการเลือก ออริฟิส ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าอย่างน้อย 1.3 เท่าและใช้ ไดอะแฟรม ฯลฯ ที่ด้านรองของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
*3: นี่คือ ค่า แหวนร้อยสาย เพิ่ม 10 กรัมสำหรับประเภทท่อร้อยละ 30 กรัมสำหรับขั้ว DIN และ 60 กรัมสำหรับท่อร้อยสายตามลำดับ
*4: ดูอภิธานศัพท์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดันการทำงานสูงสุดและความดันระบบสูงสุด
การรั่วไหลภายใน
วัสดุ ซีล * 2 | อัตราการรั่วไหล (อากาศ) * 1 |
---|---|
NBR (FKM) | 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า ( ตัวเครื่อง แบบ อะลูมิเนียม ) |
15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น ) |
รั่ว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
วัสดุ ซีล * 2 | อัตราการรั่วไหล (อากาศ) * 1 |
---|---|
NBR (FKM) | 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า ( ตัวเครื่อง แบบ อะลูมิเนียม ) |
15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น ) |
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: ดูตัวเลือกพิเศษในแคตตาล็อกสำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM
*3: ปริมาณการรั่วไหลที่ 20 ° C และด้วย ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 0.01 mpa หรือมากกว่า ติดต่อศูนย์บริการ SMC เมื่อความดันต่างน้อยกว่า 0.01 mpa
รหัสสินค้า |
---|
VX210AAAXNBB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | การใช้งาน | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | การใช้พลังงาน (W) | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,248.41 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | G | 1/8 | - | 2 | null ~ 1 | วัตถุ เดียว | B | 24 V DC | NBR | 180° | มีรูยึดด้านล่างของ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | ไม่มี | 4.5 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | IP | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง