1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองละอองน้ำมันที่มีขนาดเล็กระดับไมครอน ซีรีส์ MMFZ

KOG MICRO OIL MIST FILTER MMFZ

ตัวกรองละอองน้ำมันที่มีขนาดเล็กระดับไมครอน ซีรีส์ MMFZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,196.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีการออกแบบที่กะทัดรัด ดักจับละอองน้ำมัน พัฒนาการมองเห็นของชิ้นส่วนตัวกรองให้ดีขึ้น ทนต่อโอโซน ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนด NCU

รหัสสินค้า
MMFZ40-02-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,196.18

KOG MICRO OIL MIST FILTER MMFZ 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 0.01μm
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (R) ขนาดเกลียวของท่อ 1/4 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ก๊อกระบายออก คู่มือ วัสดุ ชาม โพลีคาร์บอเนต ชามยาม ไม่
เหล็กยึด ไม่มีตัวยึด สเปค ชนิดมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) ก๊อกระบายออก สเปค หัวก๊อกระบายน้ำ พร้อมฟิตติ้ง
รายละเอียด สเปค ยามชาม ไม่มีถ้วยครอบป้องกัน รายละเอียดประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMFZ40-02-N ในชุด ตัวกรองละอองน้ำมันที่มีขนาดเล็กระดับไมครอน ซีรีส์ MMFZ