1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง ละอองน้ำมัน MFZ series (รหัสสินค้า)

KOGANEI OIL MIST FILTER MFZ

ชุดกรอง ละอองน้ำมัน MFZ series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,791.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ กะทัดรัดรวบรวม ละอองน้ำมัน การมองเห็นที่ดีขึ้นของ ตัวกรองสัญญาณ ทนต่อโอโซน สเปค NCU รองรับการใช้งาน ตาม มาตรฐาน

รหัสสินค้า
MFZ50-03-A-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,791.67

KOGANEI OIL MIST FILTER MFZ 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 0.3 ไมโครมิเตอร์ ขนาดเกลียวของท่อ 3/8 คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
ชนิด มาตรฐาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (R) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ก๊อกระบายออก Auto float type วัสดุ ชาม - ชามยาม ไม่
เหล็กยึด พร้อมเหล็กยึด สเปค ชนิดมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) ก๊อกระบายออก สเปค ก๊อกชนิดระบายอัตโนมัติ (ชนิด NO)
รายละเอียดประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc