(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดอุปกรณ์ปลายท่อที่เหมาะสำหรับการบำบัดที่อัตราการไหลสูง ชนิดโมดูลาร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
LN650-06-D |
LN650-06-N-B |
LN650-06-N-D |
LN650-06-N-F2 |
LN650-06-N-F2-B |
LN900-06 |
LN900-06-B |
LN900-06-D |
LN900-06-F2 |
LN900-06-N |
LN900-06-N-D |
LN900-06-N-F2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านใน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | ออกด้านข้าง เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | สเปค ก๊อกระบายออก | เหล็กยึด | สเปค ของชาม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,429.29 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | - | 3/4 | ชนิดสกรู ก๊อกระบายออก | ไม่มี | สเปค มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||
฿ 3,262.40 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | ไม่ | 3/4 | โดยไม่ต้อง ก๊อกระบายออก | มี | ลูก ไนล่อน | ||
฿ 3,160.57 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | - | 3/4 | ชนิดสกรู ก๊อกระบายออก | ไม่มี | ลูก ไนล่อน | ||
฿ 3,274.00 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | คู่มือ | 3/4 | ก๊อกระบายออก ด้วยความ ข้อต่อฟิตติ้ง | ไม่มี | ลูก ไนล่อน | ||
฿ 3,483.47 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4 | คู่มือ | 3/4 | ก๊อกระบายออก ด้วยความ ข้อต่อฟิตติ้ง | มี | ลูก ไนล่อน | ||
฿ 3,704.54 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | ไม่ | 3/4 | โดยไม่ต้อง ก๊อกระบายออก | ไม่มี | สเปค มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||
฿ 3,982.06 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | ไม่ | 3/4 | โดยไม่ต้อง ก๊อกระบายออก | มี | สเปค มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||
฿ 3,817.98 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | - | 3/4 | ชนิดสกรู ก๊อกระบายออก | ไม่มี | สเปค มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||
฿ 3,925.61 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | คู่มือ | 3/4 | ก๊อกระบายออก ด้วยความ ข้อต่อฟิตติ้ง | ไม่มี | สเปค มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | ||
฿ 4,435.81 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | ไม่ | 3/4 | โดยไม่ต้อง ก๊อกระบายออก | ไม่มี | ลูก ไนล่อน | ||
฿ 4,549.25 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | - | 3/4 | ชนิดสกรู ก๊อกระบายออก | ไม่มี | ลูก ไนล่อน | ||
฿ 4,656.89 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3/4 | คู่มือ | 3/4 | ก๊อกระบายออก ด้วยความ ข้อต่อฟิตติ้ง | ไม่มี | ลูก ไนล่อน |
กำลังโหลด …
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | วัสดุ ชาม | เรซิ่น | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไม่ใช่ ประจุไฟฟ้า | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง