(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดอุปกรณ์ปลายท่อที่เหมาะสำหรับการบำบัดที่อัตราการไหลสูง ชนิดโมดูลาร์ที่สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
CN650-06-F-GS1C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | วัสดุ ชาม | ชามยาม | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | สเปค เกจวัดความดัน | สเปค ของ ก๊อกระบายออก ของ ตัวกรองลม | สเปค ของ ก๊อกระบายออก ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | สเปค ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,975.42 | F.R.L. LARGE FLOW SERIES | 1 ชิ้น | 13 วัน | ชุดกรอง + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น | RC3 / 4 | 5μm | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | การมี | 90 | คู่มือ | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน | 2,000 | สเปค 1 MPa เกจวัดความดัน 50 × 50 พร้อม สวิตช์ แบบฝัง พร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิด DIN สำหรับ 24 V DC | พร้อมอุปกรณ์ | พร้อมอุปกรณ์ | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.83:: | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่สะอาดและแห้ง / อากาศไม่มีกลิ่น | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.97 |
---|---|---|---|---|---|
กลไก บรรเทา | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) | การใช้ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง