1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TOYOBLACK (TBK-6)

TOY THAILAND HOSE

TOYOBLACK (TBK-6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับลม น้ำ น้ำหนักเบา จึงติดตั้งได้ง่าย
โดยเฉลี่ยแล้ว HOSES เหล่านี้มีน้ำหนักเบากว่า HOSES ยาง ถึง 40% ทำให้พกพาสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานติดตั้งท่อ
ยืดหยุ่น และง่ายต่อการ มือจับ HOSES เหล่านี้มี ยืดหยุ่น และง่ายต่อ มือจับ มากกว่า HOSES ยาง และ HOSES เรซิ่น มาตรฐาน จึงเหมาะสำหรับงานวางท่อด้วยมือและการวางท่อของ ส่วนประกอบ ที่เคลื่อนย้ายได้

รหัสสินค้า
TBK-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
ID XOD
(มิลลิเมตร)

฿ 5,405.00

TOY THAILAND HOSE 1 ชิ้น 3 วัน 611300~ 1.01006 X 11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความยืดหยุ่น
วัสดุ สายยาง ไวนิลคลอไรด์ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีดำ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภท TBK หน่วย บรรจุภัณฑ์ ของ คลิป สายดิน(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBK-6 ในชุด TOYOBLACK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TBK-12
TBK-15
TBK-19
TBK-8
TBK-9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว d เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว มาตรฐาน
(ม.)
ID XOD
(มิลลิเมตร)

฿ 9,890.00

1 ชิ้น 3 วัน 1218750~ 0.810012 X 18

฿ 12,995.00

1 ชิ้น 3 วัน 1522850~ 0.810015 X 22

฿ 8,165.00

1 ชิ้น 3 วัน 19261350~ 0.65019 X 26

฿ 7,475.00

1 ชิ้น 3 วัน 813.5400~ 1.01008 X 13.5

฿ 7,820.00

1 ชิ้น 3 วัน 915450~ 1.01009 X 15