1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กทำงานทางตรง 2/3 พอร์ต สำหรับสารเคมีเหลว LVM10 / 100 Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

โซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กทำงานทางตรง 2/3 พอร์ต สำหรับสารเคมีเหลว LVM10 / 100 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,392.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

·ชุด วาล์ว มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงสูงสุดเพียง 0.01 μLเมื่อเปิดหรือปิด
[คุณสมบัติ]
· โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัดทำงานโดยตรง 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับใช้กับสารเคมีเหลว
· มีประเภทเชื่อมต่อเข้าพอร์ตเครื่องและประเภทติดตั้งด้วยฐานรอง
· มีตัวเลือกชนิดวงจรประหยัดพลังงาน
· ประหยัดพื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์วิเคราะห์และทดสอบประเภทต่าง ๆ

วาล์วโซลินอยด์พอร์ตแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวสารเคมีข้อมูลจำเพาะ LVM10 / 100 ซีรี่ส์

ตัวเครื่อง พอร์ตประเภท ลักษณะภายนอก

ตัวเครื่อง พอร์ตประเภท ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ประเภทลำ ตัวเครื่อง (ชนิดท่อ) ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ประเภทลำ ตัวเครื่อง (ชนิดท่อ) ลักษณะภายนอก

ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย) ลักษณะภายนอก

ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย) ลักษณะภายนอก

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) ลักษณะภายนอก

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) ลักษณะภายนอก

รุ่นประเภทลำ ตัวเครื่องประเภทลำ ตัวเครื่อง (porting type)ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
LVM11LVM10R1LVM10R2LVM102RLVM10R3LVM10R4LVM10R6LVM105R
โครงสร้าง วาล์วไดอะแฟรม ชนิดที่ ระบบเปิดปิดโดยตรง ก้านไดอะแฟรม ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ก้าน (ชนิดโยก)
ประเภท วาล์วN.C.N.C.N.O.สากลN.C.N.O.N.C.สากล
จำนวนพอร์ต22323
ของเหลว * 1อากาศ, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์), เจือจาง, น้ำยาทำความสะอาด
ช่วง ความดัน ใช้งาน0 ถึง 0.25 mpa-75 kPa ถึง 0.25 mpa
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส1.5 มม1.4 มม
เวลาตอบสนอง * 810 ms หรือน้อยกว่า (ด้วย ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม )
อัตราการรั่วไหลศูนย์สำหรับ อุปกรณ์เสริมภายนอก ทั้งภายในและ ภายนอก (ที่มี ความดัน ไฮดรอลิก )
พิสูจน์ ความดัน * 20.38 MPa
อุณหภูมิใช้งาน รอบ * 90 ถึง 50 ° c
ของไหล * 90 ° C ถึง 50 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ปริมาตรของห้อง วาล์ว * 311 μL20 μL
ทิศทางการติดตั้ง * 4ฟรี
กรงขังเทียบเท่า IP40
น้ำหนัก30 กรัม34 กรัม (ไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย), 42 กรัม (พร้อม แผ่นเพลท ย่อย)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า12, 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต * 5±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B
การใช้พลังงาน
กระแสไฟฟ้า
(ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24-V)
รุ่นมาตรฐาน-1.5 W (0.06 A)
อุปกรณ์แหล่งจ่ายการไหลเข้า2.5 W (0.1 A)
โฮลดิ้ง1 W
เสียงเปลี่ยน ขดลวด * 650 เดซิเบล

*1: เลือก วัสดุ ที่เหมาะสมสำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ตามประเภทของ ของไหล ที่จะใช้ โปรดตรวจสอบความ ทนสารเคมี ก่อน
*2: หมายถึงแรงกดดันที่ไม่ทำให้เกิดการแตกหรือแตกหลังจากการทดสอบสุญญากาศ 1 นาที
*3: ระบุปริมาณของการกวาดล้างภายในห้องปริมาณหลังจากที่ ไดอะแฟรม ถูกลบออก
*4: เนื่องจาก ตัวเครื่อง ( รูปทรง ออริฟิส ) ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดของเหลวที่เหลือจึงแนะนำให้ทำการติดตั้งในแนวตั้งโดยให้ ขดลวด หันขึ้นด้านบน หากการรวมกำไรของเหลวไม่มีปัญหาอาจถูกติดตั้งในทิศทางใดก็ได้
*5: หากความเร็วในการตอบสนองถือว่ามีความสำคัญให้ใช้กฎระเบียบที่เพียงพอเพื่อป้องกันความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ด้านลบ
*6: ค่า นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงอาจเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการวัด
*7: ดูแคตตาล็อก SMC หาก วาล์ว มีการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
*8: ตามมาตรฐาน JIS B8419: 2010
{ค่า ที่อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิ ของไหล 25 ° C ที่ระดับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ) และเมื่อ NC (IN) พอร์ตเชื่อมต่อ แรงดัน}
เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความดัน, คุณภาพของ ของไหล , สภาพของท่อ, อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน เป็นต้น
*9: โปรดทราบว่าเมื่อ วัสดุ ไดอะแฟรม เป็น Kalrez เวลาเปลี่ยน วาล์ว จะนานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ ของไหล 15 ° C หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 ° C)

  • * Kalrez เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EI du pont de nemours และ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือ

ลักษณะ อัตราการไหล

โครงสร้าง วาล์วน้ำอากาศ
Kvประวัติย่อC
ประเภทก้าน ระบบเปิดปิดโดยตรง0.0340.040.130.22
ประเภทโยก0.0250.030.10.2

* ค่า Kv, cv เป็นไปตาม JIS B 2005: 1995 ค่า C และ b เป็นไปตาม JIB B8390: 2000

ประเภทไดอะแกรม / ตัวเครื่อง พอร์ต

แผนภาพ LVM10R1

แผนภาพ LVM10R1

แผนภาพ LVM10R2

แผนภาพ LVM10R2

แผนภาพ LVM102R

แผนภาพ LVM102R

ชิ้นส่วน: LVM10R1, 10R2, 102R

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1แผ่นเพลทPEEK
2ชุด ไดอะแฟรมEPDM, FKM, Kalrez
3ตัวเครื่องPBT
4ประกอบ บุชชิ่ง สไลด์PPS, SUS
5ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์SUS/PBT
6การ ประกอบ ขดลวด-
7แขนเสื้อSUY
8สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะPBT
9กลับ สปริงSUS
10การ ประกอบ กระดาน-
11ปลอกPBT
12ปลั๊กNBR
13โอริงNBR

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทลำ ตัวเครื่อง รุ่น LVM11- □□ - □ (NC)

LVM11- □□ - drawing (NC) การ ดรออิ้งบอกขนาด

LVM11- □□ - drawing (NC) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทลำ ตัวเครื่อง รุ่น LVM10R1- □□ - □ (NC) / LVM10R2- □□ - □ (NO) / LVM102R- □□ - □ (สากล)

LVM10R1- □□ - □ (NC) / LVM10R2- □□ - □ (NO) / LVM102R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

LVM10R1- □□ - □ (NC) / LVM10R2- □□ - □ (NO) / LVM102R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

* เส้นประบ่งชี้ด้วย เหล็กยึด

ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง LVM10R3- □□ - □ (NC) / LVM10R4- □□ - □ (NO) / LVM10R6- □□ - □ (NC) / LVM105R- □□ - □ (สากล)

LVM10R3- □□ - □ (NC) / LVM10R4- □□ - □ (NO) / LVM10R6- □□ - □ (NC) / LVM105R- □□ - dimensions (สากล) ขนาด / รูปภาพขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ

LVM10R3- □□ - □ (NC) / LVM10R4- □□ - □ (NO) / LVM10R6- □□ - □ (NC) / LVM105R- □□ - dimensions (สากล) ขนาด / รูปภาพขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ

  • * ขนาดภายใน เหล็กฉากเข้ามุม ระบุขนาดเมื่อ วัสดุ แผ่นเพลท เป็น PFA ( วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ "E, F, G") เมื่อ วัสดุ ชิ้นส่วนเป็น PFA ( วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ "E, F, G") จะไม่มีรู การวางตำแหน่ง ø1.6มม.
  • * ความขรุขระของ พื้นผิว สำหรับ LVM10R3, LVM10R6 และ LVM105R คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า / ความหยาบของ พื้นผิว สำหรับ LVM10R4 คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า

ข้อควรระวัง

  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * รูปภาพเป็นของโมเดลจำลอง
รหัสสินค้า
LVM11-5C-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก การใช้พลังงาน
(W)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ฟังก์ชั่น สเปค Subplate ประเภท วาล์ว ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE จำนวนพอร์ต

฿ 3,025.15

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดMM5-1.5ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DCไม่มีการไหลเข้า:2.5 / โฮลดิ้ง:1300แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:Kalrezอุปกรณ์แหล่งจ่ายไม่มี-สอดคล้องตามมาตรฐาน CE-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 50 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
ระดับความเป็นฉนวน B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVM11-5C-Q ในชุด โซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กทำงานทางตรง 2/3 พอร์ต สำหรับสารเคมีเหลว LVM10 / 100 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LVM102R-5A-1-10-Q
LVM102R-5A-1-6
LVM102R-5A-1-6-Q
LVM11-6A
LVM11-6A-1
LVM11-6A-1-10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า ตัวเลือก การใช้พลังงาน
(W)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ฟังก์ชั่น สเปค Subplate ประเภท วาล์ว ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE จำนวนพอร์ต

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน สากลการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-ø2.81.4ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DCเหล็กยึด1.51,000แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMรุ่นมาตรฐานไม่มี-สอดคล้องตามมาตรฐาน CE-

฿ 1,552.95

1 ชิ้น 55 วัน สากลการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-ø2.81.4ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DCเหล็กยึด1.5600แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMรุ่นมาตรฐานไม่มี-ไม่มี-

฿ 1,660.05

1 ชิ้น 55 วัน สากลการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-ø2.81.4ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DCเหล็กยึด1.5600แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMรุ่นมาตรฐานไม่มี-สอดคล้องตามมาตรฐาน CE-

฿ 1,392.30

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดMM5-1.5ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง12 V DCไม่มีการไหลเข้า:2.5 / โฮลดิ้ง:1300แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMอุปกรณ์แหล่งจ่ายไม่มี-ไม่มี-

฿ 1,472.20

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดMM5-1.5ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง12 V DCเหล็กยึดการไหลเข้า:2.5 / โฮลดิ้ง:1300แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMอุปกรณ์แหล่งจ่ายไม่มี-ไม่มี-

฿ 1,547.00

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดMM5-1.5ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง12 V DCเหล็กยึดการไหลเข้า:2.5 / โฮลดิ้ง:11,000แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMอุปกรณ์แหล่งจ่ายไม่มี-ไม่มี-