(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนฉีดลม จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ใช้พลังงานน้อยลง 20% เมื่อมี "ปืนเป่าลม" SMC + "คัปปลิ้ง S" + "ท่อคอยล์"
· ความดันสูญเสียไม่เกิน 1% (ขนาดหัวฉีด: ø2.5).
· หัวฉีดที่มี: หัวฉีดเกลียวนอก, หัวฉีดเกลียวนอกที่มีประสิทธิภาพสูง หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวนอก , หัวฉีดสายยางทองแดง
ลักษณะภายนอกของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa | |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย) | 1.5 MPa | |
ช่วงอุณหภูมิของไหลที่ใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |
ลักษณะอัตราการไหล (ถอดหัวฉีดออก) | C (dm3/s·bar): 6.0, b: 0.25 (ภาพหน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ 30 mm2) | |
ขนาดพอร์ตท่อ | Rc, NPT, G 1/4, 3/8 | |
ทางต่อท่อเข้า | ลง | ขึ้นไปข้างบน |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อหัวฉีด | Rc 1/4 | |
น้ำหนัก (ยูนิตหลักเท่านั้น) | 165 g | |
กำลังปฏับัติการ (เมื่อเปิดจนสุด) | 7 N |
Drawing แสดงโครงสร้างของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG
ส่วนประกอบ
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | บอดี้ L | PBT | — |
2 | บอดี้ R | PBT | — |
3 | วาล์วหลัก | PBT | — |
4 | วาล์วไกด์ | POM | — |
5 | ที่ยึดหัวฉีด | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์อลูมิเนียม |
6 | พอร์ตเชื่อมต่อ | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์อลูมิเนียม |
7 | ข้อต่องอ | PBT | สำหรับ VMG12□ เท่านั้น |
8 | ฝาครอบ | สแตนเลส | — |
9 | แหวน | สแตนเลส | — |
10 | แขน | PBT | — |
11 | สปริง | สแตนเลส | — |
12 | ซีลวาล์วหลัก | HNBR | — |
13 | ก้านโยก | PBT | — |
14 | การเดินท่อ (ต่ำกว่า) | POM | สำหรับ VMG11□ เท่านั้น (7) แบบรวมกับข้องอ |
15 | โอริง | NBR | — |
16 | โอริง | NBR | — |
17 | พินกำหนดแนวขนาน | สแตนเลส | — |
18 | สกรูเครื่องหัวกลมแฉก | สแตนเลส | — |
19 | นัทหกเหลี่ยม | สแตนเลส | — |
*มีการใช้จาระบีกับชิ้นส่วนยางและส่วนเลื่อน
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VMG11
Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของปลั๊กคัปปลิ้ง S (KK4P-02MS)
Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของปลั๊กคัปปลิ้ง S (KK130P-02MS)
Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของฟิตติ้งวันทัช (ซีรีส์ KQ2H)
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
VMG12BU-03-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง หัวฉีด | คุณสมบัติ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | วัสดุ หัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม (Ø) | ทิศทางทางออกของท่อ | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ตัวเครื่อง | วัสดุ หุ้ม หัวฉีด | ประเภท หัวฉีด รองรับการใช้งาน | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ฝาครอบ หัวฉีด | รหัสรุ่น/ Part number ของข้อ ข้อต่อ/ ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | แบบกลม | มาตรฐาน / เสียงรบกวนต่ำ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 0.75 × 4 | ขึ้นไปข้างบน | Rc3/8 | สีน้ำเงินเข้ม | - | หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวตัวผู้ | - | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด | เกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VMG12BU-03-21 ในชุด เครื่องเป่าลม VMG Series
รหัสสินค้า |
---|
VMG11BU-02-01-CF |
VMG11BU-02-02 |
VMG11BU-02-02-C |
VMG12BU-03-22 |
VMG12BU-03-23 |
VMG12BU-03-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง หัวฉีด | คุณสมบัติ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ | วัสดุ หัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม (Ø) | ทิศทางทางออกของท่อ | ขนาด คอนเนคเตอร์ | ตัวเครื่อง | วัสดุ หุ้ม หัวฉีด | ประเภท หัวฉีด รองรับการใช้งาน | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ฝาครอบ หัวฉีด | รหัสรุ่น/ Part number ของข้อ ข้อต่อ/ ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 767.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | มาตรฐาน | ยาง บน ปลาย / มาตรฐาน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 1 | ทิศทางลง | Rc1/4 | สีน้ำเงินเข้ม | ยางฟลูออโร | หัวเป่าลม ชนิดมีเกลียวนอก | - | มี | - | ||
฿ 683.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 1.5 | ทิศทางลง | Rc1/4 | สีน้ำเงินเข้ม | - | หัวเป่าลม ชนิดมีเกลียวนอก | - | ไม่มี | - | ||
฿ 1,378.28 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | มาตรฐาน | ยาง บน ปลาย / มาตรฐาน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 1.5 | ทิศทางลง | Rc1/4 | สีน้ำเงินเข้ม | HNBR | หัวเป่าลม ชนิดมีเกลียวนอก | - | มี | - | ||
฿ 745.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | แบบกลม | มาตรฐาน / เสียงรบกวนต่ำ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 0.9 × 8 | ขึ้นไปข้างบน | Rc3/8 | สีน้ำเงินเข้ม | - | หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวตัวผู้ | - | ไม่มี | - | ||
฿ 727.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | แบบกลม | มาตรฐาน / เสียงรบกวนต่ำ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 1 × 4 | ขึ้นไปข้างบน | Rc3/8 | สีน้ำเงินเข้ม | - | หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวตัวผู้ | - | ไม่มี | - | ||
฿ 745.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีด | แบบกลม | มาตรฐาน / เสียงรบกวนต่ำ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ทองเหลือง | 1.1 × 8 | ขึ้นไปข้างบน | Rc3/8 | สีน้ำเงินเข้ม | - | หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวตัวผู้ | - | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง