1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม VMG Series (รหัสสินค้า)

SMC VMG TYPE

เครื่องเป่าลม VMG Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 613.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

ปืนฉีดลม จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ใช้พลังงานน้อยลง 20% เมื่อมี "ปืนเป่าลม" SMC + "คัปปลิ้ง S" + "ท่อคอยล์"
· ความดันสูญเสียไม่เกิน 1% (ขนาดหัวฉีด: ø2.5).
· หัวฉีดที่มี: หัวฉีดเกลียวนอก, หัวฉีดเกลียวนอกที่มีประสิทธิภาพสูง หัวฉีดเสียงรบกวนต่ำพร้อมเกลียวนอก , หัวฉีดสายยางทองแดง

รายละเอียดจำเพาะของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG

ลักษณะภายนอกของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG

ลักษณะภายนอกของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG

ของไหลอากาศ
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
ช่วงอุณหภูมิของไหลที่ใช้งานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ลักษณะอัตราการไหล
(ถอดหัวฉีดออก)
C (dm3/s·bar): 6.0, b: 0.25 (ภาพหน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ 30 mm2)
ขนาดพอร์ตท่อRc, NPT, G 1/4, 3/8
ทางต่อท่อเข้าลงขึ้นไปข้างบน
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อหัวฉีดRc 1/4
น้ำหนัก (ยูนิตหลักเท่านั้น)165 g
กำลังปฏับัติการ (เมื่อเปิดจนสุด)7 N

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG

Drawing แสดงโครงสร้างของปืนเป่าลม ซีรีส์ VMG

 

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้ LPBT
2บอดี้ RPBT
3วาล์วหลักPBT
4วาล์วไกด์POM
5ที่ยึดหัวฉีดอลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์อลูมิเนียม
6พอร์ตเชื่อมต่ออลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์อลูมิเนียม
7ข้อต่องอPBTสำหรับ VMG12□ เท่านั้น
8ฝาครอบสแตนเลส
9แหวนสแตนเลส
10แขนPBT
11สปริงสแตนเลส
12ซีลวาล์วหลักHNBR
13ก้านโยกPBT
14การเดินท่อ (ต่ำกว่า)POMสำหรับ VMG11□ เท่านั้น
(7) แบบรวมกับข้องอ
15โอริงNBR
16โอริงNBR
17พินกำหนดแนวขนานสแตนเลส
18สกรูเครื่องหัวกลมแฉกสแตนเลส
19นัทหกเหลี่ยมสแตนเลส

*มีการใช้จาระบีกับชิ้นส่วนยางและส่วนเลื่อน

Drawing แสดงโครงร่าง

VMG11 / ทางต่อท่อเข้า: ด้านล่าง

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ VMG11

Drawing ระบุขนาดของ VMG11

Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของปลั๊กคัปปลิ้ง S (KK4P-02MS)

Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของปลั๊กคัปปลิ้ง S (KK4P-02MS)

Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของปลั๊กคัปปลิ้ง S (KK130P-02MS)

Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของปลั๊กคัปปลิ้ง S (KK130P-02MS)

Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของฟิตติ้งวันทัช (ซีรีส์ KQ2H)

Drawing ระบุขนาดการติดตั้งของฟิตติ้งวันทัช (ซีรีส์ KQ2H)

* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง

VMG12 / ทางต่อท่อเข้า: ด้านบน

 

(หน่วย: มม.)

 

รหัสสินค้า
VMG12BU-02-05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง หัวฉีด คุณสมบัติ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ วัสดุ หัวฉีด เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด แบบกลม
(Ø)
ทิศทางทางออกของท่อ ขนาด คอนเนคเตอร์ ตัวเครื่อง วัสดุ หุ้ม หัวฉีด ประเภท หัวฉีด รองรับการใช้งาน ความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ฝาครอบ หัวฉีด รหัสรุ่น/ Part number ของข้อ ข้อต่อ/ ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้

฿ 1,384.31

SMC VMG TYPE 1 ชิ้น 45 วัน ปืนฉีดลม ตัวเครื่อง พร้อม หัวฉีดมาตรฐานมาตรฐานชนิดมีรูต๊าปเกลียวทองเหลือง3ขึ้นไปข้างบนRc1/4สีน้ำเงินเข้ม-หัวเป่าลม ชนิดมีเกลียวนอก-ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ ของ หัวฉีด เกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .