(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMCเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากหรือชิ้นงานขนาดใหญ่เช่น ท่อ/ สายยาง แคโทดเรย์และรถยนต์
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดใหญ่ / สำหรับงานหนักประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZPT บัฟเฟอร์
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ทิศทางการเข้า สุญญากาศ | แนวตั้ง | |
---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | ||
ขนาดเกลียว | ⌀40 มม. / ⌀50 มม. | M18 × 1.5 | |
⌀63 มม. / ⌀80 มม. | M18 × 1.5 | ||
⌀100 มม. / ⌀125 มม. | M22 × 1.5 | ||
พอร์ตสุญญากาศ | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | ⌀40 ถึง ⌀80 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด) | ⌀100 มม. / ⌀125 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด) | ||
---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100 | ||
แรงปฏิกริยา สปริง | 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 6.9 N | 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 10 N |
เต็มสโตรค | 11.8 N | เต็มสโตรค | 15 N | |
สเปค ที่ไม่หมุน | หมุน (J) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด (มม.) | ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม., ⌀80 มม., ⌀100 มม., ⌀125 มม. |
---|---|
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ)/ ยางซิลิโคน (สีขาว)/ ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล)/ ยาง ฟลูออรีน (สีดำมีเครื่องหมาย [F])/ EPR (สีดำมีเครื่องหมาย [E]) |
ความแข็ง | NBR / ยางซิลิโคน / EPR (A50/S); ยางยูรีเทน / ยาง ฟลูออรีน (A60/S) |
(หน่วย: ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น | ยางซิลิโคน | ยางยูรีเทน | ยาง ฟลูออรีน | EPR |
---|---|---|---|---|
⌀40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
⌀50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
⌀63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
⌀80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
⌀100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
⌀125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPT40HNJ25-□01-A18 | 125 |
ZPT40HNJ50-□01-A18 | 145 |
ZPT40HNJ75-□01-A18 | 166 |
ZPT50HNJ25-□01-A18 | 137 |
ZPT50HNJ50-□01-A18 | 157 |
ZPT50HNJ75-□01-A18 | 195 |
ZPT63HNJ25-□01-A18 | 202 |
ZPT63HNJ50-□01-A18 | 222 |
ZPT63HNJ75-□01-A18 | 243 |
ZPT80HNJ25-□01-A18 | 214 |
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPT80HNJ50-□01-A18 | 251 |
ZPT80HNJ75-□01-A18 | 272 |
ZPT100HNJ25-□01-A22 | 489 |
ZPT100HNJ50-□01-A22 | 529 |
ZPT100HNJ75-□01-A22 | 574 |
ZPT100HNJ100-□01-A22 | 613 |
ZPT125HNJ25-□01-A22 | 553 |
ZPT125HNJ50-□01-A22 | 593 |
ZPT125HNJ75-□01-A22 | 638 |
ZPT125HNJ100-□01-A22 | 677 |
* สำหรับ วัสดุอื่น ๆ ให้เพิ่มน้ำหนักที่ระบุใน โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนักด้านบน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZPT40/50H□J□-□01-A18 (พร้อม บัฟเฟอร์) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ZPT40H□J25-□01-A18 | 40 | 42 | 63 | 118.5 |
ZPT40H□J50-□01-A18 | 40 | 42 | 98 | 153.5 |
ZPT40H□J75-□01-A18 | 40 | 42 | 134 | 189.5 |
ZPT50H□J25-□01-A18 | 50 | 52 | 63 | 118.5 |
ZPT50H□J50-□01-A18 | 50 | 52 | 98 | 153.5 |
ZPT50H□J75-□01-A18 | 50 | 52 | 134 | 189.5 |
ZPT63/80H□J□-□01-A18 (พร้อม บัฟเฟอร์) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□J25-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 66 | 121.5 | 3.5 |
ZPT63H□J50-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 101 | 156.5 | 3.5 |
ZPT63H□J75-□01-A18 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 137 | 192.5 | 3.5 |
ZPT80H□J25-□01-A18 | 80 | 83 | 16.5 | 28 | 68 | 123.5 | 4.5 |
ZPT80H□J50-□01-A18 | 80 | 83 | 16.5 | 28 | 103 | 158.5 | 4.5 |
ZPT80H□J75-□01-A18 | 80 | 83 | 16.5 | 28 | 139 | 194.5 | 4.5 |
ZPT100/125H□J□-□01-A22 (พร้อม บัฟเฟอร์) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
ZPT100H□J25-□01-A22 | 100 | 103 | 78 | 152 |
ZPT100H□J50-□01-A22 | 100 | 103 | 114 | 188 |
ZPT100H□J75-□01-A22 | 100 | 103 | 154 | 228 |
ZPT100H□J100-□01-A22 | 100 | 103 | 189 | 263 |
ZPT125H□J25-□01-A22 | 125 | 128 | 78 | 152 |
ZPT125H□J50-□01-A22 | 125 | 128 | 114 | 188 |
ZPT125H□J75-□01-A22 | 125 | 128 | 154 | 228 |
ZPT125H□J100-□01-A22 | 125 | 128 | 189 | 263 |
รหัสสินค้า |
---|
ZPT40HEJ25-B01-A18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,687.25 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | แพ้ด โหลดหนัก | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | เกลียวใน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZPT40HEJ25-B01-A18 ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดใหญ่ / สำหรับงานหนักประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม บัฟเฟอร์ ซีรีส์ ZPT
รหัสสินค้า |
---|
ZPT100HFJ100-B01-A22 |
ZPT100HFJ25-B01-A22 |
ZPT100HFJ50-B01-A22 |
ZPT40HEJF25-B01-A18 |
ZPT40HFJ25-B01-A18 |
ZPT40HFJ50-B01-A18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,763.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 100 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 4,391.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 25 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 4,516.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | Rc 1/8 | 50 | M22 × 1.5 | - | ||
฿ 3,164.63 | 1 ชิ้น | 33 วัน | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | เหล็กกล้าโครงสร้าง + บุชชิ่ง | ||
฿ 2,232.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 25 | M18 × 1.5 | - | ||
฿ 2,332.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | Rc 1/8 | 50 | M18 × 1.5 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง