(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMCเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากหรือชิ้นงานขนาดใหญ่เช่น ท่อ/ สายยาง แคโทดเรย์และรถยนต์
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดใหญ่ / สำหรับงานหนักประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งโดยไม่มี ลักษณะภายนอก ชุด ZPT บัฟเฟอร์
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ทิศทางการเข้า สุญญากาศ | แนวตั้ง | ||
---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | เกลียวใน | ||
ขนาดเกลียว | ⌀40 มม. / ⌀50 มม. | M14 × 1 | M8 × 1.25, M10 × 1.5 | |
⌀63 มม. / ⌀80 มม. | M16 × 1.5 | M8 × 1.25, M10 × 1.5, M12 × 1.75, M16 × 1.5 | ||
⌀100 มม. / ⌀125 มม. | M16 × 1.5 | M12 × 1.75 / M16 × 1.5 | ||
พอร์ตสุญญากาศ | 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ใช้ร่วมกับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด (มม.) | ⌀40 มม., ⌀50 มม., ⌀63 มม., ⌀80 มม., ⌀100 มม., ⌀125 มม. |
---|---|
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ)/ ยางซิลิโคน (สีขาว)/ ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล)/ ยาง ฟลูออรีน (สีดำมีเครื่องหมาย [F])/ EPR (สีดำมีเครื่องหมาย [E]) |
ความแข็ง | NBR / ยางซิลิโคน / EPR (A50/S); ยางยูรีเทน / ยาง ฟลูออรีน (A60/S) |
(หน่วย: ก.)
ความแตกต่างของน้ำหนักตาม โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น | ยางซิลิโคน | ยางยูรีเทน | ยาง ฟลูออรีน | EPR |
---|---|---|---|---|
⌀40 mm | -1 | 0 | 5 | -1 |
⌀50 mm | -1 | 0 | 8 | 0 |
⌀63 mm | -2 | 0 | 16 | 0 |
⌀80 mm | -3 | 1 | 27 | -1 |
⌀100 mm | -5 | 1 | 53 | -1 |
⌀125 mm | -8 | 3 | 84 | 0 |
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPT40HN-A14 | 71 |
ZPT40HN-B8 | 38 |
ZPT40HN-B10 | 37 |
ZPT50HN-A14 | 83 |
ZPT50HN-B8 | 50 |
ZPT50HN-B10 | 49 |
ZPT63HN-A16 | 149 |
ZPT63HN-B8 | 115 |
ZPT63HN-B10 | 114 |
ZPT63HN-B12 | 112 |
ZPT63HN-B16 | 110 |
รุ่น | น้ำหนัก |
---|---|
ZPT80HN-A16 | 178 |
ZPT80HN-B8 | 144 |
ZPT80HN-B10 | 143 |
ZPT80HN-B12 | 141 |
ZPT80HN-B16 | 139 |
ZPT100HN-A16 | 350 |
ZPT100HN-B12 | 301 |
ZPT100HN-B16 | 299 |
ZPT125HN-A16 | 414 |
ZPT125HN-B12 | 365 |
ZPT125HN-B16 | 363 |
* สำหรับ วัสดุอื่น ๆ ให้เพิ่มน้ำหนักที่ระบุในผลต่างของน้ำหนักตาม โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZPT40/50H□-A14 (เกลียวนอก) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B |
---|---|---|
ZPT40H□-A14 | 40 | 42 |
ZPT50H□-A14 | 50 | 52 |
ZPT40/50H□-B□ (เกลียวใน) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPT40H□-B8 | 40 | 42 | M8 × 1.25 |
ZPT40H□-B10 | 40 | 42 | M10 × 1.5 |
ZPT50H□-B8 | 50 | 52 | M8 × 1.25 |
ZPT50H□-B10 | 50 | 52 | M10 × 1.5 |
ZPT63/80H□-A16 (เกลียวนอก) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□-A16 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | 56 | 3.5 |
ZPT80H□-A16 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | 58 | 4.5 |
ZPT63/80H□-B□ (เกลียวใน) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C | D | E | Y |
---|---|---|---|---|---|---|
ZPT63H□-B8 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M8 × 1.25 | 3.5 |
ZPT63H□-B10 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M10 × 1.5 | 3.5 |
ZPT63H□-B12 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M12 × 1.75 | 3.5 |
ZPT63H□-B16 | 63 | 65 | 14.5 | 26 | M16 × 1.5 | 3.5 |
ZPT80H□-B8 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M8 × 1.25 | 4.5 |
ZPT80H□-B10 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M10 × 1.5 | 4.5 |
ZPT80H□-B12 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M12 × 1.75 | 4.5 |
ZPT80H□-B16 | 80 | 82 | 16.5 | 28 | M16 × 1.5 | 4.5 |
ZPT100/125H□-A16 (เกลียวนอก) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B |
---|---|---|
ZPT100H□-A16 | 100 | 103 |
ZPT125H□-A16 | 125 | 128 |
ZPT100/125H□-B□ (เกลียวใน) ขนาด / การ แผนภาพโครงสร้าง
รุ่น | A | B | C |
---|---|---|---|
ZPT100H□-B12 | 100 | 103 | M12 × 1.75 |
ZPT100H□-B16 | 100 | 103 | M16 × 1.5 |
ZPT125H□-B12 | 125 | 128 | M12 × 1.75 |
ZPT125H□-B16 | 125 | 128 | M16 × 1.5 |
รหัสสินค้า |
---|
ZPT40HE-B8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 719.95 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | EPDM + โพลีเอทิลีน+ ไฟเบอร์เสริมแรง | มาตรฐาน | 40 | - | M8 × 1.25 (เกลียวใน) |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | แพ้ด โหลดหนัก | วิธีการติดตั้ง | ประเภท อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZPT40HE-B8 ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดใหญ่ / สำหรับงานหนักประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งที่ไม่มี บัฟเฟอร์ ซีรีส์ ZPT
รหัสสินค้า |
---|
ZPT100HF-A16 |
ZPT100HF-B12 |
ZPT100HF-B16 |
ZPT40HF-A14 |
ZPT40HF-A14N |
ZPT40HF-B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,498.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | - | Rc 1/8 | ||
฿ 3,051.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | - | M12 × 1.75 (เกลียวใน) | ||
฿ 3,051.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 100 | - | M16 × 1.5 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,711.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | - | Rc 1/8 | ||
฿ 2,356.55 | 1 ชิ้น | 33 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | 40 | M14 | NPT 1/8 | ||
฿ 1,265.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 40 | - | M10 × 1.5 (เกลียวใน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง