(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายรุ่น
· ชนิดลูกยาง: ชนิดแบน ชนิดแบนแบบมีริบ, ชนิดบาง, ชนิดบางแบบมีตัวริบ, ชนิดลึก, ชนิดเบลโลว์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาง: ø2 ถึง ø50
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม ลักษณะภายนอก ชุด ZPT บัฟเฟอร์
ทิศทางการเข้า สุญญากาศ | แนวตั้ง | ||||
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตสุญญากาศ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวใน | ข้อต่อหางปลาไหล | One-touch ฟิตติ้ง | |
ขนาดเกลียว | ⌀2 ถึง 8 มม. วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (ขนาดเกลียว: ⌀10 ถึง 16 มม.) | M3 × 0.5 M5 × 0.8 | ⌀4 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ไนล่อน ⌀4 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ยูรีเทน | ⌀ สายยาง 4 มม. ( ขนาดเกลียว ) ⌀ สายยาง 6 มม. ( ขนาดเกลียว ) | |
⌀10ถึง 32 มม (ขนาดเกลียว) | M5 × 0.8 | ⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ไนล่อน ⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ยูรีเทน | ⌀ สายยาง 4 มม. ( ขนาดเกลียว ) ⌀ สายยาง 6 มม. ( ขนาดเกลียว ) | ||
⌀40 ถึง 50 มม. (ขนาดเกลียว) | M5 × 0.8 1/8 (Rc, NPT, NPTF) | ⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ไนล่อน ⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ยูรีเทน | ⌀ สายยาง 6 มม. ( ขนาดเกลียว ) ⌀8 มม. (ขนาดเกลียว) สายยาง | ||
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ขนาดเกลียว | ⌀2 ถึง 8 มม. | M8 × 1 เกลียวนอก | ||
⌀10ถึง 32 มม (ขนาดเกลียว) | เกลียวนอก M10 × 1 | ||||
⌀40 ถึง 50 มม. (ขนาดเกลียว) | เกลียวนอก M14 × 1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น | * ⌀2 ถึง 8 มม. | ⌀10ถึง 32 มม | ⌀40 มม., ⌀50 มม. | |
---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 6, 10, 15, 25 | 10, 20, 30, 40, 50 | 10, 20, 30, 50 | |
แรงปฏิกริยา สปริง (N) | ที่ 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 1.2 | 3.0 | 5.0 | |
สเปค ที่ไม่หมุน | หมุน (J), ไม่หมุน (K) |
* โปรดดู ⌀2 ถึง 8 มม. สำหรับแบบบาง, แบบบางที่มีลายนูนและแบบวงรี
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ประเภทลึก | ชนิดเบลโลว์ |
---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | 2, 4, 6, 8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 16, 25, 40 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 |
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ), ยางซิลิโคน (สีขาว), ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล), FKM (สีดำมีเครื่องหมายสีเขียว) NBR นำไฟฟ้า (สีดำเครื่องหมาย 1 สีเงิน), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (สีดำ ขีดเงิน 2 ขีด) | |||
ความแข็ง | NBR (A50/S), ยางซิลิโคน (A40/S), ยางยูรีเทน / FKM (A60/S) NBR นำไฟฟ้า (A50/S), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (A50/S) | |||
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครง: ⌀10 มม., ⌀13 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.
ตารางขนาด
รุ่น | A | B | C | D | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | |||||
ZPT10U□□□□□-B5-A10 ZPT10C□□□□□-B5-A10 | 10 | 12 | 12 | 21 | 3 | 1.7 |
ZPT13U□□□□□-B5-A10 ZPT13C□□□□□-B5-A10 | 13 | 15 | 1.8 | |||
ZPT16U□□□□□-B5-A10 ZPT16C□□□□□-B5-A10 | 16 | 18 | 12.5 | 21.5 | 3.5 | 1.2 |
ตาม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่น | ⌀10 มม. ⌀13 มม. | ⌀16 mm | G | ||
---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | ||
ZPT□□U□□□10-B5-A10 ZPT□□C□□□10-B5-A10 | 32.5 | 68.5 | 33 | 69 | 23 |
ZPT□□U□□□20-B5-A10 ZPT□□C□□□20-B5-A10 | 42.5 | 106.5 | 43 | 107 | 51 |
ZPT□□U□□□30-B5-A10 ZPT□□C□□□30-B5-A10 | 52.5 | 116.5 | 53 | 117 | |
ZPT□□U□□□40-B5-A10 ZPT□□C□□□40-B5-A10 | 62.5 | 152.5 | 63 | 153 | 77 |
ZPT□□U□□□50-B5-A10 ZPT□□C□□□50-B5-A10 | 72.5 | 162.5 | 73 | 163 |
ประเภทลึก: ⌀10 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.
ตารางขนาด
รุ่น | A | B | C | D | Y |
---|---|---|---|---|---|
ZPT10D□□□□□-B5-A10 | 10 | 12 | 15 | 24 | 6 |
ZPT16D□□□□□-B5-A10 | 16 | 18 | 16 | 25 | 7 |
ตาม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่น | ⌀10 mm | ⌀16 mm | G | ||
---|---|---|---|---|---|
E | F | E | F | ||
ZPT□□D□□□10-B5-A10 | 35.5 | 71.5 | 36.5 | 72.5 | 23 |
ZPT□□D□□□20-B5-A10 | 45.5 | 109.5 | 46.5 | 110.5 | 51 |
ZPT□□D□□□30-B5-A10 | 55.5 | 119.5 | 56.5 | 120.5 | |
ZPT□□D□□□40-B5-A10 | 65.5 | 155.5 | 66.5 | 156.5 | 77 |
ZPT□□D□□□50-B5-A10 | 75.5 | 165.5 | 76.5 | 166.5 |
ลักษณะภายนอก ชนิดแบน (U)
ชนิดแบน มี ลักษณะภายนอก ซี่โครง (C)
ลักษณะภายนอก แบบลึก (D)
ลักษณะภายนอก เบลโลว์ (B)
แบบบาง (UT)/ แบบบางมีลาย (CT) ลักษณะภายนอก
ขนาด แพ้ด | 2 × 4 | 3.5 × 7 | 4 × 10 | ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 2 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 6 มม.) | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 8 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 10 มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ประเภทลึก | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ชนิดเบลโลว์ | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
แบบบาง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ชนิดบางที่มีซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ขนาด แพ้ด | ⌀13 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 13 มม.) | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 16 มม.) | ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 20 มม.) | ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 25 มม.) | ⌀32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 32 มม.) | ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 40 มม.) | ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 50 มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ประเภทลึก | — | ● | — | ● | — | ● | — |
ชนิดเบลโลว์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
แบบบาง | ● | ● | — | — | — | — | — |
ชนิดบางที่มีซี่โครง | ● | ● | — | — | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
ZPT10BGSK10-N6-A10 |
ZPT10BSK10-N6-A10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,198.10 | SMC ZPT TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | เพลาข้อต่อ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 10 | ø6 สายยาง ไนล่อน | มีตัวสต็อปหมุน | 10 | M10 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 2,124.15 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | เพลาข้อต่อ | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 10 | ø6 สายยาง ไนล่อน | มีตัวสต็อปหมุน | 10 | M10 × 1 (เกลียวนอก) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง