1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดพอร์ตสุญญากาศแนวตั้ง แบบมีบัฟเฟอร์ ZPT Series (รหัสสินค้า)

SMC ABSORPTION PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดพอร์ตสุญญากาศแนวตั้ง แบบมีบัฟเฟอร์ ZPT Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 868.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายรุ่น
· ชนิดลูกยาง: ชนิดแบน ชนิดแบนแบบมีริบ, ชนิดบาง, ชนิดบางแบบมีตัวริบ, ชนิดลึก, ชนิดเบลโลว์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาง: ø2 ถึง ø50

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม สเปค ชุด บัฟเฟอร์ ZPT

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม ลักษณะภายนอก ชุด ZPT บัฟเฟอร์

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ ประเภทรายการ สุญญากาศ แนวตั้งพร้อม ลักษณะภายนอก ชุด ZPT บัฟเฟอร์

สเปค มาตรฐาน

ทิศทางการเข้า สุญญากาศแนวตั้ง
พอร์ตสุญญากาศวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟเกลียวในข้อต่อหางปลาไหลOne-touch ฟิตติ้ง
ขนาดเกลียว⌀2 ถึง 8 มม.
วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10)
ซีรีส์แบบบาง (ขนาดเกลียว: ⌀10 ถึง 16 มม.)
M3 × 0.5
M5 × 0.8
⌀4 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ไนล่อน
⌀4 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ยูรีเทน
⌀ สายยาง 4 มม. ( ขนาดเกลียว )
⌀ สายยาง 6 มม. ( ขนาดเกลียว )
⌀10ถึง 32 มม (ขนาดเกลียว)M5 × 0.8⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ไนล่อน
⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ยูรีเทน
⌀ สายยาง 4 มม. ( ขนาดเกลียว )
⌀ สายยาง 6 มม. ( ขนาดเกลียว )
⌀40 ถึง 50 มม. (ขนาดเกลียว)M5 × 0.8
1/8 (Rc, NPT, NPTF)
⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ไนล่อน
⌀6 มม. (ขนาดเกลียว ) สายยาง ยูรีเทน
⌀ สายยาง 6 มม. ( ขนาดเกลียว )
⌀8 มม. (ขนาดเกลียว) สายยาง
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้งขนาดเกลียว⌀2 ถึง 8 มม.M8 × 1 เกลียวนอก
⌀10ถึง 32 มม (ขนาดเกลียว)เกลียวนอก M10 × 1
⌀40 ถึง 50 มม. (ขนาดเกลียว)เกลียวนอก M14 × 1

สเปค บัฟเฟอร์

เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น* ⌀2 ถึง 8 มม.⌀10ถึง 32 มม⌀40 มม., ⌀50 มม.
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)6, 10, 15, 2510, 20, 30, 40, 5010, 20, 30, 50
แรงปฏิกริยา สปริง (N)ที่ 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0.81.02.0
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่1.23.05.0
สเปค ที่ไม่หมุนหมุน (J), ไม่หมุน (K)

* โปรดดู ⌀2 ถึง 8 มม. สำหรับแบบบาง, แบบบางที่มีลายนูนและแบบวงรี

ประเภท แพ้ด

รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงานชนิดแบนชนิดแบน พร้อมซี่โครงประเภทลึกชนิดเบลโลว์
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร)2, 4, 6, 8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 5010, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 5010, 16, 25, 406, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
วัสดุ (สี)NBR (สีดำ), ยางซิลิโคน (สีขาว), ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล), FKM (สีดำมีเครื่องหมายสีเขียว)
NBR นำไฟฟ้า (สีดำเครื่องหมาย 1 สีเงิน), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (สีดำ ขีดเงิน 2 ขีด)
ความแข็งNBR (A50/S), ยางซิลิโคน (A40/S), ยางยูรีเทน / FKM (A60/S)
NBR นำไฟฟ้า (A50/S), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (A50/S)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครง: ⌀10 มม., ⌀13 มม., ⌀16 มม.

ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครง: ⌀10 มม., ⌀13 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.

ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครง: ⌀10 มม., ⌀13 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.

ตารางขนาด

รุ่นABCDY
ชนิดแบนชนิดแบน พร้อมซี่โครง
ZPT10U□□□□□-B5-A10
ZPT10C□□□□□-B5-A10
1012122131.7
ZPT13U□□□□□-B5-A10
ZPT13C□□□□□-B5-A10
13151.8
ZPT16U□□□□□-B5-A10
ZPT16C□□□□□-B5-A10
161812.521.53.51.2

ตาม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

รุ่น⌀10 มม. ⌀13 มม.⌀16 mmG
EFEF
ZPT□□U□□□10-B5-A10
ZPT□□C□□□10-B5-A10
32.568.5336923
ZPT□□U□□□20-B5-A10
ZPT□□C□□□20-B5-A10
42.5106.54310751
ZPT□□U□□□30-B5-A10
ZPT□□C□□□30-B5-A10
52.5116.553117
ZPT□□U□□□40-B5-A10
ZPT□□C□□□40-B5-A10
62.5152.56315377
ZPT□□U□□□50-B5-A10
ZPT□□C□□□50-B5-A10
72.5162.573163

ประเภทลึก: ⌀10 มม. ⌀16 มม.

ประเภทลึก: ⌀10 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.

ประเภทลึก: ⌀10 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.

ตารางขนาด

รุ่นABCDY
ZPT10D□□□□□-B5-A10101215246
ZPT16D□□□□□-B5-A10161816257

ตาม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

รุ่น⌀10 mm⌀16 mmG
EFEF
ZPT□□D□□□10-B5-A1035.571.536.572.523
ZPT□□D□□□20-B5-A1045.5109.546.5110.551
ZPT□□D□□□30-B5-A1055.5119.556.5120.5
ZPT□□D□□□40-B5-A1065.5155.566.5156.577
ZPT□□D□□□50-B5-A1075.5165.576.5166.5

รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน

ลักษณะภายนอก ชนิดแบน (U)

ลักษณะภายนอก ชนิดแบน (U)

ชนิดแบน มี ลักษณะภายนอก ซี่โครง (C)

ชนิดแบน มี ลักษณะภายนอก ซี่โครง (C)

ลักษณะภายนอก แบบลึก (D)

ลักษณะภายนอก แบบลึก (D)

ลักษณะภายนอก เบลโลว์ (B)

ลักษณะภายนอก เบลโลว์ (B)

แบบบาง (UT)/ แบบบางมีลาย (CT) ลักษณะภายนอก

แบบบาง (UT)/ แบบบางมีลาย (CT) ลักษณะภายนอก

ขนาด แพ้ด2 × 43.5 × 74 × 10⌀2
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 2 มม.)
⌀4
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 4 มม.)
⌀6
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 6 มม.)
⌀8
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 8 มม.)
⌀10
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 10 มม.)
ชนิดแบน
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง
ประเภทลึก
ชนิดเบลโลว์
แบบบาง
ชนิดบางที่มีซี่โครง
ขนาด แพ้ด⌀13
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 13 มม.)
⌀16
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 16 มม.)
⌀20
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 20 มม.)
⌀25
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 25 มม.)
⌀32
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 32 มม.)
⌀40
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 40 มม.)
⌀50
(เส้นผ่านศูนย์กลาง แพ้ด: 50 มม.)
ชนิดแบน
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง
ประเภทลึก
ชนิดเบลโลว์
แบบบาง
ชนิดบางที่มีซี่โครง

หมายเหตุ

  • * โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีรายละเอียดข้างต้น
  • * รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า
ZPT02UUK25-B5-A8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สเปค บัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 2,049.35

SMC ABSORPTION PAD 1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนเกลียวในยางยูรีเทนมาตรฐาน2M5 × 0.8มีตัวสต็อปหมุน25M8 × 1 (เกลียวนอก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง วัสดุ กลุ่ม ยาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZPT02UUK25-B5-A8 ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดพอร์ตสุญญากาศแนวตั้ง แบบมีบัฟเฟอร์ ZPT Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZPT02UFJ10-B5-A8
ZPT02UFJ10-U4-A8
ZPT02UFJ15-B3-A8
ZPT02UUK6-04-A8
ZPT02UUK6-06-A8
ZPT02UUK6-B3-A8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดยางรอง รูปทรง แพ้ด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
(ø)
ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ สเปค บัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 1,454.35

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนเกลียวในยางฟลูออโรมาตรฐาน2M5 × 0.8ไม่มีตัวสต็อปหมุน10M8 × 1 (เกลียวนอก)

฿ 1,454.35

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนเพลาข้อต่อยางฟลูออโรมาตรฐาน2ø4 สายยาง ยูรีเทนไม่มีตัวสต็อปหมุน10M8 × 1 (เกลียวนอก)

฿ 1,479.00

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนเกลียวในยางฟลูออโรมาตรฐาน2M3 × 0.5ไม่มีตัวสต็อปหมุน15M8 × 1 (เกลียวนอก)

฿ 1,503.65

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนคัปปลิ้งแบบสวมเร็วยางยูรีเทนมาตรฐาน2ø4 สายยางมีตัวสต็อปหมุน6M8 × 1 (เกลียวนอก)

฿ 1,503.65

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนคัปปลิ้งแบบสวมเร็วยางยูรีเทนมาตรฐาน2ø6 สายยางมีตัวสต็อปหมุน6M8 × 1 (เกลียวนอก)

฿ 1,454.35

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน[อื่น ๆ] ชนิดแบนเกลียวในยางยูรีเทนมาตรฐาน2M3 × 0.5มีตัวสต็อปหมุน6M8 × 1 (เกลียวนอก)