1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วสุญญากาศสูงสเตนเลสสตีล / วาล์วภายในปกติปิด ซีลเบลโลว์ XMA / XYA (รหัสสินค้า)

VACUUM VALVE

วาล์วสุญญากาศสูงสเตนเลสสตีล / วาล์วภายในปกติปิด ซีลเบลโลว์ XMA / XYA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,845.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองบนเว็บไซต์นี้ จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วสุญญากาศที่มีโครงสร้างสมดุลความดัน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุตัววาล์ว: SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ทำจากสเตนเลส
· งานหล่อละเอียด โครงสร้างชิ้นเดียว ช่วยป้องกันการสะสมของก๊าซ
· สามารถเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ XL Series วาล์วสุญญากาศสูงอะลูมิเนียมได้
· เบลโลว์ชนิดสะอาดและปลอดฝุ่น

รายละเอียดจำเพาะของวาล์วสแตนเลสสุญญากาศสูงข้องอ / วาล์วอินไลน์, แบบปกติปิด, ซีลเบลโลว์, ซีรีส์ XMA/XYA

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XMA

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XMA

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XYA

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ XYA

ตารางสเปค

รุ่นXMA-16XMA-25
XYA-25
XMA-40
XYA-40
XMA-50
XYA-50
XMA-63
XYA-63
XMA-80
XYA-80
ขนาดหน้าแปลน (วาล์ว)16, CF0342540, CF0705063, CF11480
ประเภทวาล์วแบบปกติปิด (ใส่แรงดันเพื่อเปิด, ซีลสปริง)
ของเหลวสุญญากาศแก๊สเฉื่อย
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)5 ถึง 60 (5 ถึง 150 สำหรับชนิดอุณหภูมิสูง)
ความดันขณะใช้งาน Pa (abs)1 × 10-6 ถึงความดันบรรยากาศ
Conductance L/sหมายเหตุ 1:5144580160200
ปริมาณการรั่วไหล Pa·m3/sภายในสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-10, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
ภายนอกสำหรับวัสดุมาตรฐาน (FKM): 1.3 × 10-11, ค่าที่อุณหภูมิปกติและไม่รวมการซึมผ่านของแก๊ส
เวลาในการทำงาน (s)0.050.10.210.240.260.28
ชนิดหน้าแปลนKF (NW), CFKF (NW)KF (NW), CFKF (NW)KF (NW), K (DN), CFKF (NW), K (DN)
วัสดุหลักบอดี้หลัก: SCS13 (เทียบเท่า SUS304), เบลโลว์: SUS316L, ชิ้นส่วนหลัก: SUS304, FKM (วัสดุซีลมาตรฐาน)
ความดันไพล็อต MPa (G)0.4 ถึง 0.7
เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ทเชื่อมต่อพอร์ทไพล็อตM5Rc 1/8
น้ำหนัก กก.หมายเหตุ 2:XMA0.33 (0.37)0.611.40 (1.76)23.60 (4.96)6.2
XYA0.661.422.404.307.70

หมายเหตุ 1: Conductance คือค่าของการไหลของโมเลกุลของข้องอที่มีขนาดเท่ากัน
หมายเหตุ 2: ตัวเลขใน () ระบุน้ำหนักของฟิตติ้ง CF (ConFlat)

แผนภาพ

แผนภาพ XMA (ชนิดปรับมุมได้), XYA (ชนิดอินไลน์)

แผนภาพ XMA (ชนิดปรับมุมได้), XYA (ชนิดอินไลน์)

*โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับชิ้นส่วนซ่อมบำรุง

Drawing

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing 1 ระบุขนาดของ XMA (ชนิดปรับมุมได้)

Drawing 1 ระบุขนาดของ XMA (ชนิดปรับมุมได้)

Drawing 2 ระบุขนาดของ XMA (ชนิดปรับมุมได้)

Drawing 2 ระบุขนาดของ XMA (ชนิดปรับมุมได้)

รุ่นABCDFnFdFcGHP.C.D L1L2
XMA-164010338130341740P.C.D 276 × ⌀4.4 mm
XMA-25
รหัสสินค้า
XMA-50-M9BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว ประเภท วาล์ว ไฟบอกสถานะ ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล ปริมาณการรั่วไหล
(Pa · ลบ.ม. / วินาที)
ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)

฿ 24,630.40

VACUUM VALVE 1 ชิ้น 55 วัน NW50ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B (สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต)2 ชิ้น (วาล์วเปิด/ปิด)FKM (1349-80)1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (ภายใน/ภายนอก)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วสุญญากาศ การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทการสลับ 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก หน้าแปลน
ประเภท ซีล เบลโลว์ ซีล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XMA-50-M9BA ในชุด วาล์วสุญญากาศสูงสเตนเลสสตีล / วาล์วภายในปกติปิด ซีลเบลโลว์ XMA / XYA

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XMA-16-M9BA
XMA-16-M9BB
XMA-16-M9BC
XMA-50-M9BA-XN1A
XMA-50-M9BA-XQ1A
XMA-50-M9BB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน ขนาดเกลียว ประเภท วาล์ว ไฟบอกสถานะ ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ช่วงอุณหภูมิ
(°C)
สวิตช์ รหัสรุ่น/ Part number จำนวน สวิตช์ วัสดุ ซีล ปริมาณการรั่วไหล
(Pa · ลบ.ม. / วินาที)
ตำแหน่งการเปลี่ยน ซีล ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์
(ม.)

฿ 12,859.20

1 ชิ้น 55 วัน NW16ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B (สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต)2 ชิ้น (วาล์วเปิด/ปิด)FKM (1349-80)1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (ภายใน/ภายนอก)--

฿ 12,194.40

1 ชิ้น 55 วัน NW16ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B (สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต)1 ชิ้น (วาล์วเปิด)FKM (1349-80)1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (ภายใน/ภายนอก)--

฿ 12,194.40

1 ชิ้น 55 วัน NW16ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B (สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต)1 ชิ้น (วาล์วปิด)FKM (1349-80)1.3 × 10-10 (FKM) / 1.3 × 10-11 (FKM) (ภายใน/ภายนอก)--

฿ 24,671.20

1 ชิ้น 55 วัน NW50ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60D-M9B (สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต)2 ชิ้น (วาล์วเปิด/ปิด)EPDM (2101-80)1.3 × 10-8 / 1.3 × 10-9 / SUP >(ภายใน/ภายนอก)--

฿ 56,429.65

1 ชิ้น 32 วัน NW50ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60M9Bมี 2 ชิ้น (ตำแหน่งการตรวจจับ: การเปิดและปิดวาล์ว)Kalrez (หมายเลขสารประกอบ: 4079)ภายใน: 1.3 × 10^-8 ภายนอก: 1.3 × 10^-9ซีลวาล์ว / ซีลภายนอก0.5

฿ 26,565.60

1 ชิ้น 55 วัน NW50ชนิดมุมไม่มีไฟบอกสถานะด้านหน้าแปลน5 ถึง 60M9Bมี 1 ชิ้น (ตำแหน่งการตรวจจับ: การเปิดวาล์ว)FKM (หมายเลขสูตร: 1349-80)ภายใน: 1.3 × 10^-10 ภายนอก: 1.3 × 10^-11ไม่มี0.5