(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเป่าที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ชนิด All-In-one
·ความสามารถในการขึ้นรูป
· อัตราการดูดสูงสุดเพิ่มขึ้น 40%
· ความดันสุญญากาศสูงสุด -84 kpa
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ประเภทควบคุมการทำงานด้วยอากาศ
ตัวกำเนิดสุญญากาศ พร้อม วาล์ว และ สวิตช์ ลักษณะภายนอก ZM series
วงจร ระบบ เจ็คเตอร์
แสดงสัญลักษณ์
ปริมาณการดูดอากาศเพิ่มขึ้น 40% เนื่องจากโครงสร้าง หัวฉีด 2 สเตจ
ตัวอย่างการใช้งานซีรีส์ ZM
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | |
---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
ความดันสุญญากาศ สูงสุด | -84 kPa | |
จ่ายช่วง ความดัน | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) (ไม่มี วาล์ว) | 0.2 ถึง 0.55 MPa |
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) (มี วาล์ว) | 0.25 ถึง 0.55 MPa | |
พอร์ตจ่าย ไพล็อต สำหรับการจ่ายและปล่อย (PA, PB)หมายเหตุ: | ความดัน พอร์ตเชื่อมต่อ P ถึง 0.55 MPa | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | ไม่มี วาล์ว | 5 ถึง 60° c |
พร้อม วาล์ว | 5 ถึง 50° c | |
วาล์ว จ่ายอากาศ วาล์ว ปล่อย สุญญากาศ | วาล์ว หลัก – ชนิดก้านวาล์ว วาล์ว ไพล็อต – V114, V124 | |
สวิตช์ ความดันสุญญากาศ | ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ – ZSE1-00-□□ ประเภท ไดอะแฟรม – ZSM1-0□□ | |
ชุดกรอง ดูด | ระดับการกรอง: 30 µm,วัสดุ: โพลีเอทิลีน |
บันทึก: ชุด วาล์ว จ่าย / ปล่อย P5 และ Q5
วาล์ว จ่ายและปล่อยของผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยใช้ ความดัน จาก พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) ความดัน ที่จ่ายให้กับพอร์ตจ่าย ไพล็อต สำหรับการจ่ายและปล่อย (PA และ PB) ควรสูงหรือสูงกว่า ความดัน ของ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย ความดันลม (P) แต่ไม่เกิน 0.55 MPa
วิธีการใช้งาน | วิธีการ ไพล็อต |
---|---|
วาล์ว หลัก | ก้าน |
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | 3 มม.2 |
ค่า Cv | 0.17 |
ความดันขณะใช้งาน | 0.25 ถึง 0.7 MPa |
ทางเข้าไฟฟ้า | ปลั๊กคอนเนคเตอร์, แหวนร้อยสาย (ดีซีเท่านั้น) |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด | 5 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 24/12/6/5/3 V DC, 100/110 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) |
การใช้พลังงาน | DC: 0.35 W (0.4W พร้อมหลอดไฟ),100 V AC: 0.78 W (0.81 W),110 V AC: 0.86 W (0.89 W) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ZM□2□□H/M / S□วงจร ระบบ
ZM□2□□H/M / S□การ ดรออิ้งบอกขนาด
ZM□2□□H/M / S□-□□วงจร ระบบ
ZM□2□□H/M / S□-□□การ ดรออิ้งบอกขนาด
ZM □ 1 □ - □□ LE □การ แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ รูป | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ฝาครอบ วาล์ว | เรซิ่น | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | แผ่นอแด
กำลังโหลด … โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZM101AH-J5LZ ในชุด ตัวกำเนิดสุญญากาศพร้อมวาล์วและสวิตช์ ZM Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง