1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series (รหัสสินค้า)

SILENCER

ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 199.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บเสียงใช้กับท่อร่วมแมนิโฟลด์ เช่น ท่อไอเสีย ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ANB1 Series วางจำหน่ายแล้ว ขนาดของพอร์ตเชื่อมต่อเท่ากับ ANA1 Series และพื้นที่หน้าตัดใช้งานขนาดใหญ่
· ของไหล: อากาศอัด
· ความดันใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (*แสดงความดันด้านหลักของวาล์วโซลินอยด์)
· ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวน: 38 dB (A) (*ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวงจรความดันอากาศ ความดัน ฯลฯ ที่ไอเสียถูกปล่อยออกมา)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน: 5 ถึง 60°C
*สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง +60°C ตราบเท่าที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำจากของไหลและเกิดน้ำแข็ง

รายละเอียดจำเพาะของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1 / สัญลักษณ์ JIS

ลักษณะภายนอกของตัวเก็บเสียงชนิดลดเสียงรบกวนสูง 38 dB (A), ซีรีส์ ANB1 / สัญลักษณ์ JIS

เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ

สัญลักษณ์เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อวิธีการเชื่อมต่อ
011/8* ขันเกลียว
021/4
033/8
041/2
063/4
101
121 1/4
141 1/2
C06⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)แบบวันทัช
C08⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)
C10⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) (ขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่ใช้ได้)

*มีจำหน่ายเฉพาะ R เท่านั้นสำหรับชนิดเกลียว

ขนาดการก่อสร้าง/ชิ้นส่วน

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-01ถึง 04

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-01ถึง 04

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-06 ถึง 14

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-06 ถึง 14

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-C06 ถึง 10

Drawing แสดงขนาดและโครงสร้างของ ANB1-C06 ถึง 10

 

ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อแบบสกรู)

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตเชื่อมต่อ
R
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
Sonic conductance C
[dm3/(s·bar)]
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
ขนาด มม.
ABC
ANB1-011/81531.2 หรือน้อยกว่า105122
ANB1-021/43572.7 หรือน้อยกว่า22812518
ANB1-033/860123.8 หรือน้อยกว่า35933021
ANB1-041/290187.0 หรือน้อยกว่า941074624
ANB1-063/41603212.0 หรือน้อยกว่า1751335041
ANB1-1012805620.0 หรือน้อยกว่า4621907441
ANB1-121 1/44509032.0 หรือน้อยกว่า6122307460
ANB1-141 1/261012245.0 หรือน้อยกว่า8712718670

ประสิทธิภาพ / ขนาด (เชื่อมต่อข้อต่อแบบวันทัช)

รุ่นขนาดข้อต่อท่อแบบวันทัชที่รองรับการใช้งานพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
อัตราการไหลที่แนะนำ
m3/นาที (ANR)
น้ำหนัก
g
ขนาด มม.
AB
ANB1-C06⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)80.6 หรือน้อยกว่า55216
ANB1-C08⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)131.0 หรือน้อยกว่า127322
ANB1-C10⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.)282.0 หรือน้อยกว่า289425
 

หมายเหตุ: อัตราการไหลที่แนะนำคืออัตราการไหลที่ด้านความดันหลักเป็น 0.5 MPa

ข้อควรระวัง

  • *สำหรับข้อควรระวังเฉพาะของสินค้าชิ้นนี้ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก
  • *รูปภาพแสดงรุ่นตัวอย่าง
รหัสสินค้า
ANB1-04 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
ปก วัสดุ องค์ประกอบ พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
One-Touch ขนาด ข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
อัตราการไหล แนะนำ
(m3 / นาที (ANR))
ความยาว A
(มิลลิเมตร)

฿ 510.00

฿ 450.02

SILENCER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เรซิ่น] เรซิ่น[1/2] 1/2[R] R90ไม่[ประเภท เรซิ่น] m0002ถึง 90-467.0 หรือน้อยกว่า107

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) 38 บังคับของเหลว อากาศอัด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ANB1-04 ในชุด ตัวเก็บเสียง ลดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง 38 เดซิเบล (A) ANB1 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ANB1-01
ANB1-02
ANB1-03
ANB1-06
ANB1-10
ANB1-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(mm2)
ปก วัสดุ องค์ประกอบ พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
One-Touch ขนาด ข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
อัตราการไหล แนะนำ
(m3 / นาที (ANR))
ความยาว A
(มิลลิเมตร)

฿ 215.05

1 ชิ้น 3 วัน [เรซิ่น] เรซิ่น[1/8] 1/8[R] R15ไม่ประเภท เรซิ่นถึง 15-221.2 หรือน้อยกว่า51

฿ 278.80

1 ชิ้น 3 วัน [เรซิ่น] เรซิ่น[1/4] 1/4[R] R35ไม่ประเภท เรซิ่นถึง 40-252.7 หรือน้อยกว่า81

฿ 323.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เรซิ่น] เรซิ่น[3/8] 3/8[R] R60ไม่ประเภท เรซิ่นถึง 60-303.8 หรือน้อยกว่า93

฿ 853.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม[3/4] 3/4[R] R160การมีประเภท เรซิ่นถึง 200-5012.0 หรือน้อยกว่า133

฿ 1,243.55

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม[1] 1[R] R280การมีประเภท เรซิ่นถึง 300-7420.0 หรือน้อยกว่า190

฿ 1,550.40

1 ชิ้น 55 วัน [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม[1 1/4] 1 1/4[R] R450การมีประเภท เรซิ่นถึง 500-7432.0 หรือน้อยกว่า230