1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

นัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะเผยแพร่ในรูปแบบเพิ่มแยกเข้าไป
  • โปรดศึกษารายละเอียดสเปคและขนาดในแคตาล็อก
  • สินค้าจริงเป็นนัทสต็อปเปอร์เท่านั้น และแตกต่างจากในภาพ สำหรับภาพแสดงรายละเอียดโปรดดูที่แคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

นัทสต็อปเปอร์สำหรับซีรีส์ RBQ
[คุณสมบัติ]
· นัทสต็อปเปอร์เท่านั้น
· วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
· การเตรียมผิว: สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้งานกับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

รายละเอียดจำเพาะของนัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

Drawing ระบุขนาดของนัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

Drawing ระบุขนาดของนัทสต็อปเปอร์สำหรับโช้คซับแรงกระแทก ชนิดสั้น ซีรีส์ RBQ

รหัสสินค้าBCh1MM
RBQ16S2225.412M16 × 1.5
RBQ25S323718M25 × 1.5
RBQ30S4147.320M30 × 1.5
RBQ32S4147.325M32 × 1.5

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รหัสสินค้า
RBQ16S
RBQ25S
RBQ30S
RBQ32S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว เกลียว

฿ 51.00

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 55 วัน M16

฿ 126.65

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 55 วัน M25

฿ 203.15

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 5 วัน M30

฿ 254.15

SMC SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 55 วัน M32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง