(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คอัพขนาดกะทัดรัดที่ความยาวสั้นลง
[คุณสมบัติ]
· ดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันตัดกลึงไม่ละลายน้ำกระเด็น (ส่วนใหญ่เทียบเท่ากับ JIS Class 1)
· มุมเบี่ยงเบนที่รับได้คือ 5 °
· เหมาะสำหรับการดูดซับพลังงานจากการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
· ตัวบอดี้ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถวางตำแหน่งได้โดยตรง
· ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RBL (ชนิดพื้นฐาน)
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RBL (ชนิดมีแค็ป)
สเปซเซอร์และปะเก็นที่รวมกันในรูปกล่องหุ้มแบบซีลสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นเข้าสู่ภายในได้
สเปค | รุ่น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | RBL1006 | RBL1007 | RBL1411 | RBL1412 | RBL2015 | RBL2725 | |
มีแค็ป | RBLC1006 | RBLC1007 | RBLC1411 | RBLC1412 | RBLC2015 | RBLC2725 | |
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)หมายเหตุ) | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว | M10 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M27 × 1.5 | |||
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก มม. | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที) | 0.05 ถึง 5 | ||||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที) | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N) | 422 | 422 | 814 | 814 | 1,961 | 2,942 | |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C | -10 ถึง 80 | ||||||
สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ | น้ำมันหล่อเย็นแบบไม่ละลายน้ำ | ||||||
แรงสปริง (N) | ขยายออก | 4.22 | 4.22 | 8.73 | 8.73 | 11.57 | 22.16 |
บีบอัด | 6.18 | 6.86 | 14.12 | 14.61 | 17.65 | 38.05 | |
น้ำหนักเป็นกรัม | ชนิดพื้นฐาน | 26 | 26 | 70 | 70 | 150 | 365 |
มีแค็ป | 28 | 28 | 75 | 75 | 165 | 410 |
หมายเหตุ) ค่าพลังงานดูดซับสูงสุดและความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)
Drawing โครงสร้างของซีรีส์ RBL
หมายเลข | ชื่อสินค้า | วัสดุ | กการเคลือบผิว |
---|---|---|---|
1 | สายยางด้านนอก | เหล็กม้วน | เคลือบผิวสีเทา |
2 | ท่อด้านใน | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบด้วยความร้อน |
3 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
4 | ลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบด้วยความร้อน |
5 | ตลับลูกปืน | เหล็กกล้าตลับลูกปืนพิเศษ | — |
6 | ไกด์สปริง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
7 | แหวนล็อค | ทองแดง | — |
8 | สปริงรั้งกลับ | ลวดเปียโน | ซิงค์โครเมต |
9 | ที่ยึดปะเก็น | ทองแดงผสม | — |
10 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
11 | ลูกเหล็กกล้า | เหล็กกล้าตลับลูกปืน | — |
12 | สกรูตัวหนอน | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | — |
13 | ถังสะสม | NBR | โฟมยาง |
14 | ปะเก็นแผ่นสำหรับก้าน | NBR | — |
15 | ตัวกวาดเศษ | NBR | — |
16 | ปะเก็น | NBR | — |
17 | ปะเก็น | NBR | เฉพาะ RBL (C) 2015, 2725 |
ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาดของ RBL1006/RBL1007
ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBLC1006/RBLC1007
*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ขนาดของชนิดพื้นฐาน | *มีแค็ป | ขนาดของนัทหกเหลี่ยม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | มีแค็ป | D | E1 | E2 | F | H | a | L | LL | MM | S | E3 | LL | Z | B | C | h |
RBL1006 | RBLC1006 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 6 | 1.4 | 43.8 | 57.5 | M10 × 1.0 | 51.5 | 8.7 | 67.5 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
RBL1007 | RBLC1007 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 7 | 1.4 | 43.8 | 58.5 | M10 × 1.0 | 51.5 | 8.7 | 68.5 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
หมายเหตุ) ขนาด L, LL และ S ของ RBL (C) 100/1006 แตกต่างจาก RB (C) 1007/1006
ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาดของ RBL1411/RBL1412/RBL2015/RBL2725
ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBLC1411/RBLC1412 RBLC2015/RBLC2725
*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ขนาดของชนิดพื้นฐาน | *มีแค็ป | ขนาดของนัทหกเหลี่ยม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | มีแค็ป | D | E1 | E2 | F | H | K | L | LL | MM | S | E3 | LL | Z | B | C | h |
RBL1411 | RBLC1411 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 11 | 12 | 63.6 | 83.1 | M14 × 1.5 | 72.1 | 12 | 96.6 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
RBL1412 | RBLC1412 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 12 | 12 | 63.6 | 84.1 | M14 × 1.5 | 72.1 | 12 | 97.6 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
RBL2015 | RBLC2015 | 6 | 18.2 | 18 | 4 | 15 | 18 | 62.2 | 88.2 | M20 × 1.5 | 73.2 | 18 | 105.2 | 17 | 27 | 31.2 | 6 |
RBL2725 | RBLC2725 | 8 | 25.2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 91.5 | 129.5 | M27 × 1.5 | 104.5 | 25 | 152.5 | 23 | 36 | 41.6 | 6 |
หมายเหตุ) ขนาด L, LL และ S แตกต่างจาก RB (C) (ยกเว้น RBL (C) 2015)
รหัสสินค้า |
---|
RBLC2725S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,830.95 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M27 | 27 | 147 | 5 | 129.5 | 2,942 | 10 | มีแค็ป | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | ประเภท ออริฟิส หลาย |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนน้ำหล่อเย็น | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) | 0.05 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 ถึง 80 | ช่วงความเร็วการชน(นางสาว) | 0.05 ถึง 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RBLC2725S ในชุด โช้คอัพชนิดต้านทานน้ำหล่อเย็น RBL Series
รหัสสินค้า |
---|
RBL1006J |
RBL1006N |
RBL1006S |
RBL1006SJ |
RBL1006SN |
RBLC2725SJ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,452.34 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 | M10 | 10 | 3.92 | 5 | 57.5 | 422 | 70 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 3 ชิ้น | ||
฿ 1,751.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | M10 | 10 | 3.92 | 5 | 57.5 | 422 | 70 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,801.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | M10 | 10 | 3.92 | 5 | 57.5 | 422 | 70 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 2,519.44 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6 | M10 | 10 | 3.92 | 5 | 57.5 | 422 | 70 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 3 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 1,801.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | 10 | 3.92 | - | 57.5 | 422 | 70 | ไม่มี | นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 3,932.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | M27 | 27 | 147 | 5 | 129.5 | 2,942 | 10 | มีแค็ป | นัทหกเหลี่ยม: 3 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง