1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพชนิดต้านทานน้ำหล่อเย็น RBL Series (รหัสสินค้า)

SMC RBL TYPE

โช้คอัพชนิดต้านทานน้ำหล่อเย็น RBL Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,751.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โช้คอัพขนาดกะทัดรัดที่ความยาวสั้นลง
[คุณสมบัติ]
· ดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันตัดกลึงไม่ละลายน้ำกระเด็น (ส่วนใหญ่เทียบเท่ากับ JIS Class 1)
· มุมเบี่ยงเบนที่รับได้คือ 5 °
· เหมาะสำหรับการดูดซับพลังงานจากการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
· ตัวบอดี้ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถวางตำแหน่งได้โดยตรง
· ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด

รายละเอียดจำเพาะของโช้คซับแรงกระแทกชนิดทนน้ำมันหล่อเย็น ซีรีส์ RBL

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RBL (ชนิดพื้นฐาน)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RBL (ชนิดพื้นฐาน)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RBL (ชนิดมีแค็ป)

ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RBL (ชนิดมีแค็ป)

สเปซเซอร์และปะเก็นที่รวมกันในรูปกล่องหุ้มแบบซีลสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นเข้าสู่ภายในได้

สเปซเซอร์และปะเก็นที่รวมกันในรูปกล่องหุ้มแบบซีลสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นเข้าสู่ภายในได้

สเปครุ่น
ชนิดพื้นฐานRBL1006RBL1007RBL1411RBL1412RBL2015RBL2725
มีแค็ปRBLC1006RBLC1007RBLC1411RBLC1412RBLC2015RBLC2725
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)หมายเหตุ)3.925.8814.719.658.8147
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียวM10 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M27 × 1.5
ระยะเคลื่อนที่ในการดูดซับแรงกระแทก มม.6711121525
ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที)0.05 ถึง 5
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)707045452510
แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N)4224228148141,9612,942
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C-10 ถึง 80
สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพน้ำมันหล่อเย็นแบบไม่ละลายน้ำ
แรงสปริง (N)ขยายออก4.224.228.738.7311.5722.16
บีบอัด6.186.8614.1214.6117.6538.05
น้ำหนักเป็นกรัมชนิดพื้นฐาน26267070150365
มีแค็ป28287575165410

หมายเหตุ) ค่าพลังงานดูดซับสูงสุดและความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)

แผนภาพโครงสร้าง/ชิ้นส่วนส่วนประกอบ

Drawing โครงสร้างของซีรีส์ RBL

Drawing โครงสร้างของซีรีส์ RBL

หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุกการเคลือบผิว
1สายยางด้านนอกเหล็กม้วนเคลือบผิวสีเทา
2ท่อด้านในเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบด้วยความร้อน
3ก้านลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4ลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบด้วยความร้อน
5ตลับลูกปืนเหล็กกล้าตลับลูกปืนพิเศษ
6ไกด์สปริงเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
7แหวนล็อคทองแดง
8สปริงรั้งกลับลวดเปียโนซิงค์โครเมต
9ที่ยึดปะเก็นทองแดงผสม
10สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
11ลูกเหล็กกล้าเหล็กกล้าตลับลูกปืน
12สกรูตัวหนอนเหล็กกล้าชนิดพิเศษ
13ถังสะสมNBRโฟมยาง
14ปะเก็นแผ่นสำหรับก้านNBR
15ตัวกวาดเศษNBR
16ปะเก็นNBR
17ปะเก็นNBRเฉพาะ RBL (C) 2015, 2725

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาดของ RBL1006/RBL1007

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาดของ RBL1006/RBL1007

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBLC1006/RBLC1007

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBLC1006/RBLC1007

*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นขนาดของชนิดพื้นฐาน*มีแค็ปขนาดของนัทหกเหลี่ยม
ชนิดพื้นฐานมีแค็ปDE1E2FHaLLLMMSE3LLZBCh
RBL1006RBLC100638.88.62.761.443.857.5M10 × 1.051.58.767.5101416.24
RBL1007RBLC100738.88.62.771.443.858.5M10 × 1.051.58.768.5101416.24

หมายเหตุ) ขนาด L, LL และ S ของ RBL (C) 100/1006 แตกต่างจาก RB (C) 1007/1006

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาดของ RBL1411/RBL1412/RBL2015/RBL2725

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาดของ RBL1411/RBL1412/RBL2015/RBL2725

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBLC1411/RBLC1412 RBLC2015/RBLC2725

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBLC1411/RBLC1412 RBLC2015/RBLC2725

*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นขนาดของชนิดพื้นฐาน*มีแค็ปขนาดของนัทหกเหลี่ยม
ชนิดพื้นฐานมีแค็ปDE1E2FHKLLLMMSE3LLZBCh
RBL1411RBLC1411512.2123.5111263.683.1M14 × 1.572.11296.613.51921.96
RBL1412RBLC1412512.2123.5121263.684.1M14 × 1.572.11297.613.51921.96
RBL2015RBLC2015618.2184151862.288.2M20 × 1.573.218105.2172731.26
RBL2725RBLC2725825.2255252591.5129.5M27 × 1.5104.525152.5233641.66

หมายเหตุ) ขนาด L, LL และ S แตกต่างจาก RB (C) (ยกเว้น RBL (C) 2015)

  • *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น โปรดดูที่แคตตาล็อก
  • *รูปภาพเป็นเพียงภาพของรุ่นตัวอย่างเท่านั้น
รหัสสินค้า
RBL1411N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
พร้อม ฝาครอบ ตัวเลือก

฿ 3,074.08

SMC RBL TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 11M141414.7583.181445ไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ประเภท ออริฟิส หลาย
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนน้ำหล่อเย็น วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.05
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 ถึง 80 ช่วงความเร็วการชน(นางสาว) 0.05 ถึง 5