1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพ RB Series (รหัสสินค้า)

SHOCK ABSORBER

โช้คอัพ RB Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,091.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โช้คอัพ โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· ชนิดขนาดเล็กที่สั้นลงตามยาว
· มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้คือ 5 °
· เหมาะสำหรับการดูดซับพลังงานจากการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
· ตัวบอดี้ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถวางตำแหน่งได้โดยตรง
· ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด

รายละเอียดจำเพาะของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB

ลักษณะภายนอกของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB (ชนิดพื้นฐาน)

ลักษณะภายนอกของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB (ชนิดพื้นฐาน)

ลักษณะภายนอกของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB (ชนิดมีแค็ป)

ลักษณะภายนอกของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB (ชนิดมีแค็ป)

สเปครุ่น
ชนิดพื้นฐานRB0604RB0805RB0806RB1006RB1007RB1411RB1412RB2015RB2725
มีแค็ปRBC0805RBC0806RBC1006RBC1007RBC1411RBC1412RBC2015RBC2725
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)*0.50.982.943.925.8814.719.658.8147
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียวM6 × 0.75M8 × 1.0M10 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M27 × 1.5
ระยะเคลื่อนที่ (มม.)4566711121525
ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที)0.3 ถึง 1.00.05 ถึง 5.0
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)808080707045452510
แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N)1502452454224228148141,9612,942
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)-10 ถึง +80 (โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เป็นน้ำแข็ง)
แรงสปริง (N)ขยายออก3.051.961.964.224.226.866.868.348.83
บีบอัด5.593.834.226.186.8615.3015.9820.5020.01
น้ำหนัก (กรัม)ชนิดพื้นฐาน5.5151523236565150350
มีแค็ป161625257070165400

*ค่าพลังงานดูดซับสูงสุด มวลเทียบเท่าสูงสุด และความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)

แผนภาพโครงสร้าง/ชิ้นส่วนส่วนประกอบ

แผนภาพโครงสร้างของ RB0604

แผนภาพโครงสร้างของ RB0604

หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุกการเคลือบผิว
1สายยางด้านนอกเหล็กแบบฟรีคัตติ้งชุบผิวด้วยไนไตรด์
2ลูกสูบทองแดงผสม
3ไกด์สปริงสเตนเลส
4ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวด้วยไนไตรด์
5สต๊อปเปอร์สเตนเลส
6ตลับลูกปืนทองแดงผสม
7สปริงรั้งกลับลวดเปียโนซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต
8ซีลแกนNBR
9ถังสะสมNBRโฟมยาง
10ลูกเหล็กกล้าเหล็กกล้าตลับลูกปืน
11สกรูตัวหนอนหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบผิวนิกเกิล
12น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
แผนภาพโครงสร้างของ RB□0805 ถึง RB□2725

แผนภาพโครงสร้างของ RB□0805 ถึง RB□2725

หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุกการเคลือบผิว
1สายยางด้านนอกเหล็กม้วนเคลือบผิวสีเทา
2ท่อด้านในเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบด้วยความร้อน
3ก้านลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4ลูกสูบเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบด้วยความร้อน
5ตลับลูกปืนเหล็กกล้าตลับลูกปืนพิเศษ
6ไกด์สปริงเหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
7แหวนล็อคทองแดง
8สปริงรั้งกลับลวดเปียโนซิงค์โครเมต
9ที่ยึดซีลทองแดงผสม
10สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนซิงค์โครเมต
11ลูกเหล็กกล้าเหล็กกล้าตลับลูกปืน
12สกรูตัวหนอนเหล็กกล้าชนิดพิเศษ
13ถังสะสมNBRโฟมยาง
14ซีลแกนNBR
15ตัวกวาดเศษNBR
16ปะเก็นNBR
17ปะเก็นNBRRB (C) 2015/2725 เท่านั้น

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

Drawing ระบุขนาดของ RB0604

Drawing ระบุขนาดของ RB0604

Drawing ระบุขนาดของนัทหกเหลี่ยม (มี 2 ชิ้นเป็นแบบมาตรฐาน)

Drawing ระบุขนาดของนัทหกเหลี่ยม (มี 2 ชิ้นเป็นแบบมาตรฐาน)

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาด RB0805/RB0806/RB1006/RB1007

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาด RB0805/RB0806/RB1006/RB1007

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007

*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นขนาดของชนิดพื้นฐาน*มีแค็ปขนาดของนัทหกเหลี่ยม
ชนิดพื้นฐานมีแค็ปDE1E2FHaLLLMMSE3LLZBCh
RB0805RBC08052.86.86.62.451.433.445.8M8 × 1.040.86.854.38.51213.94
RB0806RBC08062.86.86.62.461.433.446.8M8 × 1.040.86.855.38.51213.94
RB1006RBC100638.88.62.761.43952.7M10 × 1.046.78.762.7101416.24
RB1007RBC100738.88.62.771.43953.7M10 × 1.046.78.763.7101416.24
ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาด RB1411/RB1412/RB2015/RB2725

ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาด RB1411/RB1412/RB2015/RB2725

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725

ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725

*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นขนาดของชนิดพื้นฐาน*มีแค็ปขนาดของนัทหกเหลี่ยม
ชนิดพื้นฐานมีแค็ปDE1E2FHKLLLMMSE3LLZBCh
RB1411RBC1411512.2123.5111258.878.3M14 × 1.567.31291.813.51921.96
RB1412RBC1412512.2123.5121258.879.3M14 × 1.567.31292.813.51921.96
RB2015RBC2015618.2184151862.288.2M20 × 1.573.218105.2172731.26
RB2725RBC2725825.2255252586124M27 × 1.59925147233641.66
  • *สำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น โปรดดูที่แคตตาล็อก
  • *รูปภาพเป็นเพียงภาพของรุ่นตัวอย่างเท่านั้น
รหัสสินค้า
20-RBC1412SJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความเร็วการชน
(นางสาว)
พร้อม ฝาครอบ ตัวเลือก

฿ 2,309.14

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 55 วัน -M14×1.51419.6กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.0592.881445-10 ถึง 80~0.05 ถึง 5.0มีแค็ปนัทหกเหลี่ยม: 3 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ประเภท ออริฟิส หลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20-RBC1412SJ ในชุด โช้คอัพ RB Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
20-RB0806S
20-RB1006
20-RB1006S
20-RBC2015
20-RBC2015S
20-RBC2015SN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความเร็วการชนขั้นต่ำ
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงความเร็วการชน
(นางสาว)
พร้อม ฝาครอบ ตัวเลือก

฿ 1,375.30

1 ชิ้น 55 วัน -M8×1.082.94กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.0546.824580-10 ถึง 80~0.05 ถึง 5.0ไม่มีนัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น

฿ 1,375.30

1 ชิ้น 55 วัน -M10×1.0103.92กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.0552.742270-10 ถึง 80~0.05 ถึง 5.0ไม่มีนัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น

฿ 1,375.30

1 ชิ้น 55 วัน -M10×1.0103.92กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.0552.742270-10 ถึง 80~0.05 ถึง 5.0ไม่มีนัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น

฿ 1,915.20

1 ชิ้น 55 วัน -M20×1.52058.8กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.05105.21,961--10 ถึง 80~0.05 ถึง 5.0มีแค็ปนัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น

฿ 2,462.40

1 ชิ้น 55 วัน -M20×1.52058.8กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.05105.21,961--10 ถึง 80~0.05 ถึง 5.0มีแค็ปนัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น

฿ 2,709.80

1 ชิ้น 55 วัน -M20×1.52058.8กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50.05105.21,961--10 ถึง 800.05 ถึง 5.0มีแค็ปนัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น