(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โช้คอัพ โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· ชนิดขนาดเล็กที่สั้นลงตามยาว
· มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้คือ 5 °
· เหมาะสำหรับการดูดซับพลังงานจากการหมุน
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีสต๊อปเปอร์ภายนอก
· ตัวบอดี้ที่แข็งแกร่งทำให้สามารถวางตำแหน่งได้โดยตรง
· ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพการดูดซับพลังงานที่เหมาะสมที่สุด
ลักษณะภายนอกของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB (ชนิดพื้นฐาน)
ลักษณะภายนอกของโช้คซับแรงกระแทก ซีรีส์ RB (ชนิดมีแค็ป)
สเปค | รุ่น | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 | |
มีแค็ป | — | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 | |
พลังงานดูดซับสูงสุด (J)* | 0.5 | 0.98 | 2.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว | M6 × 0.75 | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M27 × 1.5 | ||||
ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | |
ความเร็วในการชน (เมตร/วินาที) | 0.3 ถึง 1.0 | 0.05 ถึง 5.0 | ||||||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที) | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 | |
แรงขับสูงสุดที่รับได้ (N) | 150 | 245 | 245 | 422 | 422 | 814 | 814 | 1,961 | 2,942 | |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | -10 ถึง +80 (โดยมีเงื่อนไขว่าไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||||||||
แรงสปริง (N) | ขยายออก | 3.05 | 1.96 | 1.96 | 4.22 | 4.22 | 6.86 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
บีบอัด | 5.59 | 3.83 | 4.22 | 6.18 | 6.86 | 15.30 | 15.98 | 20.50 | 20.01 | |
น้ำหนัก (กรัม) | ชนิดพื้นฐาน | 5.5 | 15 | 15 | 23 | 23 | 65 | 65 | 150 | 350 |
มีแค็ป | — | 16 | 16 | 25 | 25 | 70 | 70 | 165 | 400 |
*ค่าพลังงานดูดซับสูงสุด มวลเทียบเท่าสูงสุด และความถี่ในการทำงานสูงสุดที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C)
แผนภาพโครงสร้างของ RB0604
หมายเลข | ชื่อสินค้า | วัสดุ | กการเคลือบผิว |
---|---|---|---|
1 | สายยางด้านนอก | เหล็กแบบฟรีคัตติ้ง | ชุบผิวด้วยไนไตรด์ |
2 | ลูกสูบ | ทองแดงผสม | — |
3 | ไกด์สปริง | สเตนเลส | — |
4 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวด้วยไนไตรด์ |
5 | สต๊อปเปอร์ | สเตนเลส | — |
6 | ตลับลูกปืน | ทองแดงผสม | — |
7 | สปริงรั้งกลับ | ลวดเปียโน | ซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต |
8 | ซีลแกน | NBR | — |
9 | ถังสะสม | NBR | โฟมยาง |
10 | ลูกเหล็กกล้า | เหล็กกล้าตลับลูกปืน | — |
11 | สกรูตัวหนอนหัวจมหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบผิวนิกเกิล |
12 | น็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
แผนภาพโครงสร้างของ RB□0805 ถึง RB□2725
หมายเลข | ชื่อสินค้า | วัสดุ | กการเคลือบผิว |
---|---|---|---|
1 | สายยางด้านนอก | เหล็กม้วน | เคลือบผิวสีเทา |
2 | ท่อด้านใน | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบด้วยความร้อน |
3 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
4 | ลูกสูบ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบด้วยความร้อน |
5 | ตลับลูกปืน | เหล็กกล้าตลับลูกปืนพิเศษ | — |
6 | ไกด์สปริง | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
7 | แหวนล็อค | ทองแดง | — |
8 | สปริงรั้งกลับ | ลวดเปียโน | ซิงค์โครเมต |
9 | ที่ยึดซีล | ทองแดงผสม | — |
10 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ซิงค์โครเมต |
11 | ลูกเหล็กกล้า | เหล็กกล้าตลับลูกปืน | — |
12 | สกรูตัวหนอน | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | — |
13 | ถังสะสม | NBR | โฟมยาง |
14 | ซีลแกน | NBR | — |
15 | ตัวกวาดเศษ | NBR | — |
16 | ปะเก็น | NBR | — |
17 | ปะเก็น | NBR | RB (C) 2015/2725 เท่านั้น |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของ RB0604
Drawing ระบุขนาดของนัทหกเหลี่ยม (มี 2 ชิ้นเป็นแบบมาตรฐาน)
ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาด RB0805/RB0806/RB1006/RB1007
ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBC0805/RBC0806/RBC1006/RBC1007
*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ขนาดของชนิดพื้นฐาน | *มีแค็ป | ขนาดของนัทหกเหลี่ยม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | มีแค็ป | D | E1 | E2 | F | H | a | L | LL | MM | S | E3 | LL | Z | B | C | h |
RB0805 | RBC0805 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 5 | 1.4 | 33.4 | 45.8 | M8 × 1.0 | 40.8 | 6.8 | 54.3 | 8.5 | 12 | 13.9 | 4 |
RB0806 | RBC0806 | 2.8 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 6 | 1.4 | 33.4 | 46.8 | M8 × 1.0 | 40.8 | 6.8 | 55.3 | 8.5 | 12 | 13.9 | 4 |
RB1006 | RBC1006 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 6 | 1.4 | 39 | 52.7 | M10 × 1.0 | 46.7 | 8.7 | 62.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
RB1007 | RBC1007 | 3 | 8.8 | 8.6 | 2.7 | 7 | 1.4 | 39 | 53.7 | M10 × 1.0 | 46.7 | 8.7 | 63.7 | 10 | 14 | 16.2 | 4 |
ชนิดพื้นฐาน: Drawing ระบุขนาด RB1411/RB1412/RB2015/RB2725
ชนิดมีแค็ป: Drawing ระบุขนาดของ RBC1411/RBC1412/RBC2015/RBC2725
*ขนาดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างจะเหมือนกับชนิดพื้นฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ขนาดของชนิดพื้นฐาน | *มีแค็ป | ขนาดของนัทหกเหลี่ยม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดพื้นฐาน | มีแค็ป | D | E1 | E2 | F | H | K | L | LL | MM | S | E3 | LL | Z | B | C | h |
RB1411 | RBC1411 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 11 | 12 | 58.8 | 78.3 | M14 × 1.5 | 67.3 | 12 | 91.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
RB1412 | RBC1412 | 5 | 12.2 | 12 | 3.5 | 12 | 12 | 58.8 | 79.3 | M14 × 1.5 | 67.3 | 12 | 92.8 | 13.5 | 19 | 21.9 | 6 |
RB2015 | RBC2015 | 6 | 18.2 | 18 | 4 | 15 | 18 | 62.2 | 88.2 | M20 × 1.5 | 73.2 | 18 | 105.2 | 17 | 27 | 31.2 | 6 |
RB2725 | RBC2725 | 8 | 25.2 | 25 | 5 | 25 | 25 | 86 | 124 | M27 × 1.5 | 99 | 25 | 147 | 23 | 36 | 41.6 | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
RB0604N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความเร็วการชน (นางสาว) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,091.40 | SMC RB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M6 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] Free-Cutting Steel | 1 | 0.3 | 32.5 | 150 | 80 | -10 ถึง 80 | 0.3 ถึง 1.0 | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | ประเภท ออริฟิส หลาย |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RB0604N ในชุด โช้คอัพ RB Series
รหัสสินค้า |
---|
20-RB0806S |
20-RB1006 |
20-RB1006S |
RB0604S |
RB0604SJ |
RB0805 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความเร็วการชนขั้นต่ำ (นางสาว) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | รอบการทำงานสูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงความเร็วการชน (นางสาว) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,375.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | M8×1.0 | 8 | 2.94 | กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5 | 0.05 | 46.8 | 245 | 80 | -10 ถึง 80~ | 0.05 ถึง 5.0 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 1,375.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | M10×1.0 | 10 | 3.92 | กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5 | 0.05 | 52.7 | 422 | 70 | -10 ถึง 80~ | 0.05 ถึง 5.0 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 1,375.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | M10×1.0 | 10 | 3.92 | กลุ่ม ทองแดง ไม่ได้ใช้ | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5 | 0.05 | 52.7 | 422 | 70 | -10 ถึง 80~ | 0.05 ถึง 5.0 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 1,091.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M6×0.75 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] Free-Cutting Steel | 1 | - | - | 150 | 80 | -10 ถึง 80 | 0.3 ถึง 1.0 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 1,141.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | M6×0.75 | 6 | 0.5 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] Free-Cutting Steel | 1 | - | - | 150 | 80 | -10 ถึง 80 | 0.3 ถึง 1.0 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 3 ชิ้น/นัทสต็อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 1,218.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | M8 | 8 | 0.98 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 5 | 0.05 | 45.8 | 245 | 80 | -10 ถึง 80 | 0.05 ถึง 5.0 | ไม่มี | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง