(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การเดินสายแบบคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อชนิดช่วยให้การแทรกได้ในแนวตั้งและแนวนอน
· โครงสร้างไอเสียภายในหมายความว่ามีการรวบรวมและคายอากาศไพล็อต จากพอร์ต R และ S
· ตัวเครื่องหลักผลิตโดยการหล่อดายแคสขึ้นรูปด้วยอะลูมิเนียมอัลลอย พร้อมโครงสร้างภายในที่เป็นเลิศช่วยเพิ่ม อัตราการไหลอย่างมีประสิทธิผล
· เลือกได้จากท่อเกลียวหรือท่อข้อต่อท่อแบบ Single-action สามารถใช้แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วเพื่อประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
7V11006B050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.00 | ATC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | เดียว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 0.55 | - | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับติดตั้ง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | จำนวนพอร์ต | วาล์ว 5 พอร์ต |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ระดับมาตรฐาน | ประปา | ท่อตรง |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกนนำร่อง | ประเภท ซีล | ซีลอ่อน | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.15 ถึง 0.8 |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน | สวิตช์ ด้วยตนเอง | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7V11006B050 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 7V (5/2 ทาง, 5/3 ทาง)
รหัสสินค้า |
---|
7V0510M5B200 |
7V0520J04B050 |
7V0520M5B050 |
7V11006B200 |
7V11006C050 |
7V110J06B050 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 790.45 | 1 ชิ้น | 14 วัน | เดียว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | M | M5 | 0.28 | - | 2,000 | ||
฿ 815.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | สอง | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 0.28 | φ4 | 500 | ||
฿ 1,153.16 | 1 ชิ้น | 14 วัน | สอง | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | M | M5 | 0.28 | - | 500 | ||
฿ 790.45 | 1 ชิ้น | 14 วัน | เดียว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | Rc | 1/8 | 0.55 | - | 2,000 | ||
฿ 757.55 | 1 ชิ้น | 11 วัน | เดียว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | AC 110 V | Rc | 1/8 | 0.55 | - | 500 | ||
฿ 546.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | เดียว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | รีเซ็ตตัวเอง (คืน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ท่อเหล็ก One-Touch | - | 0.55 | φ6 | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง