1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI Triple Banjo (Resin)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 443.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features] Lightweight
· Separately sold display ring can be mounted
Attaching a display ring enables pipes between equipment to be distinguished more easily
· Rotation lock ring type
Prevents tubes from turning (rotating) out
· Threaded part has been sealed (rounded)
Threaded part has a seal for piping as-is
· Flexibly usable screw top
Elbow or branch-tee bodies and screw part can rotate relative to each other
*Not rotary type.

รหัสสินค้า
4R-01D3
4R-01S1D2
4R-01S2D1
4R-01S3
6R-01D3
6R-01S1D2
6R-01S2D1
6R-01S3
6R-02D3
6R-02S1D2
6R-02S2D1
6R-02S3
8R-01D3
8R-01S1D2
8R-01S2D1
8R-01S3
8R-02D3
8R-02S1D2
8R-02S2D1
8R-02S3
8R-03D3
8R-03S1D2
8R-03S2D1
8R-03S3
10R-02D3
10R-02S1D2
10R-02S2D1
10R-02S3
10R-03D3
10R-03S1D2
10R-03S2D1
10R-03S3
12R-03D3
12R-03S1D2
12R-03S2D1
12R-03S3
12R-04D3
12R-04S1D2
12R-04S2D1
12R-04S3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T จำนวนสาขา
(ชิ้น)

฿ 571.10

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/86

฿ 538.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/85

฿ 494.89

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/84

฿ 443.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 4R1/83

฿ 608.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/86

฿ 567.66

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/85

฿ 523.05

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/84

฿ 469.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/83

฿ 618.11

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/46

฿ 585.38

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/45

฿ 543.33

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/44

฿ 486.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/43

฿ 649.83

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/86

฿ 610.36

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/85

฿ 564.31

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/84

฿ 500.13

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/83

฿ 663.76

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/46

฿ 624.89

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/45

฿ 578.23

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/44

฿ 514.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/43

฿ 684.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/86

฿ 644.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/85

฿ 598.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/84

฿ 536.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/83

฿ 736.43

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/46

฿ 689.54

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/45

฿ 633.58

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/44

฿ 561.68

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/43

฿ 747.41

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/86

฿ 700.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/85

฿ 644.56

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/84

฿ 574.06

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/83

฿ 792.85

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/86

฿ 747.17

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/85

฿ 690.00

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/84

฿ 615.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/83

฿ 864.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/26

฿ 817.59

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/25

฿ 760.43

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/24

฿ 688.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/23

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) สกรู ยึดหลายจุด แบนโจ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60