1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector FUJI Double Banjo (Resin)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 301.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

One-touch coupling for lightweight air piping.
[Features]
· Adopts a rotating coupling that prevents the tube from rotating out.
· Adopts an O-ring seal for excellent sealing properties.
· Adopts a resin body with lighter weight compared to metal types.
· Piping can be easily identified if a separately sold display ring is attached.
· Male thread has already been sealed.
[Applications]
· Ideal for moving parts such as robot piping.
· For machinery demanding weight reduction.

รหัสสินค้า
4R-01D2
4R-01S1D1
4R-01S2
4R-M5D2
4R-M5S1D1
4R-M5S2
6R-01D2
6R-01S1D1
6R-01S2
6R-02D2
6R-02S1D1
6R-02S2
8R-01D2
8R-01S1D1
8R-01S2
8R-02D2
8R-02S1D1
8R-02S2
8R-03D2
8R-03S1D1
8R-03S2
10R-02D2
10R-02S1D1
10R-02S2
10R-03D2
10R-03S1D1
10R-03S2SALE
12R-03D2
12R-03S1D1
12R-03S2
12R-04D2
12R-04S1D1
12R-04S2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T จำนวนสาขา
(ชิ้น)

฿ 386.19

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4R1/84

฿ 344.08

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4R1/83

฿ 301.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4R1/82

฿ 385.88

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4M5X0.84

฿ 343.69

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4M5X0.83

฿ 301.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -4M5X0.82

฿ 421.55

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -6R1/84

฿ 370.56

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -6R1/83

฿ 328.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -6R1/82

฿ 431.29

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -6R1/44

฿ 386.32

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -6R1/43

฿ 338.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -6R1/42

฿ 448.78

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R1/84

฿ 399.02

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R1/83

฿ 347.61

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R1/82

฿ 460.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R1/44

฿ 405.77

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R1/43

฿ 355.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R1/42

฿ 466.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R3/84

฿ 417.21

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R3/83

฿ 366.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -8R3/82

฿ 501.48

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10R1/44

฿ 445.52

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10R1/43

฿ 382.45

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10R1/42

฿ 505.20

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10R3/84

฿ 449.24

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -10R3/83

฿ 386.32

฿ 212.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010R3/82

฿ 518.27

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12R3/84

฿ 460.26

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12R3/83

฿ 402.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12R3/82

฿ 556.12

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12R1/24

฿ 500.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12R1/23

฿ 440.05

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน -12R1/22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง) สกรู ยึดหลายจุด แบนโจคู่
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60