(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้ง เซนเซอร์ ลิมิตเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน ที่ใช้มอเตอร์ X ส สเตจ
[คุณสมบัติ]
· แท่น X แบบใช้มอเตอร์ที่มี พื้นผิว สเตจ ขนาด 40 × 40 มม. สเตจ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ±7.5 มม. และ ความยาวรวม สั้น
· ความยาวรวม 98.5 มม.
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ / เซนเซอร์ / ชิ้นงาน ฯลฯ
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 30.1 ถึง 50 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±7.5 | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 40 | ชนิด | สเตจ X | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 40 |
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | เซนเซอร์ | จำกัด | ความหนาของหน้า สเตจ H(มิลลิเมตร) | 18 |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | พิกัดน้ำหนัก(N) | 39.2 | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน X 1 ทิศทาง |
สเกลวัด | ไม่มี | ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู(มิลลิเมตร) | 0.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALS-401-HM-T ในชุด สเตจ X แบบใช้มอเตอร์ , พื้นผิว สเตจ 40 × 40 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง