(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัดและความจุสูง วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ยางซีล VFM300 Series
[คุณสมบัติ]
· ความถี่สูง, อายุการใช้งานยาวนาน / 300 c.p.m หรือต่ำกว่า
· สามารถเชื่อมต่อท่อเข้าพอร์ท EXH ใดก็ได้
· มีชนิดไพล็อตให้เลือก (ไพล็อตภายใน และไพล็อตภายนอก)
รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท, ซีลยาง ซีรีส์ VFM300
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
---|---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | หมายเหตุ 1) 0.15 ถึง 0.9 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
ลักษณะอัตราการไหล | — | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv |
1 (P) → 2 (C2)/ 4 (C1) | 4.0 | 0.36 | 1.0 | |
2 (C2)/ 4 (C1) → 3 (E2)/ 5 (E1) | 3.1 | 0.32 | 0.75 | |
ความถี่สูงสุด (ชนิดควบคุมด้วยกลไก) | 300 c.p.m หรือต่ำกว่า | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น) | |||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | พอร์ทวาล์วหลัก/1P, 4A, 2B 1/4, พอร์ท 5EA, 3EB 1/8 | |||
วาล์วไพล็อต (EXH) / M5 × 0.8 | ||||
ตัวเลือก | ตัวยึดฐาน หมายเหตุ 2) |
หมายเหตุ 1) ชนิดไพล็อตภายนอก: วาล์วหลัก 0 MPa ถึง 0.9 MPa, วาล์วไพล็อต 0.15 MPa ถึง 0.9 MPa
หมายเหตุ 2) บอดี้มาตรฐานไม่สามารถประกอบตัวยึดฐานเพิ่มเติมทีหลังได้
— | แอคชูเอเตอร์ | รุ่น | แอคชูเอเตอร์ รหัสสินค้า | รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
ควบคุมด้วยกลไก | ชนิดพื้นฐาน | VFM350-02-00 | — | — | 190 |
ก้านโยกแบบโรลเลอร์ | VFM350-02-01 | VM-01C | โรลเลอร์ POM | 270 | |
VFM350-02-01S | VM-01CS | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | 280 | ||
ทางเดียว ก้านโยกแบบโรลเลอร์ | VFM350-02-02 | VM-02C | โรลเลอร์ POM | 280 | |
VFM350-02-02S | VM-02CS | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | 290 | ||
พลั้งเจอร์แบบตรง | VFM350-02-05 | VM-05D | — | 380 | |
โรลเลอร์พลั้งเจอร์ | VFM350-02-06 | VM-06D | โรลเลอร์ POM | 370 | |
VFM350-02-06S | VM-06DS | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | 380 | ||
ควบคุมด้วยมือ | ก้านโยกแบบทอกเกิล | VFM350-02-08 | VM-08D | — | 360 |
ปุ่มกด (ทรงเห็ด) | VFM350-02-30R | VM-30CR | สีแดง | 309 | |
VFM350-02-30B | VM-30CB | สีดำ | |||
VFM350-02-30G | VM-30CG | สีเขียว | |||
VFM350-02-30Y | VM-30CY | สีเหลือง | |||
ปุ่มกด (หัวนูน) | VFM350-02-32R | VM-32CR | สีแดง | 302 | |
VFM350-02-32B | VM-32CB | สีดำ | |||
VFM350-02-32G | VM-32CG | สีเขียว | |||
VFM350-02-32Y | VM-32CY | สีเหลือง | |||
ปุ่มกด (ฟลัช) | VFM350-02-33 | VM-33C | ชุดสีแดง, สีดำ, สีเขียว, สีเหลือง | 307 | |
ซีเล็คเตอร์แบบบิด (2 ตำแหน่ง) | VFM350-02-34R | VM-34CR | สีแดง | 308 | |
VFM350-02-34B | VM-34CB | สีดำ | |||
VFM350-02-34G | VM-34CG | สีเขียว | |||
VFM350-02-34Y | VM-34CY | สีเหลือง | |||
ซีเล็คเตอร์แบบกุญแจ (2 ตำแหน่ง) | VFM350-02-36 | VM-36C | — | 327 |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้างของแมคคานิคอลวาล์ว 5 พอร์ท, ซีลยาง ซีรีส์ VFM300
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | ADC | สีเงินแพลทินัม |
2 | บอดี้ไพล็อต | PBT | ZDC สำหรับชนิดไพล็อตภายนอกเท่านั้น |
3 | ฝาครอบหัว | ZDC | แบล็คซิงค์โครเมต |
4 | ชิ้นส่วนประกอบสปูลวาล์ว | — | — |
5 | ฝาครอบท้าย | ADC | สีดำด้าน |
6 | ลูกสูบ | POM | — |
7 | พลั้งเจอร์ | POM | — |
8 | วาล์วซีท (A) | POM | — |
9 | วาล์วซีท (B) | POM | — |
10 | วาล์ว | NBR | — |
11 | สปริงวาล์ว | สเตนเลส | — |
12 | สปริงดันกลับ | สเตนเลส | — |
13 | สปริงสปูล | สเตนเลส | — |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VFM350-02-00
* F.O.F. | 16 N |
---|---|
P.T. | 1 mm |
O.T. | 2 mm |
T.T. | 3 mm |
รหัสสินค้า |
---|
VFM350-02-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | การสลับการทำงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท แขนร็อด | ประเภท สวิตช์กด | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | คำต่อท้ายสำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,500.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | แบบตรง | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 18.45 | วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFM350-02-05 ในชุด วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ยางซีล VFM300 Series
รหัสสินค้า |
---|
VFM350-02-01-F |
VFM350-02-01S |
VFM350-02-01S-F |
VFM350-02-05-F |
VFM350-02-06 |
VFM350-02-06-F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | การสลับการทำงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท แขนร็อด | ประเภท สวิตช์กด | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ตัวเลือก เหล็กยึด | สเปค สั่งทำ | คำต่อท้ายสำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,102.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | พร้อมตัวยึดฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,102.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | ไม่มี | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 2,174.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | พร้อมตัวยึดฐาน | ไม่มี | โรลเลอร์เหล็กกล้าแข็ง | ||
฿ 2,572.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | แบบตรง | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | พร้อมตัวยึดฐาน | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,646.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ลูกกลิ้ง | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,718.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ลูกกลิ้ง | - | - | ชนิดไพล็อตภายใน | พร้อมตัวยึดฐาน | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง