1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ VM100 (รหัสสินค้า)

SMC VM TYPE

วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ VM100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 435.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ VM100 Series ที่มีความหลากหลายของประเภทหัวขับวาล์ว
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดเทียบเท่าไมโครสวิตช์
· สามารถเลือกทิศทางระบบท่อ (ด้านพอร์ตหรือด้านใต้พอร์ต)

รายละเอียดของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM100

รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM100

รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM100

รายละเอียดจำเพาะของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM100

การเชื่อมต่อท่อพอร์ทด้านข้างพอร์ทอยู่ด้านล่าง
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ลักษณะอัตราการไหล1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)
C (dm3 / [s·bar])0.60.50.50.45
b0.20.150.20.15
Cv0.110.10.110.1
การหล่อลื่นหมายเหตุ 1)ไม่จำเป็น
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/8 (Rc, NPT, G)M5
น้ำหนัก (พื้นฐาน)60 g67 g
รหัสสินค้าของตัวยึดหมายเหตุ 2)VM1-B

หมายเหตุ 1) ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น
หมายเหตุ 2) เหล็กยึดสามารถใช้กับวาล์วชนิดพอร์ทอยู่ด้านข้าง โดยติดตั้งด้านข้างเท่านั้น

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง

Drawing แสดงโครงสร้างรุ่นที่พอร์ทอยู่ด้านล่าง

Drawing แสดงโครงสร้างรุ่นที่พอร์ทอยู่ด้านล่าง

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1บอดี้หลักของวาล์วZDCเคลือบสีขาว
2พลั้งเจอร์โพลิอะซีทัล2 พอร์ทสีเทา
3ฐานวาล์วPBT3 พอร์ทสีขาว
4วาล์วNBR
5พลั้งเจอร์รีเทนเนอร์สเตนเลส
6สปริงสเตนเลส
7สปริงเหล็กกล้าสปริง
8เทเปอร์ปลั๊กหัวหกเหลี่ยมเหล็กรีด

ขนาดของแมคคานิคอลวาล์ว 2/3 พอร์ท ซีรีส์ VM100

รหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง (VM120-01-00A / VM130-01-00A / VM121-01-00A / VM131-01-00A)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง (VM120-01-00A / VM130-01-00A / VM121-01-00A / VM131-01-00A)

Drawing ระบุขนาดของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านข้าง (VM120-01-00A / VM130-01-00A / VM121-01-00A / VM131-01-00A)

รุ่นLA
VM120-01-00A32.57.5
VM130-01-00A
VM121-01-00A28.53.5
VM131-01-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *ที่ 0.5 MPa

รหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านล่าง (VM122-M5-00A / VM132-M5-00A / VM123-M5-00A / VM133-M5-00A)

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านล่าง (VM122-M5-00A / VM132-M5-00A / VM123-M5-00A / VM133-M5-00A)

Drawing ระบุขนาดของรหัสสินค้าที่มีพอร์ทอยู่ด้านล่าง (VM122-M5-00A / VM132-M5-00A / VM123-M5-00A / VM133-M5-00A)

รุ่นLA
VM122-M5-00A32.57.5
VM132-M5-00A
VM123-M5-00A28.53.5
VM133-M5-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *ที่ 0.5 MPa
รหัสสินค้า
VM130U-01-32BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง จำนวนพอร์ต จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง การสลับการทำงาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประเภทและทิศทางของท่อประปา วิธีการติดตั้ง ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภท แขนร็อด ประเภท สวิตช์กด คำต่อท้ายสำหรับ ไฟบอกสถานะ ตัวเลือก เหล็กยึด สเปค สั่งทำ ความสูงของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน คำต่อท้ายสำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

฿ 1,719.04

SMC VM TYPE 1 ชิ้น 45 วัน บล็อค ประเภทแนวตั้ง3- พอร์ตเชื่อมต่อ2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดสวิตช์กดRc (R)1/8ตรงด้านข้างด้านล่าง--ด้านบนแบนยาวไม่มีไม่มีไม่มียาวสีของปุ่มกด ซีเล็คเตอร์: สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) 2.03