1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา (รหัสสินค้า)

SMC VDW TYPE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
  • ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
  • ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
  • ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบใช้งานโดยตรง ขนาดกะทัดรัด VDW Series สำหรับอากาศ สุญญากาศปานกลาง และน้ำ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ตัวเครื่อง: Al/ เรซิ่น (PPS) / ทองเหลือง / SUS
· การใช้พลังงาน: 2.5 W (VDW1) / 3 W (VDW2)
· โครงสร้างในการป้องกัน: IP65.
· มีสำหรับอุปกรณ์สวมเร็วแบบวันทัช ( ตัวเรซิ่น )

ขนาดกะทัดรัดดำเนินการโดยตรง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VDW รายละเอียดซีรีส์

สำหรับภาพ ผลิตภัณฑ์ อากาศ

สำหรับภาพ ผลิตภัณฑ์ อากาศ

สำหรับภาพ ผลิตภัณฑ์ สุญญากาศ ปานกลาง

สำหรับภาพ ผลิตภัณฑ์ สุญญากาศ ปานกลาง

ข้อมูลจำเพาะของชุดโซลินอยด์วาล์ว VDW ซีรี่ส์ที่ดำเนินการโดยตรงขนาดกะทัดรัด

วิธีสั่งซื้อ (สำหรับอากาศ)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับอากาศ)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับอากาศ)

วิธีสั่งซื้อ (สำหรับ สุญญากาศ ขนาดกลาง)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับ สุญญากาศ กลาง)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับ สุญญากาศ กลาง)

วิธีสั่งซื้อ (สำหรับน้ำ)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับน้ำ)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับน้ำ)

วิธีการสั่งซื้อ (ตัวเลือก แบบใช้ไฟฟ้า )

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (ตัวเลือก แบบใช้ไฟฟ้า )

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (ตัวเลือก แบบใช้ไฟฟ้า )

วิธีสั่งซื้อ (ตัวเลือกอื่น ๆ )

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (ตัวเลือกอื่น ๆ )

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (ตัวเลือกอื่น ๆ )

  1. * 1 ใช้ได้กับประเภทอากาศ (VDW □ 0) และประเภทน้ำ (VDW □ 2)
  2. * 2 เมื่อเลือก G หรือ NPT ให้เลือกรุ่นมาตรฐานขนาดพอร์ต 1/8
  3. * 3 เมื่อเลือก M6 ให้เลือกรุ่นมาตรฐานขนาดพอร์ต M5
  4. * 4 เลือก ตัวเครื่อง SUS เมื่อใช้น้ำปราศจากไอออนหรือ ของไหล อื่น ๆ ที่อาจกัดกร่อน วัสดุ C37

วิธีการสั่งซื้อ (มี เหล็กยึด)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (มี เหล็กยึด)

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (มี เหล็กยึด)

สเปค มาตรฐาน

-ก่อสร้าง วาล์วก้านที่ดำเนินการโดยตรง
สเปค วาล์วความทนความดันMPa2.0 (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5)
ความดัน ระบบ สูงสุดMPa1.0
วัสดุ ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, เรซิ่น, ทองเหลือง, SUS
วัสดุ กระบวนการซีลNBR, FKM
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง, เจ็ทต่ำ (ip65) หมายเหตุ 2)
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้าAC100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V ac) หมายเหตุ 1)
DC24 V DC, (12 V dc) หมายเหตุ 1)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตAC (พร้อม full ตัวเรียงกระแส)5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
DC2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B

หมายเหตุ 1) แรงดันภายใน () หมายถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ
หมายเหตุ 2) โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อน้ำ

แผนภาพโครงสร้าง

วาล์วปรกติปิด (NC) วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม , เรซิ่น PPS , ทองเหลือง, แผนภาพโครงสร้าง SUS

วาล์วปรกติปิด (NC) วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม , เรซิ่น PPS , ทองเหลือง, แผนภาพโครงสร้าง SUS

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1ขด ขดลวด โซลินอยด์Cu + fe + เรซิ่น
2แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ยึดอยู่กับที่เฟ
3สายยางSUS
4กลับ สปริงSUS
5ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์NBR, FKM, SUS, เรซิ่น PPS
6ซีลNBR, FKM
7ตัวเครื่องอะลูมิเนียม , เรซิ่น PPS , ทองเหลือง, SUS
วัสดุ ตัวเครื่อง: PPS เรซิ่น (แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง หนึ่งสัมผัส) การ แผนภาพโครงสร้าง

วัสดุ ตัวเครื่อง: PPS เรซิ่น (แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง หนึ่งสัมผัส) การ แผนภาพโครงสร้าง

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1ขด ขดลวด โซลินอยด์Cu + fe + เรซิ่น
2แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ยึดอยู่กับที่เฟ
3สายยางSUS
4กลับ สปริงSUS
5ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์NBR, FKM, SUS, เรซิ่น PPS
6ซีลNBR, FKM
7ตัวเครื่องเรซิ่น PPS
8เหล็กยึดSPCC

ขนาดตัวอย่างโซลินอยด์วาล์วแบบใช้งานขนาดกะทัดรัด VDW ซีรี่ส์ 2 ที่ดำเนินการโดยตรงขนาดกะทัดรัด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย

รุ่นขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
P
ABB₁CDEFขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด (XD)วิธีการทางไฟฟ้าของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
GUWXYแหวนร้อยสาย
QR
VDW2M5, 1/815221151.720813.54331439201736.2
รหัสสินค้า
VDW12BAZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท

฿ 535.50

SMC VDW TYPE 1 ชิ้น 55 วัน น้ำMM5-1.624 V DCNBRปราศจาก น้ำมันเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ประเภทการสลับ วาล์วปรกติปิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว
การใช้งาน วัตถุ เดียว IP IP65 มาตรฐานที่ได้มา CE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VDW12BAZ ในชุด ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VDW10AAL
VDW10AAZ
VDW10AB
VDW12BB
VDW12BC
VDW12BZ1A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท

฿ 589.05

1 ชิ้น 55 วัน อากาศMM5-124 V DCNBRทนต่อโอโซนความเข้มข้นต่ำน้ำปราศจากไอออนปราศจาก น้ำมันเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1

฿ 535.50

1 ชิ้น 55 วัน อากาศMM5-124 V DCNBRปราศจาก น้ำมันเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1

฿ 481.95

1 ชิ้น 55 วัน อากาศMM5-1100 V ACNBRไม่มีเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1

฿ 481.95

1 ชิ้น 55 วัน น้ำMM5-1.6100 V ACNBRไม่มีเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1

฿ 481.95

1 ชิ้น 55 วัน น้ำMM5-1.6110 V ACNBRไม่มีเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1

฿ 589.05

1 ชิ้น 55 วัน น้ำMM5-1.648 V ACNBRไม่มีเรซิ่น PPSไม่มีขนาด 1