(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตเชื่อมต่อ แบบใช้งานโดยตรง ขนาดกะทัดรัด VDW Series สำหรับอากาศ สุญญากาศปานกลาง และน้ำ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ตัวเครื่อง: Al/ เรซิ่น (PPS) / ทองเหลือง / SUS
· การใช้พลังงาน: 2.5 W (VDW1) / 3 W (VDW2)
· โครงสร้างในการป้องกัน: IP65.
· มีสำหรับอุปกรณ์สวมเร็วแบบวันทัช ( ตัวเรซิ่น )
สำหรับภาพ ผลิตภัณฑ์ อากาศ
สำหรับภาพ ผลิตภัณฑ์ สุญญากาศ ปานกลาง
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับอากาศ)
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับ สุญญากาศ กลาง)
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (สำหรับน้ำ)
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (ตัวเลือก แบบใช้ไฟฟ้า )
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (ตัวเลือกอื่น ๆ )
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น (มี เหล็กยึด)
- | ก่อสร้าง วาล์ว | ก้านที่ดำเนินการโดยตรง | |
---|---|---|---|
สเปค วาล์ว | ความทนความดัน | MPa | 2.0 (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5) |
ความดัน ระบบ สูงสุด | MPa | 1.0 | |
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม, เรซิ่น, ทองเหลือง, SUS | ||
วัสดุ กระบวนการซีล | NBR, FKM | ||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง, เจ็ทต่ำ (ip65) หมายเหตุ 2) | ||
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V ac) หมายเหตุ 1) |
DC | 24 V DC, (12 V dc) หมายเหตุ 1) | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | AC (พร้อม full ตัวเรียงกระแส) | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B |
หมายเหตุ 1) แรงดันภายใน () หมายถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ
หมายเหตุ 2) โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในสถานที่ที่ต้องการความทนทานต่อน้ำ
วาล์วปรกติปิด (NC) วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม , เรซิ่น PPS , ทองเหลือง, แผนภาพโครงสร้าง SUS
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | Cu + fe + เรซิ่น |
2 | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ยึดอยู่กับที่ | เฟ |
3 | สายยาง | SUS |
4 | กลับ สปริง | SUS |
5 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | NBR, FKM, SUS, เรซิ่น PPS |
6 | ซีล | NBR, FKM |
7 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม , เรซิ่น PPS , ทองเหลือง, SUS |
วัสดุ ตัวเครื่อง: PPS เรซิ่น (แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง หนึ่งสัมผัส) การ แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ขด ขดลวด โซลินอยด์ | Cu + fe + เรซิ่น |
2 | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ยึดอยู่กับที่ | เฟ |
3 | สายยาง | SUS |
4 | กลับ สปริง | SUS |
5 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | NBR, FKM, SUS, เรซิ่น PPS |
6 | ซีล | NBR, FKM |
7 | ตัวเครื่อง | เรซิ่น PPS |
8 | เหล็กยึด | SPCC |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย
รุ่น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ P | A | B | B₁ | C | D | E | F | ขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด (XD) | วิธีการทางไฟฟ้าของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | U | W | X | Y | แหวนร้อยสาย | ||||||||||
Q | R | ||||||||||||||
VDW2 | M5, 1/8 | 15 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
รหัสสินค้า |
---|
VDW20QZ1D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 722.50 | SMC VDW TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | อากาศ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 3.2 | 12 V DC | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขนาด 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | IP | IP65 | มาตรฐานที่ได้มา | CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VDW20QZ1D ในชุด ขนาดกะทัดรัดโดยตรงดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ VDW สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
รหัสสินค้า |
---|
VDW10AAL |
VDW10AAZ |
VDW10AB |
VDW20QZ1DA |
VDW20QZ1DAXB |
VDW20QZ1DB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 589.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | M | M5 | - | 1 | 24 V DC | NBR | ทนต่อโอโซนความเข้มข้นต่ำน้ำปราศจากไอออนปราศจาก น้ำมัน | เรซิ่น PPS | ไม่มี | ขนาด 1 | ||
฿ 535.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | M | M5 | - | 1 | 24 V DC | NBR | ปราศจาก น้ำมัน | เรซิ่น PPS | ไม่มี | ขนาด 1 | ||
฿ 481.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | M | M5 | - | 1 | 100 V AC | NBR | ไม่มี | เรซิ่น PPS | ไม่มี | ขนาด 1 | ||
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | อากาศ | G | 1/8 | - | 3.2 | 12 V DC | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขนาด 2 | ||
฿ 776.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | G | 1/8 | - | 3.2 | 12 V DC | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | เหล็กยึด เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ กับชนิดเก่า | ขนาด 2 | ||
฿ 722.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | NPT | 1/8 | - | 3.2 | 12 V DC | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขนาด 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง