1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แหวนรองโลหะปรับได้ SWA-AW (เหล็กกล้า / เคลือบออกไซด์สีดำ) (รหัสสินค้า)

SPECIAL SCREWS

แหวนรองโลหะปรับได้ SWA-AW (เหล็กกล้า / เคลือบออกไซด์สีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาให้เลือกมากกว่าแหวนรองทั่วไป
· เพื่อให้มั่นใจในพื้นที่รับน้ำหนัก สำหรับบริเวณที่มีรูสล็อตหรือวัสดุยึดที่มีแรงกดบนพื้นที่รับน้ำหนักสูงสุดต่ำ เช่น อะลูมิเนียมหรือเรซิ่น ฯลฯ
· สำหรับปรับจุดที่ผิดพลาดระหว่างการประกอบ
[การใช้งาน]
· การปรับความสูงหรือการป้องกันการยุบตัวของพื้นที่รับน้ำหนัก

รหัสสินค้า
SWA-5-12-3-AW-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46.08

SPECIAL SCREWS 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ค่ากำหนดของเกลียว (M) 5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(มิลลิเมตร) 12 ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ความหนา t(มิลลิเมตร) 3 กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ เหล็กกล้า S45C