(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวจมหกเหลี่ยมที่มีหัวต่ำและเล็กเป็นพิเศษ ทำให้ใช้งานรูคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าโบลท์หัวจมหกเกลี่ยมมาตรฐานแบบหัวต่ำเป็นพิเศษได้
[การใช้งาน]
· เพื่อช่วยให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 5 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | การเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSHS-M2.5-5-SD-VA ในชุด สกรูหัวจมหกเหลี่ยม / แบบหัวต่ำและเล็กเป็นพิเศษ SSHS-SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง