1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับปรับระยะ มินิ ชนิดแบน LHCM / LHCMS ( เกลียวนอก) (รหัสสินค้า)

clamp levers

มือจับปรับระยะ มินิ ชนิดแบน LHCM / LHCMS ( เกลียวนอก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คันโยกแคลมป์ แบบ แบน ขนาดเล็ก สำหรับการใช้งานที่มีจังหวะบนที่ จำกัด
·รัศมีการหมุน 30 มม.ประหยัดพื้นที่
· มี วัสดุ ส่วน เกลียว สองชิ้น
·ส่วน ก้านโยก มี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ไฟฟ้าสถิตซึ่งแสดงให้เห็นรอยขีดข่วนน้อยลง
·มีสี่สีให้เลือก

รหัสสินค้า
LHCM-5-12-RD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 236.55

clamp levers 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภท แคลมป์ยึด มือจับปรับระยะ ประเภทการทำงาน ไม่
ทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวนอน รูปทรง ทรงตัว L รูปคันหนีบรูปตัว L ชุดสกรู
ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) 30 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีหล่อขึ้นรูป
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต ส่วนการติดตั้ง วัสดุ SUM22L ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
สกรูปรับระดับ ไม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้งM 5 ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 12
สีหลัก ตัวเครื่อง ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว