1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800 / 900 Series (รหัสสินค้า)

SMC FILTER

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800 / 900 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,941.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองลม ความจุสูงของ SMC รุ่น AF800/900

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: รายละเอียด

AF800: ภาพสินค้า

AF800: ภาพสินค้า

AF911: ภาพสินค้า

AF911: ภาพสินค้า

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นAF800AF900
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1 1/4
1 1/2
2
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
การกรองมาตรฐาน: 5 µm กึ่งมาตรฐาน: 2,10,20,40,70,100 µm
วัสดุเคสโพลีคาร์บอเนต
ความสามารถในการระบาย45 cm3
น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.157.30
อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์มาตรฐาน)ถ้วยครอบป้องกัน

อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก), รหัสสินค้า

รหัสสินค้า
รุ่นสำหรับ AF8□□สำหรับ AF9□□
ชื่อชนิดลูกลอย *
ระบายอัตโนมัติ
(ชุดประกอบถ้วย)
N.OAD48-6 (วัสดุถ้วย: ไนล่อน)AD48-6 (วัสดุถ้วย: ไนล่อน)
N.CAD47 (วัสดุถ้วย: โพลีคาร์บอเนต)AD47 (วัสดุถ้วย: โพลีคาร์บอเนต)
  • *ความดันใช้งานขั้นต่ำ - NO: -0.1 MPa, N.C: -0.15 MPa

สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวกรองลมขนาดใหญ่ AF800/900 Series: Drawing แสดงโครงสร้าง

ชิ้นส่วนประกอบ

จำนวนPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
AF800AF900
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมดายคาสอะลูมิเนียมหล่อเคลือบสีเงินแพลทินัม
6ตัวเรือนอะลูมิเนียมดายคาสอะลูมิเนียมหล่อเคลือบสีเงินแพลทินัม

ชิ้นส่วนอะไหล่

จำนวนPart nameวัสดุรหัสสินค้า
AF800AF900
2ส่วนประกอบมาตรฐานบรอนซ์11345-5B11352-5B
-7สเตนเลส11345-5S11352-5S
3ชุดประกอบถ้วย หมายเหตุ)มาตรฐานC4SF
-2C4SF-2
-6C4SF-6
-8C4LF-8
-9C4SF-X401
4โอริงNBRJIS B2401
G130
630332
5โอริงNBR113136113136
7ชิ้นส่วนซีลNBR11217112310
8เครื่องเบี่ยงอะลูมิเนียม1134611355
9แผ่นปะทะAF800ADC
รหัสสินค้า
AF810-12-1-100-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (เส้นผ่าศูนย์กลาง) วัสดุ องค์ประกอบ

฿ 13,387.98

SMC FILTER 1 ชิ้น 33 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐาน_1[Rc (R)] Rc1 1/4[Auto float type] N.C. อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ[พลาสติก] ตัวเรือนไนล่อน[(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย8มีหัวก๊อกระบายน้ำ-บรอนซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ชามยาม การมี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .