1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ACG20 / 30/40 (รหัสสินค้า)

SMC ACG TYPE

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ACG20 / 30/40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,300.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เพิ่มเกจวัดความดันได้โดยไม่ต้องตัดพาเนล
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการมองเห็นมาตรวัดแรงดันในตำแหน่งการติดตั้งต่าง ๆ
· การติดตั้งและการถอดฝาครอบมาตรวัดแรงดันในสัมผัสเดียว (วันทัช)
· สามารถเลือกมุมติดตั้งของมาตรวัดแรงดันได้ตามทิศทางของท่อ
· กลไกป้องกันการหมุนของมาตรวัดแรงดัน

ชุดกรองลม ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ACG20/30/40: รายละเอียด

ACG20: ภาพสินค้า

ACG20: ภาพสินค้า

ACG40: ภาพสินค้า

ACG40: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะชุดกรองลม ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ACG20/30/40

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

คุณสมบัติมาตรฐาน

รุ่นACG20ACG30ACG40
ส่วนประกอบแผ่นกรองอากาศAF20AF30AF40
ตัวปรับแรงดันลมARG20ARG30ARG40
ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นAL20AL30AL40
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ตั้งค่าช่วงแรงดัน0.05 ถึง 0.85 MPa
ลดแรงดันตั้งค่าความดัน: +0.05 MPa (ที่อัตราการไหลระบาย 0.1 ลิตร/นาที [ANR])
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การกรอง5 mm
น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำน้ำมันเทอร์ไบน์ประเภท 1 (ISO VG32)
โครงสร้างตัวปรับความดันประเภทระบายความดันได้
วัสดุกล่องโพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกันกึ่งมาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐาน
วัสดุการมุมมองโดมโพลีคาร์บอเนต
น้ำหนัก (กก.)0.511.111.87

ขนาดชุดกรองลม ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ACG20/30/40

 

(หน่วย: มม.)

 

ชุดกรองลม ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น: ACG20 / 30/40: Drawing ระบุขนาด

ชุดกรองลม ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น: ACG20 / 30/40: Drawing ระบุขนาด

รุ่นขนาดพอร์ทเชื่อมต่อคุณสมบัติมาตรฐาน
ABCDPขนาดการติดตั้งตัวยึด
EFGH1H2JKL⌀LM
ACG201/8, 1/412687366028.541.5433024หมายเหตุ 1) -หมายเหตุ 1) -หมายเหตุ 1) -หมายเหตุ 1) -5.53.2
ACG301/4, 3/8167115418030555741353514774
ACG401/4, 3/8, 1/222014748110
รหัสสินค้า
ACG20-N01G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เต้ารับ น้ำมัน การ วางแนวของ มือจับ ตัวปรับแรงดันลม หน่วย ความดัน อุปกรณ์เสริม

฿ 2,300.95

SMC ACG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน NPT1/8[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำลงหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) มุม ยึด เกจวัดความดัน(°) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACG20-N01G1 ในชุด อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมที่มีตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม + ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ACG20 / 30/40

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ACG20-01CG1-S
ACG20-01CG1-V
ACG20-01CG1-Y
ACG20-N01G1-2
ACG20-N01G1-2RZ
ACG20-N02CG1-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น เต้ารับ น้ำมัน การ วางแนวของ มือจับ ตัวปรับแรงดันลม หน่วย ความดัน อุปกรณ์เสริม

฿ 3,737.45

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด)200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำลงหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaสวิตช์แรงดัน

฿ 3,598.90

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 8[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด)200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำลงหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaวาล์วเชื่อมต่อ 3 พอร์ทระบายแรงดันตกค้าง

฿ 6,171.21

1 ชิ้น 17 วัน RC1 / 8[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด)200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำขึ้นไปข้างบนหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มี

฿ 5,598.91

1 ชิ้น 17 วัน NPT1/8[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำลงหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มี

฿ 2,455.65

1 ชิ้น 55 วัน NPT1/8[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลไม่มีหัวก๊อกระบายน้ำลงป้ายข้อมูลและหน่วยมาตรวัดแรงดัน: psi; ป้ายข้อมูลถ้วยป้องกัน: psi, °Fไม่มี

฿ 2,733.60

1 ชิ้น 3 วัน NPT1/4[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด)200.05 ถึง 0.85 Mpaไม่มีหัวก๊อก ไม่มีข้อต่อแบบหางปลาไหลพร้อมหัวก๊อกระบายน้ำลงหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มี