1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง AW20 ถึง 60-B, ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม ฟังก์ชั่น การไหลย้อนกลับ AW20K ถึง 60K-B (รหัสสินค้า)

SMC FRL UNIT
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
    ฿ 545.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองลมและปรับแรงดันลม และตัวกรองลมและปรับแรงดันลมพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ ซึ่งมีทั้งชุดกรองและตัวปรับแรงดันลมแบบรวมอยู่ในอุปกรณ์เดียว
[คุณสมบัติ]
· ช่วยประหยัดพื้นที่และใช้ท่อน้อยลง

รายละเอียดตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ AW20-B ถึง AW60-B และตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมฟังก์ชันย้อนกลับ AW20K-B ถึง AW60K-B

AW20-B/AW20K-B: ภาพสินค้า

AW20-B/AW20K-B: ภาพสินค้า

AW40-B/AW40K-B: ภาพสินค้า

AW40-B/AW40K-B: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ AW20-B ถึง AW60-B และตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ พร้อมฟังก์ชั่นย้อนกลับ AW20K-B ถึง AW60K-B

รุ่นAW20-BAW30-BAW40-BAW40-06-BAW60-B
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/8, 1/23/43/4, 1
ขนาดพอร์ทมาตรวัดความดันหมายเหตุ 1)1/8
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2)-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ตั้งค่าช่วงแรงดัน0.05 ถึง 0.85 MPa
การกรอง5 mm
ศักยภาพการระบายน้ำ (ซม.3 )82545
วัสดุกล่องโพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกันกึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
โครงสร้างประเภทระบายความดันได้
น้ำหนัก (กก.)0.200.360.660.722.05

หมายเหตุ 1) สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่มีมาตรวัดแรงดันชนิดฝังตัวแบบสี่เหลี่ยมและรายละเอียดจำเพาะที่มีสวิตช์แรงดันแบบดิจิทัล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อมาตรวัดแรงดัน
หมายเหตุ 2) พร้อมด้วยสวิตช์ความดันแบบดิจิทัล: -5 ถึง 50°C

ตัวเลือก / หมายเลขชิ้นส่วน

ตัวเลือกรายละเอียดจำเพาะPNP เอาต์พุต / สายไฟเข้าทางด้านบน
AW20 (K) - BAW30 (K) - BAW40 (K) - BAW40 (K) - 06-BAW60 (K) - B
ชุดประกอบตัวยึด หมายเหตุ 1)AW23P-270ASAR33P-270ASAR43P-270ASAW62P-270AS
ชุดน๊อตAR23P-260SAR33P-260SAR43P-260S-หมายเหตุ 2)
มาตรวัดแรงดันแบบกลมหมายเหตุ 3)มาตรฐานG36-10-□01G46-10-□01
การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPaG36-4-□01G46-4-□01
แบบกลมหมายเหตุ 3)
(มีโซนสี)
มาตรฐานG36-10-□01-LG46-10-□01-L
การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPaG36-4-□01-LG46-4-□01-L
แบบเหลี่ยม หมายเหตุ 4)
ประเภทฝังตัว
มาตรฐานGC3-10AS [GC3P-010AS (เฉพาะฝาครอบมาตรวัดแรงดัน)]
การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPaGC3-4AS [GC3P-010AS (เฉพาะฝาครอบมาตรวัดแรงดัน)]
สวิตช์แรงดันดิจิทัล หมายเหตุ 5)NPN เอาต์พุต / รายการเดินสายไฟด้านล่างISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)]
NPN เอาต์พุต / สายไฟเข้าทางด้านบนISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)]
PNP เอาต์พุต / รายการเดินสายไฟด้านล่างISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)]
PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้าทางด้านบนISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)]

หมายเหตุ 1) ชุดประกอบตัวยึดและชุดนัท
 AW60(K)-B มีสกรูยึด (2 ชิ้น) รวมอยู่ด้วย
หมายเหตุ 2) สำหรับชุดนัท AW60(K)-B ให้ปรึกษาผู้ผลิต
หมายเหตุ 3) □ ในหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับมาตรวัดแรงดันแบบกลม ระบุถึงประเภทเกลียวเชื่อมต่อ
 ไม่ใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใช้ "N" สำหรับ NPT
 ติดต่อผู้ผลิตเกี่ยวกับการจัดหามาตรวัดแรงดันรายละเอียดจำเพาะหน่วย psi
หมายเหตุ 4) รวมโอริง (1 ชิ้น) และสกรูยึด (2 ชิ้น)
 []: เฉพาะฝาครอบมาตรวัดแรงดัน
หมายเหตุ 5) นอกจากสวิตช์แรงดันแล้ว ยังมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ (2 ม.) ตัวแปลง สลักล็อค โอริง (1 ชิ้น) และสกรูยึด (2 ชิ้น)
 []: เฉพาะชุดสวิตช์
 หากติดตั้งสวิตช์แรงดันกับ AW60(K)-B ให้ใชตัวแปลงติดตั้งพิเศษแยกต่างหาก

รหัสสินค้า
AW20-F02B-1N-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ ฟังก์ชั่น ตัวปรับแรงดันลม ไหลของ ชุดกรอง อุปกรณ์เสริม

฿ 2,102.34

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 18 วัน G1/4[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ชนิดไม่นูน[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.02 ถึง 0.2 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีไม่มีมีตัวยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1