(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองลมและปรับแรงดันลม และตัวกรองลมและปรับแรงดันลมพร้อมฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับ ซึ่งมีทั้งชุดกรองและตัวปรับแรงดันลมแบบรวมอยู่ในอุปกรณ์เดียว
[คุณสมบัติ]
· ช่วยประหยัดพื้นที่และใช้ท่อน้อยลง
AW20-B/AW20K-B: ภาพสินค้า
AW40-B/AW40K-B: ภาพสินค้า
รุ่น | AW20-B | AW30-B | AW40-B | AW40-06-B | AW60-B |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/4, 3/8, 1/2 | 3/4 | 3/4, 1 |
ขนาดพอร์ทมาตรวัดความดันหมายเหตุ 1) | 1/8 | ||||
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของของไหลขณะทำงาน หมายเหตุ 2) | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ตั้งค่าช่วงแรงดัน | 0.05 ถึง 0.85 MPa | ||||
การกรอง | 5 mm | ||||
ศักยภาพการระบายน้ำ (ซม.3 ) | 8 | 25 | 45 | ||
วัสดุกล่อง | โพลีคาร์บอเนต | ||||
ถ้วยครอบป้องกัน | กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า) | อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต) | |||
โครงสร้าง | ประเภทระบายความดันได้ | ||||
น้ำหนัก (กก.) | 0.20 | 0.36 | 0.66 | 0.72 | 2.05 |
หมายเหตุ 1) สำหรับรายละเอียดจำเพาะที่มีมาตรวัดแรงดันชนิดฝังตัวแบบสี่เหลี่ยมและรายละเอียดจำเพาะที่มีสวิตช์แรงดันแบบดิจิทัล จะไม่มีสกรูเชื่อมต่อมาตรวัดแรงดัน
หมายเหตุ 2) พร้อมด้วยสวิตช์ความดันแบบดิจิทัล: -5 ถึง 50°C
ตัวเลือกรายละเอียดจำเพาะ | PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้าทางด้านบน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AW20 (K) - B | AW30 (K) - B | AW40 (K) - B | AW40 (K) - 06-B | AW60 (K) - B | |||
ชุดประกอบตัวยึด หมายเหตุ 1) | AW23P-270AS | AR33P-270AS | AR43P-270AS | AW62P-270AS | |||
ชุดน๊อต | AR23P-260S | AR33P-260S | AR43P-260S | -หมายเหตุ 2) | |||
มาตรวัดแรงดัน | แบบกลมหมายเหตุ 3) | มาตรฐาน | G36-10-□01 | G46-10-□01 | |||
การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPa | G36-4-□01 | G46-4-□01 | |||||
แบบกลมหมายเหตุ 3) (มีโซนสี) | มาตรฐาน | G36-10-□01-L | G46-10-□01-L | ||||
การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPa | G36-4-□01-L | G46-4-□01-L | |||||
แบบเหลี่ยม หมายเหตุ 4) ประเภทฝังตัว | มาตรฐาน | GC3-10AS [GC3P-010AS (เฉพาะฝาครอบมาตรวัดแรงดัน)] | |||||
การตั้งค่า 0.02 ถึง 0.2‑MPa | GC3-4AS [GC3P-010AS (เฉพาะฝาครอบมาตรวัดแรงดัน)] | ||||||
สวิตช์แรงดันดิจิทัล หมายเหตุ 5) | NPN เอาต์พุต / รายการเดินสายไฟด้านล่าง | ISE35-N-25-MLA [ISE35-N-25-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)] | |||||
NPN เอาต์พุต / สายไฟเข้าทางด้านบน | ISE35-R-25-MLA [ISE35-R-25-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)] | ||||||
PNP เอาต์พุต / รายการเดินสายไฟด้านล่าง | ISE35-N-65-MLA [ISE35-N-65-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)] | ||||||
PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้าทางด้านบน | ISE35-R-65-MLA [ISE35-R-65-M (เฉพาะชุดสวิตช์หลัก)] |
หมายเหตุ 1) ชุดประกอบตัวยึดและชุดนัท
AW60(K)-B มีสกรูยึด (2 ชิ้น) รวมอยู่ด้วย
หมายเหตุ 2) สำหรับชุดนัท AW60(K)-B ให้ปรึกษาผู้ผลิต
หมายเหตุ 3) □ ในหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับมาตรวัดแรงดันแบบกลม ระบุถึงประเภทเกลียวเชื่อมต่อ
ไม่ใส่สัญลักษณ์สำหรับ Rc และใช้ "N" สำหรับ NPT
ติดต่อผู้ผลิตเกี่ยวกับการจัดหามาตรวัดแรงดันรายละเอียดจำเพาะหน่วย psi
หมายเหตุ 4) รวมโอริง (1 ชิ้น) และสกรูยึด (2 ชิ้น)
[]: เฉพาะฝาครอบมาตรวัดแรงดัน
หมายเหตุ 5) นอกจากสวิตช์แรงดันแล้ว ยังมีสายไฟพร้อมขั้วต่อ (2 ม.) ตัวแปลง สลักล็อค โอริง (1 ชิ้น) และสกรูยึด (2 ชิ้น)
[]: เฉพาะชุดสวิตช์
หากติดตั้งสวิตช์แรงดันกับ AW60(K)-B ให้ใชตัวแปลงติดตั้งพิเศษแยกต่างหาก
รหัสสินค้า |
---|
AW20-01BE2-N-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | ฟังก์ชั่น ตัวปรับแรงดันลม ไหลของ ชุดกรอง | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,620.55 | SMC AW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน ดิจิตอล | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | มีตัวยึด |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AW20-01BE2-N-B ในชุด ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง AW20 ถึง 60-B, ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม ฟังก์ชั่น การไหลย้อนกลับ AW20K ถึง 60K-B
รหัสสินค้า |
---|
AW20-01-2-B |
AW20-01-2N-B |
AW20-01-6-B |
AW20-01BE2-NR-B |
AW20-01BE3-B |
AW20-01BE3-ZA-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | ฟังก์ชั่น ตัวปรับแรงดันลม ไหลของ ชุดกรอง | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 940.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [คู่มือ] คู่มือ | ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,187.22 | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 8 | [โลหะ] เคสโลหะ | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [คู่มือ] คู่มือ | ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 2,087.73 | 1 ชิ้น | 45 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] เคส ไนล่อน | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [คู่มือ] คู่มือ | ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,744.14 | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ชนิดไม่นูน | [กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ไหลย้อนกลับ (จากขวาไปซ้าย) | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน ดิจิตอล | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | มีตัวยึด | ||
฿ 2,620.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน ดิจิตอล | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | ป้ายข้อมูลสินค้า, การแสดงกรณีควรระวัง, สัญลักษณ์หน่วยมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | มีตัวยึด | ||
฿ 5,744.14 | 1 ชิ้น | 18 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย สวิตช์ความดัน] สวิตช์ความดัน ดิจิตอล | 20 | 0.05 ถึง 0.85 Mpa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | สวิตช์ความดันแบบดิจิทัล: มีฟังก์ชั่นการสลับยูนิต | ไม่มี | ไม่มี | มีตัวยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง