1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวดักละอองน้ำมัน AC20D-A ถึง AC40D-A Series (รหัสสินค้า)

SMC FRL UNIT

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ชุดตัวกรองและปรับปริมาณลม + ตัวดักละอองน้ำมัน AC20D-A ถึง AC40D-A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 672.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

SMC ชุดกรองลม FRL ชนิดแยกประกอบได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใส
· ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใสที่ปรับเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทำให้ปกป้องได้รอบด้าน
· ผู้ผลิตได้ขจัดหน้าต่างออกจากถ้วยครอบป้องกัน และใช้โพลีคาร์บอเนตภายในทั้งถ้วยครอบป้องกันแทน
· ปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือถ้วยครอบต้องสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมัน สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จะไม่เกาะติดโดยตรงกับถ้วยที่มีแรงดัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการแตกของถ้วย
· ทัศนวิสัยที่เหนือกว่า: 360°
· การใช้ตัวป้องกันถ้วยรองแบบโปร่งใสช่วยในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบายน้ำถ้วยกรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จากมุมใดก็ได้
· น้ำหนักลดลง: ลดลงสูงสุด 90 กรัม
· ไม่กัดกร่อน การใช้บอดี้เป็นเรซินทำให้ไม่เกิดสนิม

ตัวอย่างโดยละเอียดชุดกรองลม ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ + ตัวดักละออง AC20D-A ถึง AC40D-A

รูปภาพสินค้า AC20D-A

รูปภาพสินค้า AC20D-A

รูปภาพสินค้า AC40D-A

รูปภาพสินค้า AC40D-A

วิธีสั่งซื้อชุดกรองลม ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ + ตัวดักละออง, AC20D-A ถึง AC40D-A

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

วิธีสั่งซื้อ: ภาพที่ 1

วิธีสั่งซื้อ: ภาพที่ 1

วิธีสั่งซื้อ: ภาพที่ 2

วิธีสั่งซื้อ: ภาพที่ 2

  • *1: ตัวเลือก G และ M ไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน และมีการจัดแบบหลวม ๆ ในการจัดส่ง
  • *2: เมื่อไม่มีแรงดัน ที่กลั่นไอน้ำซึ่งยังไม่เริ่มทำงานระบายน้ำอัตโนมัติ จะยังคงอยู่ในโถระบายน้ำ ดังนั้น จึงแนะนำให้ระบายน้ำด้วยตัวเองก่อนสิ้นสุดการดำเนินการ
  • *3: หากคอมเพรสเซอร์ที่ใช้มีขนาดเล็ก (0.75 กิโลวัตต์, อัตราการไหลออกน้อยกว่า 100 ลิตร/นาที [ANR]) อาจเกิดการรั่วไหลของอากาศจากหัวก๊อกระบายน้ำเมื่อเริ่มทำงาน ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้ประเภท NC
  • *4: เมื่อติดตั้งมาตรวัดแรงดัน มาตรวัด 1.0‑MPa จะติดตั้งสำหรับประเภทมาตรฐาน (การตั้งค่า 0.7‑MPa) และมาตรวัด 0.4‑MPa สำหรับประเภท 0.2‑MPa
  • *5: ตำแหน่งตัวยึดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการติดตั้งสวิตช์แรงดัน
  • *6: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันทางออกถูกลดลงสู่ความดันบรรยากาศโดยใช้มาตรวัดแรงดัน สำหรับรายละเอียดจำเพาะ V1 ให้ใช้ตัวปรับความดันตั้งแรงดันไว้ที่ 0.15 MPa ขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคลายความดัน
  • *7: แรงดันสามารถตั้งค่าให้สูงกว่าแรงดันที่กำหนดได้ในบางกรณี แต่ต้องใช้กับแรงดันภายในช่วงที่กำหนด
  • *8: ไม่รวมฟังก์ชั่นวาล์ว
  • *9: ประเภทเกลียว NPT สามารถใช้ได้ ภายใต้กฎหมายการวัดใหม่ของประเทศญี่ปุ่น สินค้านี้มีจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (หน่วย SI ใช้ในญี่ปุ่น)
    อย่างไรก็ตาม สวิตช์ความดันมีแบบหน่วยคู่ทั้งในรูปแบบ MPa และ psi
    มาตรวัดแรงดันแบบกลม (พร้อมโซนสี): ไม่สามารถใช้ร่วมกับ M ได้ มีจำหน่ายตามคำขอแยกเฉพาะหรือตามคำสั่งซื้อพิเศษจากผู้ผลิต
  • *10: ○ใช้สำหรับประเภทเกลียว NPT เท่านั้น
  • *11: ถ้วยโลหะ: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ 2, 8 ได้
  • *12: การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ C, D ได้

คุณสมบัติมาตรฐาน

รุ่นAC20D-AAC30D-AAC40D-AAC40D-06-A
ส่วนประกอบตัวควบคุมตัวกรอง [AW]AW20-AAW30-AAW40-AAW40-06-A
ตัวดักละออง [AFM]AFM20-AAFM30-AAFM40-AAFM40-06-A
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ1/8, 1/41/4, 3/81/4 / 3/8 / 1/23/4
ขนาดปลายเชื่อมต่อมาตรวัดความดัน [AW]1/8
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล- -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันในการทำงานต่ำสุด0.05 MPa
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AW]0.05 ถึง 0.7 MPa
การกรอง [AW/AFM]AW: 5 µm, AFM: 0.3 µm (ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม 99.9%)
อัตราการไหล (ลิตร/นาที [ANR])[AFM]*1150330800800
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ฝั่งทางออก [AFM]*2*3สูงสุด 1.0 มก./ม.3 (ANR) (≈ 0.8 ppm)
วัสดุของถ้วย [AW/AFM]โพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกัน [AW/AFM]กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
โครงสร้าง [AW]ประเภทระบายความดันได้
น้ำหนัก (กก.)0.330.661.241.35
  • *1: เงื่อนไข: แรงดันขาเข้าของเครื่องแยกละอองคือ 0.5 MPa อัตราการไหลจะแตกต่างกันไปตามแรงดันขาเข้า
    ให้อากาศไหลเวียนอยู่ในพิกัดการไหลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกไปยังฝั่งทางออก
  • *2: ที่ความเข้มข้นของการคายประจุของคอมเพรสเซอร์ 30 มก./ม.3 (ANR)
  • *3: ซีลถ้วยและโอริงอื่น ๆ ใช้จาระบีเพียงเล็กน้อย

ขนาด: ชุดกรองลม ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ + ตัวดักละออง, AC20D-A ถึง AC40D-A

AC20D-A

Drawing ระบุขนาด AC20D-A

Drawing ระบุขนาด AC20D-A

AC30D-A ถึง AC40D-06-A

รหัสสินค้า
AC20D-02G-V-1-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ ชนิด

฿ 6,166.48

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 19 วัน RC1 / 41[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือ[ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด)20ไม่มีตำแหน่งติดตั้ง: AW + AFM + V0.02 ถึง 0.2 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม เครื่องปรับลม + ตัวแยกหมอก ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm ตัวดักละอองน้ำมัน 0.3 ไมโครมิเตอร์
คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป