1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม AC10B-A ถึง AC40B-A Series (รหัสสินค้า)

SMC FRL UNIT

อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลม, ตัวกรองลม + ตัวปรับแรงดันลม AC10B-A ถึง AC40B-A Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

SMC ชนิดโมดูลาร์ FRL หน่วยรวม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ถ้วยครอบป้องกันแบบโปร่งใส
· ตัวป้องกันชามโปร่งใสพร้อมปรับปรุงความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถป้องกันได้ทุกรูปแบบ
· ผู้ผลิตได้ถอดหน้าต่างออกจากตัวป้องกันถ้วยรองและครอบปิดชามภายในทั้งหมดแทนด้วยตัวป้องกันโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส
· ปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปหรือตัวถ้วยจะมีการสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมัน แต่สิ่งแปลกปลอมจะไม่เกาะติดกับถ้วยที่มีแรงดันโดยตรง วิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ถ้วยรองแตก
· การมองเห็นที่เหนือกว่า: 360°
· การใช้ตัวป้องกันถ้วยรองแบบโปร่งใสช่วยในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ระบายน้ำถ้วยกรองและตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เหลือในตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น จากมุมใดก็ได้
· น้ำหนักลดลง: ลดลงสูงสุด 90 กรัม
· ไม่มีการกัดกร่อน ใช้เรซิ่นซึ่งไม่มีการเกิดสนิม

ตัวอย่างโดยละเอียดชุดกรองลม, ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน AC10B-A ถึง AC40B-A

รูปภาพสินค้า AC10B-A

รูปภาพสินค้า AC10B-A

รูปภาพสินค้า AC20B-A

รูปภาพสินค้า AC20B-A

รูปภาพสินค้า AC40B-A

รูปภาพสินค้า AC40B-A

รายละเอียดจำเพาะชุดกรองลม, ตัวกรองอากาศ + ตัวปรับความดัน AC10B-A ถึง AC40B-A

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตารางที่ 1 การเลือกหมายเลขรุ่น

ตารางที่ 1 การเลือกหมายเลขรุ่น

ตารางที่ 2 การเลือกหมายเลขรุ่น

ตารางที่ 2 การเลือกหมายเลขรุ่น

*1: รางระบายน้ำ ได้แก่ NPT1/8 (ใช้ได้กับ AC20B-A) และ NPT1/4 (ใช้ได้กับ AC25B-A ถึง AC40B-A) ตัวเชื่อมท่อระบายน้ำอัตโนมัติมาพร้อมกับฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch) ขนาด ø3/8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8") (ใช้ได้กับ AC/25B-A ถึง AC40B-A)
*2: รางระบายน้ำ ได้แก่ G1/8 (ใช้ได้กับ AC20B-A); และ G1/4 (ใช้ได้กับ AC25B-A ถึง AC40B-A)
*3: ตัวเลือก G และ M ไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน และมีการจัดแบบหลวม ๆ ในขณะจัดส่ง
*4: เมื่อไม่มีแรงดัน ที่กลั่นไอน้ำซึ่งยังไม่เริ่มทำงานระบายน้ำอัตโนมัติ จะยังคงอยู่ในโถระบายน้ำ ดังนั้น จึงแนะนำให้ระบายน้ำด้วยตัวเองก่อนสิ้นสุดการดำเนินการ
*5: หากคอมเพรสเซอร์ที่ใช้มีขนาดเล็ก (0.75 กิโลวัตต์, อัตราการไหลออกน้อยกว่า 100 ลิตร/นาที [ANR]) อาจเกิดการรั่วไหลของอากาศจากหัวก๊อกระบายน้ำเมื่อเริ่มทำงาน ดังนั้น จึงแนะนำให้ใช้ประเภท NC
*6: เมื่อติดตั้งมาตรวัดแรงดัน มาตรวัด 1.0‑MPa จะติดตั้งสำหรับประเภทมาตรฐาน (การตั้งค่า 0.7‑MPa) และมาตรวัด 0.4‑MPa สำหรับประเภท 0.2‑MPa (มาตรวัดแรงดัน 1.0‑MPa สำหรับ AC10B-A เท่านั้น)
*7: ตำแหน่งตัวยึดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเว้นระยะตัว T (สเปซเซอร์) และการติดตั้งสวิตช์แรงดัน
*8: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันทางออกถูกลดลงสู่ความดันบรรยากาศโดยใช้มาตรวัดแรงดัน สำหรับรายละเอียดจำเพาะ V1 ให้ใช้ตัวปรับความดันตั้งแรงดันไว้ที่ 0.15 MPa ขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคลายความดัน
*9: แรงดันสามารถตั้งค่าให้สูงกว่าแรงดันที่กำหนดได้ในบางกรณี แต่ต้องใช้กับแรงดันภายในช่วงที่กำหนด
*10: สำหรับความทนทานต่อสารเคมีของถ้วย โปรดดูตาราง "ผลกระทบของบรรยากาศจากตัวทำละลายอินทรีย์และสารเคมี และตำแหน่งที่องค์ประกอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยึดติดกับอุปกรณ์ ข้อมูลทางเคมีสำหรับสารที่ก่อให้เกิดการเสื่อมสลาย (ข้อมูลอ้างอิง)" ใน "ข้อควรระวังเฉพาะสำหรับสินค้า" ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
*11: มีถ้วยครอบป้องกันจัดให้ไว้เป็นมาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
*12: มีถ้วยครอบป้องกันจัดให้ไว้เป็นมาตรฐาน (ไนล่อน)
*13: การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ C, D ได้
*14: ไม่รวมระบบการทำงานของวาล์ว
*15: ถ้วยโลหะ: ไม่สามารถเลือกร่วมกับ 2, 8 ได้
*16: ประเภทเกลียว: M5, NPT ภายใต้กฎหมายการวัดใหม่ของประเทศญี่ปุ่น (สินค้าที่จำหน่ายในญี่ปุ่นเป็นประเภทหน่วย SI) ดังนั้น สินค้านี้จึงจำหน่ายได้เฉพาะนอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สวิตช์ความดันมีแบบหน่วยคู่ทั้งในรูปแบบ MPa และ psi มาตรวัดแรงดันแบบกลม (พร้อมโซนสี): ไม่สามารถใช้ร่วมกับ M ได้ มีจำหน่ายตามคำขอแยกเฉพาะหรือตามคำสั่งซื้อพิเศษจากผู้ผลิต
*17: ○ใช้สำหรับเกลียว ประเภท M5 และ NPT เท่านั้น

คุณสมบัติมาตรฐาน

รุ่นAC10B-AAC20B-AAC25B-AAC30B-AAC40B-AAC40B-06-A
ส่วนประกอบแผ่นกรองอากาศ [AF]AF10-AAF20-AAF30-AAF30-AAF40-AAF40-06-A
ตัวปรับแรงดันลม [AR]AR10-AAR20-AAR25-AAR30-AAR40-AAR40-06-A
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.81/8, 1/41/4, 3/81/4, 3/81/4 / 3/8 / 1/23/4
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อเกจวัดแรงดัน [AR]1/161/8
ของไหลอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง + 60°C
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ตั้งค่าช่วงแรงดัน [AR]0.05 ถึง 0.7 MPa
การกรอง [AF]5 µm
วัสดุของถ้วย [AF]โพลีคาร์บอเนต
ถ้วยครอบป้องกัน [AF]กึ่งมาตรฐาน (เหล็กกล้า)อุปกรณ์มาตรฐาน (โพลีคาร์บอเนต)
โครงสร้าง [AR]ประเภทระบายความดันได้
น้ำหนัก (กก.)0.160.280.430.581.05 </
รหัสสินค้า
AC10B-M5-12-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง สวิตช์ความดัน วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน รูปทรง T รอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สเปค สั่งทำ ชนิด

฿ 2,409.11

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 18 วัน M51[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )10ไม่มีไม่มี0.02 ถึง 0.2 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มี-มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ตัวกรองลม + เครื่องปรับ ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง 5μm คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป