(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเลื่อนที่ผลิตโดยบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ช่วยในการขนส่งชิ้นงานที่ไวต่อแรงกระแทกด้วยความรวดเร็ว
· ความเร็วสูงสุด:600 มม. / วินาที
รหัสสินค้า |
---|
REBR25-650-M9NW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ราง สวิตช์ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,804.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 650 | 1.2 | 70 | 25 | 42.5 | 44 | Rc | มี | M9NW | 0.5 | - | 2 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)(กิโลกรัม) | 1 ถึง 4.9 | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ฮาร์ดอะโนไดซ์ | ประเภท ไกด์ | ติดตั้งโดยตรง |
สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว | สเปค กำหนดเองทำ | 0.18 ถึง 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน REBR25-650-M9NW ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบไซน์ ชนิดติดตั้งโดยตรง REBR Series
รหัสสินค้า |
---|
REBR15-1000 |
REBR15-120-M9NL |
REBR15-125 |
REBR25-650-M9NWL |
REBR25-650-Z73 |
REBR25-680N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ราง สวิตช์ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,724.80 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 1,000 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | สกรู M | มี | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 12,241.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 120 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | สกรู M | มี | M9N | 3 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 10,827.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 1 | 53 | 15 | 31.5 | 32 | สกรู M | มี | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ||
฿ 21,952.80 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 650 | 1.2 | 70 | 25 | 42.5 | 44 | Rc | มี | M9NW | 3 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 21,394.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 650 | 1.2 | 70 | 25 | 42.5 | 44 | Rc | มี | Z73 | 0.5 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 19,776.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 680 | 1.2 | 70 | 25 | 42.5 | 44 | Rc | ไม่มี | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง