(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นสไลเดอร์ พร้อมอุปกรณ์รองลื่นแบบ Ball Bushing CY1L series ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบประหยัดพื้นที่พร้อมรองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยโครงสร้างคัปปลิ้งแม่เหล็ก
วิธีการระบุรุ่น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||||||
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.05 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||||
ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.18 MPa | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -10 ถึง 60 °C (แต่จะไม่แข็ง) | |||||||
* ความเร็วลูกสูบขณะทำงาน | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||||
หมอน | ยางกันกระแทก / โช้คซับแรงกระแทก | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) | |||||||
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่ที่อนุญาต (มม.) | 0 ถึง 250 st: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000 st: (0 ถึง +1.4),1,001 st ขึ้นไป: (0 ถึง +1.8) | |||||||
ชนิดของแรงหน่วง | ชนิด H | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
ชนิด L | — | — | 81.4 | 154 | 221 | 358 | 569 | |
อุปกรณ์ มาตรฐาน | รางสำหรับติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรคมาตรฐาน (มม.) | ผลิตได้ สโตรคสูงสุด (มม.) |
---|---|---|
6 | 50, 100, 150 และ 200 | 300 |
10 | 50, 100, 150, 200, 250 และ 300 | 500 |
15 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 400, 450, 500 | 750 |
20 | 100, 150, 200, 250, 300, 350 400, 450, 500, 600, 700 และ 800 | 1,000 |
25 | 1,500 | |
32 | ||
40 | 100, 150, 200, 250, 300, 350 400, 450, 500, 600, 700, 800 900 และ 1,000 | 1,500 |
หมายเหตุ: ระยะสโตรคกลางสามารถปรับได้ทีละ 1 มม.
ประเภทสไลเดอร์ / แบริ่งบุชชิ่งบอล CY1L6
ประเภทสสไลเดอร์ /แบริ่งบุชชิ่งบอล CY1L10 ถึง 40
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | สไลด์บล็อก | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
2 | แผ่นเพลท A | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
3 | แผ่นเพลท B | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
4 | ท่อกระบอกสูบ | สเตนเลส | — |
5 | เพลานำ A | เหล็กกล้าคาร์บอน | การเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยมแข็ง |
6 | เพลานำ B | เหล็กกล้าคาร์บอน | การเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยมแข็ง |
7 | ลูกสูบ | หมายเหตุ1) อะลูมิเนียมอัลลอย | โครเมต |
8 | เพลา | สเตนเลส | — |
9 | Yoke ฝั่ง Piston | เหล็กม้วน | สังกะสีโครเมต |
รหัสสินค้า |
---|
CY1L6H-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ประเภท | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,520.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1.8 | 40 | 6 | 56 | 25 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Alumite | ประเภท ไกด์ | บุชชิ่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น |
ราง สวิตช์ | มี | สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว | สเปค กำหนดเองทำ | 0.18 ถึง 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CY1L6H-50 ในชุด กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นสไลเดอร์: พร้อมอุปกรณ์รองลื่นแบบ Ball Bushing CY1L series
รหัสสินค้า |
---|
CY1L10H-100-A72HL |
CY1L10H-100-A72L |
CY1L10H-100-A73 |
CY1L6H-50-A72 |
CY1L6H-50-A72H |
CY1L6H-50-A72HL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ประเภท | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,120.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 33 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | A72H | 3 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 10,120.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 33 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | A72 | 3 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 9,972.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 1 ถึง 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 33 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | A73 | 0.5 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 9,451.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1.8 | 40 | 6 | 56 | 25 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | A72 | 0.5 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 9,451.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1.8 | 40 | 6 | 56 | 25 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | A72H | 0.5 | - | 2 | ไม่มี | ||
฿ 9,600.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1 ถึง 4.9 | 1.8 | 40 | 6 | 56 | 25 | แรงยึดแม่เหล็กชนิด H | สกรู M | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | A72H | 3 | - | 2 | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง