1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นสไลเดอร์: ตลับลูกปืนกาบ CY1S series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นสไลเดอร์: ตลับลูกปืนกาบ CY1S series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,880.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม Air Slide Table ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักลดลงมากถึง 15% (0.96 กก: รุ่นเดิม 1.13 กก.)
· ความยาวรวม ลดลงสูงสุด 15 มม. (240 มม.): รุ่นเดิม 255 มม.)
· พื้นผิวด้านในและด้านนอกของท่อสูบลมมีการติดตั้งสารหล่อลื่นเพื่อปรับปรุงการคงสภาพการหล่อลื่น
· ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำของตำแหน่งเคลื่อนที่ด้วยสกรูปรับตำแหน่ง

รายละเอียดจำเพาะกระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก , แบริ่งแบบสไลด์ซีรีส์ CY1S

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

วิธีสั่งซื้อ: รูปภาพ

วิธีสั่งซื้อ: รูปภาพ

สวิตช์อัตโนมัติที่ใช้งานได้

การระบุรหัสสินค้าสวิตช์อัตโนมัติ ที่ใช้งานได้, ข้อมูลอ้างอิง

การระบุรหัสสินค้าสวิตช์อัตโนมัติ ที่ใช้งานได้, ข้อมูลอ้างอิง

  • * 1 สวิตช์อัตโนมัติแบบกันน้ำสามารถติดตั้งกับรุ่นด้านบนได้ แต่ไม่รับประกันประสิทธิภาพการกันน้ำของสินค้า
    ตรวจสอบกับผู้ผลิตเกี่ยวกับชนิดการกันน้ำสำหรับหมายเลขรุ่นด้านบน
  • * 2 ขดลวดสายไฟชนิดความยาว 1 ม. รองรับการใช้งาน กับ D-A93 เท่านั้น
  • * สวิตช์อัตโนมัติถูกจัดส่งพร้อมกัน (แต่ไม่ได้ประกอบ)

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่งแต่ละชิ้น

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุ รหัสสินค้าของรายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง แต่ละชิ้น

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุ รหัสสินค้าของรายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง แต่ละชิ้น

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุรหัสสินค้าสำหรับรายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการระบุรหัสสินค้าสำหรับรายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

ตารางสเปค

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)6101520253240
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดันในการทำงานต่ำสุด0.18 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 °C ถึง + 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
* ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 400 มม. / วินาที
กันกระแทกยางกันกระแทก / โช้คซับแรงกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ (มม.)0-250st: 0 ถึง +1.0,251 ถึง 1,000st: 0 ถึง +1.4,1,001 ถึง: 0 to +1.8
แรงยึดแม่เหล็ก (N)19.653.9137231363588922
  • * เมื่อตั้งค่าสวิตช์อัตโนมัติไปที่ตำแหน่งตรงกลางความเร็วลูกสูบสูงสุดที่สามารถตรวจจับได้จะถูกจำกัดโดยเวลาตอบสนองของโหลดไฟฟ้า (รีเลย์ ตัวควบคุม ลำดับ ฯลฯ)

ตารางสโตรคมาตรฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)สโตรคมาตรฐาน (มม.)ผลิตได้
สโตรคสูงสุด (มม.)
650, 100, 150, 200300
1050, 100, 150, 200, 250, 300500
1550, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500750
20100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800
1,000
251,500
32
40100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1,000
1,500
  • * *1) ระยะสโตรคที่สามารถผลิตได้ขั้นต่ำคือ 15 โดยไม่มี สวิตช์ หรือมี 1 สวิตช์ และสูงสุดที่ 25 สำหรับ สวิตช์ 2 ตัว
  • * *2) หากมีสวิตช์หลายตัวและระยะสโตรคสั้นกว่าที่ 25 (สูงสุดที่ 15) ให้พิจารณา X431 (ประเภทรางสวิตช์ 2 แบบ)

ตารางน้ำหนัก

 

(หน่วย: กก.)

 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)6101520253240
CY1S□น้ำหนักพื้นฐาน0.2310.4280.7431.3171.6412.8704.508
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 50 สโตรค0.0530.0820.1110.1840.1860.2840.430
CY1SG□
รหัสสินค้า
CY1S6-110Z-M9N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง

฿ 8,544.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1101 ถึง 4.91.84064927การเดินท่อสองด้านสกรู Mโบลท์ยางกันกระแทกแบบปลายคู่ (ปลายเรซิ่น)M9N0.5-2ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ไม่ ประเภท ไกด์ ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์
ราง สวิตช์ มี สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว สเปค กำหนดเองทำ 0.18 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CY1S6-110Z-M9N ในชุด กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นสไลเดอร์: ตลับลูกปืนกาบ CY1S series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CY1S10-100BSZ-A93V
CY1S10-100BSZ-A93VL
CY1S10-100BSZ-M9BWL
CY1S6-110Z-M9N-X2423
CY1S6-110Z-M9N-XB13
CY1S6-112BZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ตัวเลือก ก้านปรับระดับ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ผลิตตามสั่ง

฿ 15,688.61

1 ชิ้น 25 วัน 1001 ถึง 4.9345106134การเดินท่อสองด้านสกรู Mโช้คซับแรงกระแทก / โบลท์ปรับตำแหน่ง (ปลายโลหะ) + โบลท์ยางกันกระแทก (ปลายเรซิ่น)A93V0.5-2ไม่มี

฿ 15,957.57

1 ชิ้น 25 วัน 1001 ถึง 4.9345106134การเดินท่อสองด้านสกรู Mโช้คซับแรงกระแทก / โบลท์ปรับตำแหน่ง (ปลายโลหะ) + โบลท์ยางกันกระแทก (ปลายเรซิ่น)A93V3-2ไม่มี

฿ 9,985.60

1 ชิ้น 55 วัน 1001 ถึง 4.9345106134การเดินท่อสองด้านสกรู Mโช้คซับแรงกระแทก / โบลท์ปรับตำแหน่ง (ปลายโลหะ) + โบลท์ยางกันกระแทก (ปลายเรซิ่น)M9BW3-2ไม่มี

฿ 14,388.16

1 ชิ้น 25 วัน 1101 ถึง 4.91.84064927การเดินท่อสองด้านสกรู Mโบลท์ยางกันกระแทกแบบปลายคู่ (ปลายเรซิ่น)M9N0.5-2รุ่นรูต๊าปเกลียวบนพื้นผิวติดตั้ง

฿ 8,576.80

1 ชิ้น 55 วัน 1101 ถึง 4.91.84064927การเดินท่อสองด้านสกรู Mโบลท์ยางกันกระแทกแบบปลายคู่ (ปลายเรซิ่น)M9N0.5-2กระบอกสูบความเร็วต่ำ (7 ถึง 50 มม./วินาที)

฿ 14,994.23

1 ชิ้น 20 วัน 1121 ถึง 4.91.84064927การเดินท่อสองด้านสกรู Mโช้คซับแรงกระแทก / โบลท์ปรับตำแหน่ง (ปลายโลหะ)ไม่มี---ไม่มี