(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· รุ่นพัฒนาขึ้นของ CY1 Series
· ขนาดการติดตั้งเหมือนกับ CY1 Series แต่มีประสิทธิภาพของตลับลูกปืนที่ดีขึ้นและลดความต้านทานต่อการเลื่อน
· มีสกรู NPT และ สกรู G เป็นมาตรฐาน
กระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก, รูปภาพสินค้าติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | ||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||||||||
ความดันในการทำงานต่ำสุด | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||||
*) ใช้ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | ||||||||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก | ||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | ||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 0 ถึง 250 st: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000 st: (0 ถึง +1.4),1,001 st ขึ้นไป: (0 ถึง +1.8) | ||||||||
วิธีการติดตั้ง | ประเภทติดตั้งโดยตรง | ||||||||
การวางแนวการติดตั้ง | แนวนอน เอียง แนวตั้ง *2 | ||||||||
แรงยึดแม่เหล็ก (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
*1) สำหรับรุ่นที่มีสวิตช์อัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าสวิตช์อัตโนมัติ ในตำแหน่งตรงกลาง ให้ตั้งความเร็วลูกสูบสูงสุดเป็น 300 มม./วินาที หรือน้อยกว่าโดยคำนึงถึงรีเลย์ ฯลฯ
*2) ในกรณีติดตั้งแนวตั้ง วงจรระบบนิวเมติกส์จะหยุดกะทันหันไม่ได้
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รหัสหน่วยสินค้าสวิตช์อัตโนมัติ | ชนิด | ฟังก์ชันพิเศษ | ทางเข้าไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ | การเดินสายไฟ (เอาต์พุต) | แรงดันไฟฟ้า | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตต | — | Grommet | มี | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
M9P | 3- ขดลวด (PNP) | |||||||
M9B | 2- ขดลวด | 12 V | ||||||
M9NW | ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ (แสดงผล 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
M9PW | 3- ขดลวด (PNP) | |||||||
M9BW | 2- ขดลวด | 12 V | ||||||
*1M9NA | ความสามารถในการกันน้ำ (แสดงผล 2 สี) | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
*1M9PA | 3- ขดลวด (PNP) | |||||||
*1M9BA | 2- ขดลวด | 12 V | ||||||
A96 | สวิตช์อัตโนมัติชนิดนูน | — | Grommet | มี | 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) | — | 5 V | — |
A93 | 2- ขดลวด | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
A90 | ไม่มี | 100 V หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
CY3R50-215 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ราง สวิตช์ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,631.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 215 | 1 ถึง 4.9 | 2.5 | 110 | 50 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 85 | 83 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | มี | ไม่มี | - | - | - | 0.12 ถึง 0.7 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ประเภท ไกด์ | ติดตั้งโดยตรง | รอง | ยางกันกระแทก |
สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CY3R50-215 ในชุด กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นติดตั้งโดยตรง , CY3R Series
รหัสสินค้า |
---|
CY3R10-100-A93-XC57 |
CY3R10-100-A93L |
CY3R10-100-A93L3 |
CY3R50-220 |
CY3R50-250 |
CY3R50-250-A93-XC57 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | ราง สวิตช์ | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,102.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 26 | 27 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | มี | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.16 ถึง 0.7 | กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อลอย | ||
฿ 5,283.20 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 26 | 27 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | มี | A93 | 3 | - | 2 | 0.16 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 5,730.40 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 0.05 ถึง 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 26 | 27 | รุ่นมาตรฐาน | สกรู M | มี | A93 | 3 | - | 3 | 0.16 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 28,631.20 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 220 | 1 ถึง 4.9 | 2.5 | 110 | 50 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 85 | 83 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | มี | ไม่มี | - | - | - | 0.12 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 28,631.20 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 250 | 1 ถึง 4.9 | 2.5 | 110 | 50 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 85 | 83 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | มี | ไม่มี | - | - | - | 0.12 ถึง 0.7 | ไม่มี | ||
฿ 58,197.10 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 250 | 1 ถึง 4.9 | 2.5 | 110 | 50 | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | 85 | 83 | รุ่นมาตรฐาน | Rc | มี | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.12 ถึง 0.7 | กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง