1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นติดตั้งโดยตรง , CY3R Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นติดตั้งโดยตรง , CY3R Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,590.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม Air Slide Table ที่ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· รุ่นพัฒนาขึ้นของ CY1 Series
· ขนาดการติดตั้งเหมือนกับ CY1 Series แต่มีประสิทธิภาพของตลับลูกปืนที่ดีขึ้นและลดความต้านทานต่อการเลื่อน
· มีสกรู NPT และ สกรู G เป็นมาตรฐาน

รายละเอียดกระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก , ติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R

กระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก, รูปภาพสินค้าติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R

กระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก, รูปภาพสินค้าติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R

รายละเอียดจำเพาะกระบอกสูบไร้ก้านแม่เหล็ก , ติดตั้งโดยตรงชนิดซีรีส์ CY3R

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)61015202532405063
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดันในการทำงานต่ำสุด0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-10 °C ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
*) ใช้ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทกยางกันกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
ค่าพิกัดความเผื่อระยะเคลื่อนที่ (มม.)0 ถึง 250 st: (0 ถึง +1.0),251 ถึง 1,000 st: (0 ถึง +1.4),1,001 st ขึ้นไป: (0 ถึง +1.8)
วิธีการติดตั้งประเภทติดตั้งโดยตรง
การวางแนวการติดตั้งแนวนอน เอียง แนวตั้ง *2
แรงยึดแม่เหล็ก (N)19.653.91372313635889221,4712,256

*1) สำหรับรุ่นที่มีสวิตช์อัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าสวิตช์อัตโนมัติ ในตำแหน่งตรงกลาง ให้ตั้งความเร็วลูกสูบสูงสุดเป็น 300 มม./วินาที หรือน้อยกว่าโดยคำนึงถึงรีเลย์ ฯลฯ
*2) ในกรณีติดตั้งแนวตั้ง วงจรระบบนิวเมติกส์จะหยุดกะทันหันไม่ได้

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

สวิตช์อัตโนมัติที่ใช้งานได้

รหัสหน่วยสินค้าสวิตช์อัตโนมัติชนิดฟังก์ชันพิเศษทางเข้าไฟฟ้าไฟแสดงสถานะการเดินสายไฟ (เอาต์พุต)แรงดันไฟฟ้า
DCAC
M9Nสวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตGrommetมี3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V
M9P3- ขดลวด (PNP)
M9B2- ขดลวด12 V
M9NWตัวบ่งชี้ความผิดปกติ (แสดงผล 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
M9PW3- ขดลวด (PNP)
M9BW2- ขดลวด12 V
*1M9NAความสามารถในการกันน้ำ
(แสดงผล 2 สี)
3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
*1M9PA3- ขดลวด (PNP)
*1M9BA2- ขดลวด12 V
A96สวิตช์อัตโนมัติชนิดนูนGrommetมี3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN)5 V
A932- ขดลวด24 V5 V, 12 V100 V
A90ไม่มี100 V หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า
CY3R50-2000N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ราง สวิตช์ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 37,040.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2,0001 ถึง 4.92.511050[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์8583รุ่นมาตรฐานRcไม่มีไม่มี---0.12 ถึง 0.7ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน แม่เหล็ก
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป ประเภท ไกด์ ติดตั้งโดยตรง รอง ยางกันกระแทก
สเปค แม่เหล็กแบบมีในตัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CY3R50-2000N ในชุด กระบอกลมไร้ก้านสูบชนิดใช้แรงดูดของแม่เหล็ก, รุ่นติดตั้งโดยตรง , CY3R Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CY3R10-100-A93-XC57
CY3R10-100-A93L
CY3R10-100-A93L3
CY3R50-200N
CY3R50-215
CY3R50-220
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู ราง สวิตช์ สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ ผลิตตามสั่ง

฿ 6,102.40

1 ชิ้น 55 วัน 1000.05 ถึง 0.80.43810[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2627รุ่นมาตรฐานสกรู MมีA930.5-20.16 ถึง 0.7กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อลอย

฿ 5,283.20

1 ชิ้น 13 วัน 1000.05 ถึง 0.80.43810[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2627รุ่นมาตรฐานสกรู MมีA933-20.16 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 5,730.40

1 ชิ้น 13 วัน 1000.05 ถึง 0.80.43810[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์2627รุ่นมาตรฐานสกรู MมีA933-30.16 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 27,664.00

1 ชิ้น 55 วัน 2001 ถึง 4.92.511050[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์8583รุ่นมาตรฐานRcไม่มีไม่มี---0.12 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 28,631.20

1 ชิ้น 13 วัน 2151 ถึง 4.92.511050[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์8583รุ่นมาตรฐานRcมีไม่มี---0.12 ถึง 0.7ไม่มี

฿ 28,631.20

1 ชิ้น 13 วัน 2201 ถึง 4.92.511050[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์8583รุ่นมาตรฐานRcมีไม่มี---0.12 ถึง 0.7ไม่มี