1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MY3M Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ MY3M Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,719.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ อัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานนอกเหนือจากคุณสมบัติ Low Profile และขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ไกด์แบบรวมช่วยในการโหลดชิ้นงานโดยตรง
· ความยาวรวม (Z) ลดลงสูงสุด 140 มม.
· ความสูง (H) ลดลงสูงสุด 36%
· น้ำหนักถูกลดลงสูงสุดถึง 55%

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, รายละเอียดซีรีส์ MY3M

กระบอกสูบไร้รอยต่อแบบกลไก, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY3M

กระบอกสูบไร้รอยต่อแบบกลไก, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY3M

กระบอกสูบไร้รอยต่อแบบกลไก, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MY3M

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16254063
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ชนิดการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.2 ถึง 0.8 MPa0.15 ถึง 0.7 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60° C
หมอนถุงลม
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่1,000 มม. หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 1,001 มม. ขึ้นไป (0 ถึง +2.8)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อของพอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)M5 × 0.81/81/43/8

วิธีการบ่งชี้รุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- X168รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- XB11ประเภทสโตรคยาว
- XB22รายละเอียดจำเพาะโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, ซีรีส์ MY3M, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, ซีรีส์ MY3M, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

ส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
2หัวฝาครอบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
3ตารางสไลด์อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
4Piston yokeสเตนเลส
5ลูกสูบโพลีเอไมด์
6แหวนกันสึกโพลิอะซีทัล
7ตัวคั่นสายพานโพลิอะซีทัล
8แคลมป์ยึดสายพานโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
11สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
12กันกระแทก bossอะลูมิเนียมผสมโครเมต
13แบริ่งโพลิอะซีทัล
16ที่ปัดด้านในเรซิ่นพิเศษ
17ฝาท้ายโพลีเอไมด์
18การปรับ แขน Aอะลูมิเนียมผสมโครเมต
19การปรับ แขน Bอะลูมิเนียมผสมโครเมต
20สปริงแบ็คอัพสเตนเลส
21ยางปรับแบริ่งNBR
22คัปปลิ้งบอดี้อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
รหัสสินค้า
MY3M63-1000HL-M9BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 99,058.55

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 25 วัน 1,000[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย153 ถึง18022063วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์17693Rcถุงลมแม่เหล็กแบบมีในตัวM9BW0.5-20.15 ถึง 0.7HLไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล