(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดตลับลูกปืนกาบสไลด์ อัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานนอกเหนือจากคุณสมบัติ Low Profile และขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ไกด์แบบรวมช่วยในการโหลดชิ้นงานโดยตรง
· ความยาวรวม (Z) ลดลงสูงสุด 140 มม.
· ความสูง (H) ลดลงสูงสุด 36%
· น้ำหนักถูกลดลงสูงสุดถึง 55%
กระบอกสูบไร้รอยต่อแบบกลไก, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY3M
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 16 | 25 | 40 | 63 |
---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ชนิดการใช้งาน | แบบทำงานสองจังหวะ | |||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.2 ถึง 0.8 MPa | 0.15 ถึง 0.7 MPa | ||
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.05 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60° C | |||
หมอน | ถุงลม | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) | |||
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่ | 1,000 มม. หรือน้อยกว่า (0 ถึง +1.8), 1,001 มม. ขึ้นไป (0 ถึง +2.8) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อของพอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G) | M5 × 0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
สัญลักษณ์ที่แสดง | รายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด |
---|---|
- X168 | รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด |
สัญลักษณ์ที่แสดง | รายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด |
---|---|
- XB11 | ประเภทสโตรคยาว |
- XB22 | รายละเอียดจำเพาะโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ |
กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทรางลูกปืนแบบสไลด์, ซีรีส์ MY3M, แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
2 | หัวฝาครอบ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
3 | ตารางสไลด์ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
4 | Piston yoke | สเตนเลส | — |
5 | ลูกสูบ | โพลีเอไมด์ | — |
6 | แหวนกันสึก | โพลิอะซีทัล | — |
7 | ตัวคั่นสายพาน | โพลิอะซีทัล | — |
8 | แคลมป์ยึดสายพาน | โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | — |
11 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
12 | กันกระแทก boss | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
13 | แบริ่ง | โพลิอะซีทัล | — |
16 | ที่ปัดด้านใน | เรซิ่นพิเศษ | — |
17 | ฝาท้าย | โพลีเอไมด์ | — |
18 | การปรับ แขน A | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
19 | การปรับ แขน B | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
20 | สปริงแบ็คอัพ | สเตนเลส | — |
21 | ยางปรับแบริ่ง | NBR | — |
22 | คัปปลิ้งบอดี้ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
รหัสสินค้า |
---|
MY3M40-1000L6-A93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,357.15 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1,000 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 80.1 ถึง 100.1 | 84 | 160 | 40 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ เลื่อน] ไกด์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | 124 | 63 | Rc | ถุงลม | แม่เหล็กแบบมีในตัว | A93 | 0.5 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.7 | L6 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง