1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY3A/3B Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY3A/3B Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 651.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

MY3A / 3B Series กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน อัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานนอกเหนือจากคุณสมบัติ Low Profile และขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ไกด์แบบรวมช่วยในการโหลดชิ้นงานโดยตรง
· เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในท่อ ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) / ø32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม.) / ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐาน, รายละเอียดซีรีส์ MY3A/3B

รูปภาพสินค้า MY3A ( ยางกันกระแทก)

รูปภาพสินค้า MY3A ( ยางกันกระแทก)

รูปภาพสินค้า MY3B (ถุงลม)

รูปภาพสินค้า MY3B (ถุงลม)

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ชนิดพื้นฐาน, รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MY3A/3B

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16, 2025, 324050, 63
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ชนิดการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.2 ถึง 0.8 MPa0.15 ถึง 0.8 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60° C
หมอนยางกันกระแทก (MY3A)/ ถุงลม (MY3B)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่1,000 มม. หรือน้อยกว่า (0 ถึง +0.8), 1,001 มม. และสูงกว่า (0 ถึง +2.8)หมายเหตุ)
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อของพอร์ตเชื่อมต่อ (Rc, NPT, G)M5 × 0.81/81/43/8
  • * เนื่องจาก MY3A มียางกันกระแทกระยะ สโตรคจะผันผวนตามความดันการใช้งาน ส่วนต่างที่ยอมรับได้คือค่าเมื่อไม่มีแรงดัน

วิธีการบ่งชี้รุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- X168รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- XB11ประเภทสโตรคยาว
- XB22รายละเอียดจำเพาะโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY3A

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY3A

แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY3A

ส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
2หัวฝาครอบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
3ตารางสไลด์อะลูมิเนียมผสมชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
4Piston yokeสเตนเลส
5ลูกสูบโพลีเอไมด์
6แหวนกันสึกโพลิอะซีทัล
7แคลมป์ยึดสายพานโพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
8ตัวคั่นสายพานโพลิอะซีทัล
11สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
12แหวนซีลอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
13แบริ่งโพลิอะซีทัล
17ที่ปัดด้านในเรซิ่นพิเศษ
18โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมโครเมต
19โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมโครเมต
20สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมโครเมต
21เสียบกับซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า
MY3A16-1300-M9BLS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ประเภท ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการซ่อมระดับกลาง ชนิด บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ
(ø)
บังคับ รุ่น

฿ 7,088.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน1,300[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวM9B3-10.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY3A16-1300-M9BLS ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด รุ่นพื้นฐาน MY3A/3B Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY3A16-100-A934
MY3A16-100-A93L
MY3A16-100-A93S
MY3A16-1300-M9BS
MY3A16-1300-M9PL
MY3A16-1310
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ประเภท ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับการซ่อมระดับกลาง ชนิด บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ กระบอกสูบ
(ø)
บังคับ รุ่น

฿ 9,006.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กระบอกสูบไร้ก้าน100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวA930.5-40.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----

฿ 7,854.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กระบอกสูบไร้ก้าน100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวA933-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----

฿ 6,939.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กระบอกสูบไร้ก้าน100[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวA930.5-10.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----

฿ 7,013.60

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน1,300[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวM9B0.5-10.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----

฿ 7,813.60

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน1,300[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวM9P3-20.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----

฿ 6,585.60

1 ชิ้น 55 วัน กระบอกสูบไร้ก้าน1310[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย5 ถึง 9.266516ข้อต่อเชิงกลวัตถุประสงค์ทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[Guideless] แบบเดิม4127ชนิดสั้นM5ยางกันกระแทกแม่เหล็กแบบมีในตัวไม่มี---0.2 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยไม่มี----