(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ ที่มีทั้งคุณสมบัติ Low Profile และขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ความหนาลดลงโดยไม่สูญเสียความจุ
· ลดความสูงของกระบอกสูบ
กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทลิเนียร์ไกด์ , รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY2H/HT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 16 | 25 | 40 |
---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | ||
ชนิดการใช้งาน | แบบทำงานสองจังหวะ | ||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.15 ถึง 0.8 MPa | 0.1 ถึง 0.8 MPa | |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.2 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | 5 ถึง 60° C | ||
หมอน | ถุงลม, โช้คซับแรงกระแทก | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) | ||
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่ | +1.8 0 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 |
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
สัญลักษณ์ที่แสดง | รายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด |
---|---|
- X168 | รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด |
สัญลักษณ์ที่แสดง | รายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด |
---|---|
- XB10 | สโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน) |
- XB11 | ประเภทสโตรคยาว |
- XB20 | หน่วยการปรับสโตรคพร้อมโบลท์ปรับตำแหน่ง |
- XB22 | ติดตั้งโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ |
- XC56 | รวมเดือย |
ประเภทแกนเดี่ยว / แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY2H
หมายเลข | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
2 | ฐานรอง | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
3 | หัวฝาครอบ WR | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
4 | หัวฝาครอบ WL | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
5 | ตารางสไลด์ | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
6 | Piston yoke | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
7 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
8 | แหวนกันสึก | เรซิ่นพิเศษ | — |
9 | ตัวคั่นสายพาน | เรซิ่นพิเศษ | — |
10 | พินกำหนดแนวขนาน | สเตนเลส | — |
11 | แหวนรอง | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
12 | เข็มกันกระแทก | เหล็กม้วน | ชุบผิวนิกเกิล |
13 | แคลมป์ยึดสายพาน | เรซิ่นพิเศษ | — |
16 | ไกด์ | — | — |
17 | ฝาท้าย | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
19 | แบริ่ง | เรซิ่นพิเศษ | — |
20 | เพลทปิดปลาย | อะลูมิเนียมผสม | อะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์ |
21 | สต๊อปเปอร์ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิลหลังการชุบแข็ง |
รหัสสินค้า |
---|
MY2H16G-150-M9BWZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | สิ่งแวดล้อม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ประเภท ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ ท่อ | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ผลิตตามสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,912.22 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 150 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย | 10 ถึง 19 | 15 | 80 | 16 | วัตถุประสงค์ทั่วไป | [anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์ | [ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน | 83 | 28 | ชนิดท่อแบบรวมศูนย์ | สกรู M | แม่เหล็กแบบมีในตัว | M9BW | 5 | - | 2 | 0.15 ถึง 0.8 | ไม่มีหน่วย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | ข้อต่อเชิงกล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง