1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY2H/HT Series (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY2H/HT Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,383.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง อาจไม่มีข้อมูล CAD สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ ที่มีทั้งคุณสมบัติ Low Profile และขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ความหนาลดลงโดยไม่สูญเสียความจุ
· ลดความสูงของกระบอกสูบ

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทลิเนียร์ไกด์ , รายละเอียดซีรีส์ MY2H/HT

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทลิเนียร์ไกด์ , รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY2H/HT

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทลิเนียร์ไกด์ , รูปภาพสินค้าซีรีส์ MY2H/HT

กระบอกสูบไร้ก้านข้อต่อเชิงกล, ประเภทลิเนียร์ไกด์ , รายละเอียดจำเพาะซีรีส์ MY2H/HT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)162540
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ชนิดการใช้งานแบบทำงานสองจังหวะ
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.15 ถึง 0.8 MPa0.1 ถึง 0.8 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน1.2 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60° C
หมอนถุงลม, โช้คซับแรงกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
ความต่างที่ยอมรับได้ของระยะเคลื่อนที่+1.8
0
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM5 × 0.8Rc 1/8Rc 1/4

วิธีการบ่งชี้รุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- X168รายละเอียดจำเพาะของสกรูอินเสิร์ทขดลวดขด

รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง

สัญลักษณ์ที่แสดงรายละเอียดจำเพาะ/ รายละเอียด
- XB10สโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน)
- XB11ประเภทสโตรคยาว
- XB20หน่วยการปรับสโตรคพร้อมโบลท์ปรับตำแหน่ง
- XB22ติดตั้งโช้คซับแรงกระแทก / ซีรีส์ RJ ชนิดนิ่มติดตั้งกระบอกสูบ
- XC56รวมเดือย

ประเภทแกนเดี่ยว / แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY2H

ประเภทแกนเดี่ยว / แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY2H

ประเภทแกนเดี่ยว / แบบวิศวกรรมโครงสร้าง MY2H

ส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุเพิ่มเติม
1ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
2ฐานรองอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
3หัวฝาครอบ WRอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
4หัวฝาครอบ WLอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
5ตารางสไลด์อะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
6Piston yokeอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
7ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
8แหวนกันสึกเรซิ่นพิเศษ
9ตัวคั่นสายพานเรซิ่นพิเศษ
10พินกำหนดแนวขนานสเตนเลส
11แหวนรองอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์
12เข็มกันกระแทกเหล็กม้วนชุบผิวนิกเกิล
13แคลมป์ยึดสายพานเรซิ่นพิเศษ
16ไกด์
17ฝาท้ายอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
19แบริ่งเรซิ่นพิเศษ
20เพลทปิดปลายอะลูมิเนียมผสมอะลูมิเนียมชุบฮาร์ดอโนไดซ์
21สต๊อปเปอร์เหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิลหลังการชุบแข็ง
รหัสสินค้า
MY2H16G-135L-M9BL-XB10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 21,952.80

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 135[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน8328ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mแม่เหล็กแบบมีในตัวM9B3-20.15 ถึง 0.8Lสโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบไร้ก้าน ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน ข้อต่อเชิงกล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MY2H16G-135L-M9BL-XB10 ในชุด กระบอกสูบไร้ก้านแบบข้อต่อสวมอัด ชนิดลิเนียร์ไกด์ MY2H/HT Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MY2H-A16L2
MY2H-A25L1
MY2H-A25L2
MY2H16G-135L-M9NL-XB10
MY2H16G-138L-A93L-XB10
MY2H16G-140-A93L-XB10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ID กระบอกสูบ
(Ø)
สิ่งแวดล้อม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประเภท ไกด์ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รูปแบบ ท่อ ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ สเปค กำหนดเองทำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตตามสั่ง

฿ 1,383.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -----16---------------

฿ 1,422.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -----25---------------

฿ 1,422.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -----25---------------

฿ 21,989.60

1 ชิ้น 55 วัน 135[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน8328ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mแม่เหล็กแบบมีในตัวM9N3-20.15 ถึง 0.8Lสโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน)

฿ 21,468.80

1 ชิ้น 55 วัน 138[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน8328ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mแม่เหล็กแบบมีในตัวA933-20.15 ถึง 0.8Lสโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน)

฿ 18,864.80

1 ชิ้น 55 วัน 140[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย10 ถึง 19158016วัตถุประสงค์ทั่วไป[anodize] ฮาร์ดอะโนไดซ์[ไกด์ การรีด] ลิเนียร์ไกด์ 1 แกน8328ชนิดท่อแบบรวมศูนย์สกรู Mแม่เหล็กแบบมีในตัวA933-20.15 ถึง 0.8ไม่มีหน่วยสโตรคระดับกลาง (ใช้บอดี้เฉพาะด้าน)